Від невеликих систем із рекуперацією теплоти до великих вентиляційних установок — компанія Daikin пропонує численні рішення для вентиляції, що забезпечують подавання свіжого повітря та створюють здорову й комфортну атмосферу в житлових, комерційних і промислових приміщеннях.
Подача свіжого і чистого повітря
Герметична інфраструктура сучасних будівель забезпечує чудову теплоізоляцію і енергоефективність, але у той самий час може спричиняти брак свіжого повітря, що може призвести до підвищення вологості, появи мікробів та алергенів. Щоб вирішити цю проблему, компанія Daikin пропонує численні системи вентиляції, здатні забезпечити подачу свіжого і чистого повітря в найбільш ефективний спосіб.
Рішення для вентиляції
Для забезпечення оптимальної вентиляції та підтримання найвищої якості повітря в приміщеннях Daikin дотримується найвищих стандартів енергоефективності та гнучкості рішень. Daikin забезпечує ідеальну інтеграцію своїх вентиляційних установок у комплексну систему теплового насоса. Таким чином, повітря в приміщеннях завжди свіже. Це означає, що ми зменшуємо кількість окремих блоків і незалежних постачальників, пропонуючи єдину комплексну систему вентиляції і кондиціонування повітря.
Свіже і чисте повітря в приміщенні
Для створення ідеального мікроклімату в приміщенні існують 5 основних компонентів, які слід враховувати при оцінці та контролі якості повітря в приміщенні за допомогою наших вентиляційних рішень.
- Вентиляція: забезпечує подачу свіжого повітря
- Рекуперація енергії: рекуперація теплоти і вологи з повітря, що відводиться, для досягнення максимального комфорту та ефективності
- Підготовка повітря: підігрів або охолодження свіжого повітря, що надходить, для досягнення максимального комфорту й мінімізації навантаження на установку кондиціонування повітря
- Зволоження: оптимізація балансу між вологістю повітря всередині приміщення і ззовні
- Фільтрація: видалення пилу, пилку і запахів з повітря
Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air
Усі наші вентиляційні установки пропонують рекуперацію теплоти в стандартній конфігурації та здатні отримувати до 81% тепла з повітря, що відводиться. Ми пропонуємо широкий спектр рішень практично для будь-яких застосувань: від усього 10 м3/год до 140 000 м3/год.
Вентиляція з рекуперацією теплоти (VAM)
- Рекуперація теплоти і вологи
- Забезпечення природного охолодження свіжим зовнішнім повітрям
- Доступність у вигляді окремого блока або сумісність із системами Sky Air або VRV
Вентиляція з рекуперацією теплоти (VKM)
- Рекуперація теплоти і вологи
- Зволоження та підготовка (попереднє кондиціонування) повітря, що надходить
- Забезпечення природного охолодження свіжим зовнішнім повітрям
- Просте підключення «Plug & Play» до блоків Daikin VRV
Вентиляційні установки (AHU)
- Налаштовуване рішення для вентиляції і підготовки повітря, що забезпечує максимальний контроль за його якістю
- Рекуперація теплоти і вологи
- Зволоження та підготовка повітря, що надходить
- Просте підключення «Plug & Play» до холодильних машин або блоків VRV Daikin
Rooftops
- Heat pump with integrated ventilation
- Achieve free cooling with fresh outdoor air
- Easy to install packaged concept
Вентиляція для кожного типу будівлі
Наші варіанти вентиляційних установок Daikin допоможуть вам створити свіжу, здорову і комфортну атмосферу чи то для вашого магазину, чи для готелю. Виберіть тип будівлі та почніть свій проект разом з нами.