Håll koll på din energiförbrukning och driftskostnader med våra användarvänliga Daikin styrsystem.
Vi anser att klimatstyrning bör vara enkelt, intuitivt, smart och energieffektivt.
Oavsett om du är ute efter en lösning för ditt hem eller för din verksamhet, erbjuder vi en mängd olika system som hjälper dig att ta kontroll över ditt klimat och få en optimal komfort.
Utforska Daikin-apparna
Ta kontroll över ditt klimat från vilken plats som helst. Anslut bara din enhet till Wi-Fi och ladda ner appen. Tillgänglig för iOS och Android, kan du ändra termostaten, ställa in temperaturscheman, granska din energiförbrukning.
Smart fastighetshantering
Med Daikin har fastighetshantering aldrig varit enklare. Vi erbjuder en mängd olika klimatstyrsystem som hjälper dig hantera fastighetens energianvändning effektivt och optimera din komfort.
Styrning av flera platser
Centralisera styrningen av dina olika klimatzoner genom att ansluta intelligent Tablet Controller till vårt Daikin Cloud.
- Övervaka och jämföra flera platser samtidigt för att minska hög energiförbrukning
- Ansluta till Daikin Cloud och nå dina enheter när som helst och från valfri plats
- Intuitiv pekskärm säkerställer en enkel klimatstyrning
- Perfekt för små till medelstora kommersiella tillämpningar
Fastighetssystem
Vår intuitiva och användarvänliga intelligent Touch Manager integreras problemfritt med 3:e parts utrustning, så att du kan styra ditt klimat, belysning, larm och mer med ett enda gränssnitt.
- Övervaka din energiförbrukning, optimera energianvändningen och minska dina energikostnader
- Modulär design gör att du kan anpassa Intelligent Touch Manager till fastighetens storlek och behov
- Integrera med vår Daikin i-Net för fjärrövervakning dygnet runt för att hålla ditt Daikin-system igång smidigt och effektivt
- De lättanvända datatrend- och analysverktygen ger dig besparingar på upp till 15 %
- Perfekt för medelstora till stora kommersiella tillämpningar
Individuella styrsystem
Individuella styrsystem kan du styra ditt klimat direkt med användarvänliga gränssnitt och schemalägga funktioner.
- Intuitivt gränssnitt gör det enkelt att styra ditt klimat
- Modern design smälter in smidigt med din inredning
Cloud-styrningar
Fjärrövervakning, -styrning och -service för kommersiell och industriella kyl-, värme- och ventilationssystem.
- Övervaka och styr dina fastigheter oavsett var du är
- Hantera flera platser. Modulärt koncept låter ditt moln växa med din verksamhet
- Hjälper dig sänka energikostnader och förbättra utrustningens livslängd.
Madoka trådansluten fjärrkontroll
- Intuitiv styrning med touch-knappar
- Snygg, kompakt design i 3 färger som passar alla inredningar
- Enkelt att ställa in avancerade inställningar via appen eller ett visuellt gränssnitt
- Lätthanterligt gränssnitt
iCM intelligent Chiller Manager för kylrum
Optimera prestandan och förbättra tillförlitligheten för ditt kylrum med vår fabriksutvecklade systemkontroll.
Med iCM sänker du energikostnaden och förbättrar utrustningens livslängd.
Enkel integrering med fastighetssystem
Integrera dina produkter från Daikin med många olika gränssnitt för fastighetssystem. Med gränssnittsprotokoll kan du styra ditt klimat, komfort och 3:e partsutrustning, såsom belysning, hissar, säkerhetssystem och mer med ett enda system.
Modbus-gränssnitt
Integrera samtliga produkter från Daikin i fastighetssystemet via Modbus-protokoll.
KNX-gränssnitt
Integrera enheterna Split, Sky Air och VRV i hemautomatiserings- eller fastighetssystem via KNX protokoll.
Fastighetshanteringsgränssnitt
Gränssnitt för problemfri anslutning mellan Daikin HVAC och fastighetshanteringssystem som Oracle Opera PMS.
BACnet-gränssnitt
Integrera VRV, kylare och luftbehandlingsenheter i fastighetssystemet via BACnet-protokoll.
LonWorks-gränssnitt
Integrera VRV och kylare i fastighetssystemet via LonWorks-protokoll.
Smart styrning för varje fastighetstyp
Oavsett om du äger en bostad, butik eller är en hotellchef kommer Daikins lösningar hjälpa dig att ta kontroll över ditt klimat. Starta ditt projekt med oss genom att välja byggnadstyp.