Energieffektiv lösning för små och medelstora kommersiella tillämpningar.
Energieffektiv
Med en årstidsrelaterad verkningsgrad på A++ för värme och kyla reducerar Daikin Sky Air markant din energiförbrukning med innovativa tekniker.
- Variabel köldmedieteknik anpassar automatiskt köldmedietemperaturen efter belastningen
- Med självrengörande enheter förbättrar besparingarna med upp till 50% i jämförelse med standardkassetter och undertaksenheter
- Värmepump utnyttjar förnybar energi för att producera värme under vintern och kyla under sommaren
Bluevolution-teknik
Sky Air finns även med lägsta miljöpåverkan, Bluevolution-teknik. Utforska vårt utbud av Bluevolution och fördjupa dig i kunskaperna om användning av R-32 köldmedel.
En komplett lösning för klimatstyrning i din butik
- Minimera förlust av varm och kall luft vid ingången med våra Biddle luftridåer och upplev upp till 72 % besparing genom att ansluta den till våra värmepumpar istället för till ett eluttag
- Njut av frisk luft med ventilationssystem som använder en effektiv värmeåtervinning
- En unik självrengörande kassett samlar in damm för att öka den effektiva verkningsgraden med upp till 50 %, och avsevärt minska dina underhållskostnader
- Dolda undertaksenheter smälter in med din interiör och frigör väggutrymme för hyllor och montrar
- Daikins molntjänst låter dig hantera flera platser från en och samma plats
En flexibel lösning
Anpassningsbar för små till medelstora kommersiella tillämpningar.

Butiker och affärer
Förbättra din energieffektivitet genom att ansluta din Sky Air till vår Daikin självrengörande rundblåsande kassett som kan underhållas lätt.

Datacenter
Sky Air är en tillförlitlig och energieffektiv lösning som uppfyller de krävande behoven för små och medelstora telekomutymmen, serverrum och laboratorier.

Restauranger
Upplev en total lösning som uppfyller dina olika kyl- och komfortbehov för kyla och värme.

Kontor
Vår lösning med Sky Air är perfekt för mindre utrymmen med separat styrning för varje enhet.
Designad för din inredning
Största urvalet av inomhusenheter tillgängligt. Välj den bästa utstrålaren för ditt utrymme.
Utrustad med innovativ teknik
Sky Air är utrustad med Variabel köldmedietemperatur, en unik teknik som intuitivt anpassar köldmedietemperaturen baserad på väderförhållanden och fastighetens behov.
Utöver att säkerställa att ditt Sky Air-system går med ständigt bäst effektivitet, kommer variabel köldmedietemperatur även att maximera komforten genom att skapa en högre luftflödestemperatur för att bidra till att upprätthålla en stabil, dragfri miljö så att kunderna stannar kvar i butiken under längre tid.
Flexibel och enkelinstallation
Utomhusenheter är kompakta och lätta att installera mot en vägg, på ett tak eller på en terrass. Sky Air är en kostnadseffektiv lösning för nya fastigheter och en perfekt ersättning för äldre, mindre effektiva system eftersom det använder befintlig rördragning och kabeldragning och eliminerar behovet av att göra hål i väggar.
Unik självrengörande teknik
Våra rundflödes och undertaksenheter har självrengörande filter som tillval, vilket ökar effektiviteten, komforten och tillförlitligheten för dina kunder eller gäster.