Rundblåsande kassett med självrengörande panel

Rundblåsande kassett med självrengörande panel

Daikin 360° luftflödesteknik ger dig  marknadens bästa tillgängliga komfort och förbättrar din energieffektivitet med upp till 50%.

round flow cassette installation retail

Smarta tekniker skapar ett komfortabelt klimat

Med 360° luftflöde slipper du kalldrag eller ojämn luftfördelning. Ett intelligent eye registrerar och riktar bort luftflödet från personer och golvsensorer ger en jämn temperatur från golv till tak.

Ökad energieffektivitet och ökar dina besparingar

Daikins rundblåsande kassett är utrustad med en självrengörande panel som minskar underhållskostnaderna och förbättrar energibesparingarna med upp till 50% i jämförelse med normala kassetter. Ett ”intelligent eye” växlar automatiskt om kassetten till energisparläge eller stänger av den när det registrerar ett tomt rum. Denna funktion sänker dina energikostnader med upp till 27%.

Flexibel konstruktion  som lätt integreras i alla rum eller installation

Med lägsta installationshöjd på marknaden kan Daikin rundblåsande kassett  integreras i ditt innertak. Med den flexibla konstruktionen går det att justera luftflödet vilket gör det möjligt att också installera i hörn, nära väggen eller i oregelbundet formade rum.

Enkel att sköta

Utrustad med ett speciellt självrengörande filter säkerställer Daikins rundblåsande kassett en jämn drift och ökar effektiviteten med upp till 50%. Det damm som samlas upp under den dagliga automatiska rengöringen förvaras i en låda som rymmer upp till 12 månaders dammuppsamling. Anslut en dammsugare till lådan för att tömma dammet ur lådan.
Glöm stegar och servicetekniker. Allt du behöver för att avlägsna damm ur lådan är att ansluta den till en dammsugare.

easy_cleaning.jpg

Real savings

Wolverhampton, U.K.

Efter att ha installerat självrengörande kassetter sänkte butiken sin energiförbrukning med 50%, jämfört med sin tidigare standardlösning.

roundFlowCasette_savings.png

Utvecklad för komfort

En ”intelligent eye” använder närvarosensorer för att registrera och rikta om luftflödet från personer för att kalldrag inte skall uppstå. Systemet växlar automatiskt om till energisparläge eller stänger av när rummet är folktomt. Golvsensorn (tillval) säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan tak och golv.

round flow cassette sensors

Balanserade luftflöden

Fördelningen med 360° säkerställs en perfekt balanserad luftfördelning. Autoswing-systemet fördelar luften jämnt i hela rummet och minskar temperaturvariationer. Detta bidrar till färre till/från-cykler vilket sänker energiförbrukningen och dina kostnader.

För vilket rum som helst

Med 23 möjliga luftflödesmönster kan den rundblåsande kassetten hantera alla rumskonfigurationer. Fjärrkontrollen, justerbara luftriktare och förslutningssatser (tillval) innebär att du kan skapa luftflödesmönster; 2-vägs, 3-vägs eller 4-vägs för installation i hörn, nära väggen eller i oregelbundet formade rum. Denna funktion är särskilt praktiskt när du möblerar om eftersom du kan justera luftflödesmönster utan att behöva flytta enheten.

Made for any room

Tillhörande produkter

Läs mer