Daikin erbjuder en rad olika ventilationslösningar, från små värmeåtervinningssystem till stora luftaggregat, för en så frisk, hälsosam och behaglig miljö för bostads-, kommersiella- och industriella utrymmen.
Frisk och ren luft
När infrastrukturen för luft i dagens moderna byggnader garanterar överlägsen isolering och energieffektivitet, kan det också innebära brist på frisk luft. Detta i sin tur kan orsaka fuktighet, mikrober och allergener att ackumuleras. För att lösa problemet erbjuder Daikin en mängd olika ventilationslösningar som på bästa sätt ger frisk och ren luft.
Ventilationslösningar
För att uppnå bästa möjliga ventilation har Daikin en hög standard när det gäller energieffektivitet och flexibilitet för att leverera bästa inomhusluftkvaliten. För att uppnå ren inomhusluft garanterar Daikin att dess ventilationsprodukter kan integreras i en värmepump med helhetslösning. Det innebär att antalet enskilda system samt oberoende leverantörer minskas vid leverans av ett komplett HVAC-system.
Frisk och ren inomhusluft
Fem huvudkomponenter övervägs när man mäter kvaliteten på inomhusluften och hur man styr den med hjälp av våra ventilationslösningar.
- Ventilation: ger tillräcklig frisk luft i hela byggnaden.
- Energiåtervinning: återvinner värme och fukt från utgående luft för att maximera komfort och effektivitet.
- Luftbehandling: värmer eller kyler inkommande friskluft för att maximera komforten och minimera belastningen på klimatanläggningen.
- Luftfuktighet: optimerar balansen mellan luftfuktighet inomhus och utomhus.
- Filtrering: Ta bort damm, förorening, allergener och lukt från luften.
Daikins friskluftslinje
Alla våra ventilationsenheter erbjuder värmeåtervinning som en standardfunktion och kan återställa upp till 81% av den utgående värmen. Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar för att täcka nästan alla applikationer, från så lågt som 150 m3 / h upp till 140.000 m3 / h.
Värmeåtervinningsventilation (VAM)
- Värme och fuktåtervinning
- Fri kyla med frisk utomhusluft
- Finns som separat enhet eller kompatibel med Sky Air eller VRV-system
Värmeåtervinningsventilation (VKM)
- Värme och fuktåtervinning
- Luftfuktning och luftbehandling (förkonditionering) av inkommande luft
- Fri kyla med frisk utomhusluft
- Plug & Play-anslutning med Daikin VRV-enhet (er)
Luftbehandlingsenheter (AHU)
- Anpassningsbar lösning för ventilation och luftbehandling I syfte att uppnå maximal luftkvalitetskontroll
- Värme och fuktåtervinning
- Luftfuktning och luftbehandling av inkommande luft
- Plug & Play-anslutning med Daikin Chiller eller VRV-enhet (er)
Rooftops
- Heat pump with integrated ventilation
- Achieve free cooling with fresh outdoor air
- Easy to install packaged concept
Ventilation for each building type
Whether you're a shopkeeper or hotel manager, our Daikin ventilation options will help you to create a fresh, healthy and comfortable environment. Begin your project with us by selecting your building type.