Naša Daikin tehnologija protoka vazduha od 360° nudi najveći postojeći komfor na tržištu i povećava energetsku efikasnost za do 50%.
Jednostavno održavanje
Opremljena specijalnim filterom sa automatskim čišćenjem, naša kaseta sa kružnim protokom omogućuje ravnomeran rad i povećava efikasnost za do 50%. Prašina sakupljena tokom svakodnevnog automatskog čišćenja se odlaže u kutiji koja može da sakupi 12-tomesečnu količinu prašine.
Zaboravite na merdevine i na tehničare koji dolaze zbog čišćenja. Da bi se uklonila sakupljena prašina iz kutije, dovoljno je prikačiti je na običan usisivač.
Realna ušteda
Wolverhampton, U.K.
Posle instaliranja kaseta sa automatskim čišćenjem, ova prodavnica je primetila smanjenje energetske potrošnje od 50% u poređenju sa prethodno korišćenim standardnim uređajima.
Kreirana za vaš komfor
Inteligentno oko koristi senzore prisustva da bi otkrilo osobe prisutne u prostoriji i skrenulo direktan mlaz vazduha dalje od njih, čime se eliminiše hladna promaja. Vaš sistem se automatski prebacuje u režim za uštedu energije ili se sasvim isključuje ukoliko otkrije da je prostorija prazna. Dodatni podni senzori obezbeđuju da temperatura ostane identična od poda do plafona.
Ravnomerni protok vazduha
Rad u opsegu od 360° obezbeđuje savršeno ravnomernu raspodelu vazduha i istovremeno eliminiše mrtve uglove. Sistem sa vertikalnim automatskim njihanjem ravnomerno raspoređuje vazduh u prostoriji i smanjuje fluktuacije temperature. Ovo prouzrokuje manji broj ciklusa, čime se smanjuje energetska potrošnja i povećavaju uštede.
Odgovara svakoj prostoriji
Zahvaljujući mogućnosti izbora jedne od 23 postojeće šeme protoka vazduha, kaseta sa kružnim protokom vazduha može da se prilagodi svim tipovima i konfiguracijama prostorija. Daljinska kontrola, podesiva krilca i opcioni komplet za njihovo zatvaranje znače da možete da kreirate 2-smerne, 3-smerne i 4-smerne šeme protoka vazduha, što omogućuje instalaciju u uglovima, pored zida ili u prostorijama nepravilnog oblika. Ova funkcija je naročito korisna ukoliko renovirate svoj enterijer, jer možete da podesite šeme protoka bez premeštanja uređaja.