inteligentno i jednostavno upravljanje

Jednostavno inteligentno upravljanje, bez obzira gde se nalazili

Vodite računa o svojoj potrošnji energije i radnim troškovima uz naše Daikin kontrolne sisteme, jednostavne za upotrebu.

Mi smatramo da bi kontrola klime trebalo da bude jednostavna, intuitivna, inteligentna i energetski efikasna.

Bilo da tražite rešenje za svoj dom ili za svoj biznis, mi vam nudimo veliki broj sistema koji će vam pomoći da ostvarite kontrolu svoje unutrašnje klime i optimalan komfor.

Istražite Daikin aplikacije

Preuzejte kontrolu nad svojom klimom sa bilo koje lokacije. Jednostavno povežite jedinicu na Wi-Fi i preuzmite aplikaciju. Dostupno za iOS i Android, možete promijeniti termostat, postaviti raspored temperatura, pregledati vašu potrošnju energije.

onlinecontroller_logos_one.png

Vaš dom

Ovaj ekran vam nudi pregled vašeg doma. Odavde možete da priđete svim funkcijama i centralno kontrolišete do 50 uređaja odjednom.

Kontrolni sistemi - vaš dom
Kontrolni sistemi - pojedinačne prostorije

Pojedinačne prostorije

Podešavanje temperature, režim rada, prečišćavanje vazduha i ventilatori za svaku prostoriju sa interaktivnim termostatom.

Programiranje redosleda aktivnosti

Kreirajte različite rasporede rada sa do 6 dnevnih akcija, tokom 7 dana, i aktivirajte određene radne režime.

Kontrolni sistemi - programiranje redosleda aktivnosti
Kontrolni sistemi - upotreba energije

Upotreba energije

Nadgledajte svoju potrošnju energije kako biste povećali uštede. Grafikoni i ikonice jednostavni za upotrebu vam pomažu da vidite gde bi moglo da se uštedi.

Inteligentno upravljanje objektom

Sa Daikinom, upravljanje objektom postaje jednostavno. Mi vam nudimo veći broj sistema za klimatsku kontrolu koji vam pomažu da efikasno kontrolišete energetsku potrošnju objekta i ostvarite optimalni komfor.

ctrlsys-multisite.png


Upravljanje većim brojem lokacija

Centralizujte kontrolu nad različitim klimatskim zonama povezivanjem svog inteligentnog Tablet Controller-a na Daikin Cloud platformu.

  • Istovremeno nadzirite i poredite veći broj lokacija da biste smanjili visoku potrošnju energije
  • Povežite se na Daikin Cloud platformu i pristupajte svojim jedinicama sa bilo kojeg mesta u bilo koje vreme
  • Intuitivni dodirni ekran garantuje jednostavnu kontrolu nad klimom
  • Idealno za male do srednje komercijalne aplikacije
ctrlsys-buildingmanagementsystem.png


Sistem za upravljanje objektom (BMS)

Naš intuitivni, jednostavan za upotrebu inteligentni dodirni upravljač (Intelligent Touch Manager) se integriše sa opremom drugih proizvođača, tako da ćete moći da kontrolišete svoju klimu, osvetljenje, alarme i slično putem jednog jedinstvenog interfejsa.

  • Nadgledajte svoju energetsku potrošnju, vršite optimizaciju svoje upotrebe energije i smanjite svoje energetske troškove.
  • Modularni dizajn vam omogućuje da uskladite inteligentni dodirni upravljač sa veličinom i potrebama vašeg objekta.
  • Integrišite svoj sistem sa našom Daikin i-Net kontrolom i ostvarite nadgledanje 24/7, kako bi vaš sistem funkcionisao glatko i efikasno.
  • Jednostavno praćenje tendencije i alatke za analizu mogu da dovedu do uštede do 15%
  • Idealno rešenje za srednje i velike primene
brc1h-controlsystems-nobackground.png


Pojedinačni kontrolni sistemi

Pojedinačni kontrolni sistemi vam omogućuju da kontrolišete svoju unutrašnju klimu direktno pomoću interfejsa koji su jednostavni za upotrebu i funkcija za programiranje redosleda rada.

  • Intuitivni interfejs sa dodirnim ekranom pojednostavljuje klimatsku kontrolu
  • Savremeni dizajn se neupadljivo uklapa u vaš enterijer
Daikin uluga Cloud platforme


Komande Cloud platforme

Daljinski nadzor, kontrola i servis za komercijalne i industrijske sisteme hlađenja, grejanja i ventilacije.

  • Nadzirite i upravljajte svojim objektom bez obzira na to gde se nalazite
  • Upravljajte većim brojem lokacija. Modularan koncept omogućava da vaša Cloud platforma raste zajedno sa vašim poduzećem
  • Pomaže vam da snizite troškove energije i produžava rok trajanja vaše opreme
Brede-afbeelding-1200x340.jpg
brc1h daljinski upravljač

Madoka ožičeni daljinski upravljač

madoka_logo_final_left.png
  • Intuitivno upravljanje pritiskom dugmeta
  • Tanak, kompaktan dizajn u 3 boje da odgovara svakom unutrašnjem uređenju
  • Jednostavno namestite napredne postavke preko aplikacije ili vizuelnog interfejsa
  • Jednostavan interfejs
iF DESIGN AWARD
Reddot-design-award-710x460.png
iCM inteligentni rashladni menadžer za prostorije rashladnih centrala

iCM inteligentni rashladni menadžer za prostorije rashladnih centrala

Optimizuje učinak i povećava pouzdanost vaše rashladne centrale zahvaljujući kontrolnom sistemu projektovanom u našoj fabrici.

iCM vam pomaže da smanjite energetske troškove i povećate vek trajanja vaše opreme.

Jednostavna integracija u upravljanje objektom

Integrišite svoje Daikin uređaje pomoću različitih interfejsa za upravljanje objektom. Uz različite interfejs protokole, moći ćete de kontrolišete svoju klimu, komfor i opremu drugih proizvođača, kao na primer osvetljenje, liftove, sigurnosne sisteme itd. pomoću jednog jedinog sistema.

modbus Interfejs

Modbus interfejs

Integrišite sve Daikinove uređaje u sistem za upravljanje objektom putem Modbus protokola.

knx interfejs

KNX Interfejs

Integrišite Split, Sky Air i VRV uređaje u svoj sistem kućne automatike (pametna kuća) ili sistem za upravljanje objektom pomoću KNX protokola.

PMS_backgr.png

Interfejs za upravljanje objektom

Interfejs za besprekorno povezivanje jedinice Daikin HVAC i sistema za upravljanje objektom kao što je Oracle Opera PMS.

bacnet_backgr.png

BACnet Interfejs

Integrišite VRV uređaje, rashladne agregate i klima-komore u svoj sistem za upravljanje objektom pomoću BACnet protokola.

lonworks_backgr.png

LonWorks Interfejs

Integrišite VRV uređaje i rashladne agregate u svoj sistem za upravljanje objektom pomoću LonWorks protokola.

Inteligentna kontrola za svaki tip objekta

Bez obzira da li ste vlasnik kuće, prodavnice ili hotela, naša Daikin rešenja vam pomažu u kontroli vaše unutrašnje klime. Započnite svoj projekat sa nama tako što ćete odabrati tip vašeg objekta.

Preuzmite aplikaciju Online Controller