Sky Air

Sky Air

Energetsko varčna rešitev za majhne do srednje velike poslovne trgovske prostore.

Sezonska učinkovitost

Energetsko učinkovito

Z oceno sezonske energetske učinkovitosti A++ za ogrevanje in hlajenje vam ponudba Daikin Sky Air bistveno zmanjša porabo energije z inovativnimi tehnologijami.

  • Tehnologija spremenljive temperature hladilnega sredstva samodejno prilagaja temperaturo hladilnega sredstva skladno z obremenitvijo
  • Samočistilne enote zvišujejo prihranke do 50 % primerjavi s standardnimi kasetami in skritimi stropnimi enotami
  • Toplotna črpalka uporablja obnovljivo energijo za ogrevanje pozimi in hlajenje poleti
Bluevolution

Tehnologija Bluevolution

Ponudba Sky Air je na voljo tudi z najnižjim ogljičnim odtisom, s tehnologijo Bluevolution. Raziščite našo celotno ponudbo Bluevolution in odkrijte več o koristih uporabe hladilnega sredstva R-32.

Načrtovano za udobje

Načrtovano za udobje

Tipalo za tla in prisotnost usmerjata zrak stran od vas ter ustvarjata popoln zračni tok, medtem ko spremenljiva temperatura hladilnega sredstva preprečuje prepih. Izdelana s kot šepet tiho tehnologijo enota Sky Air deluje tako tiho, da povsem pozabite, da je tam.

Kakovostni izdelki in ljudje

Naša politika izdelkov brez napak pomeni, da med proizvodnjo večkrat preizkusimo vsako posamezno enoto in s tem zagotovimo, da bo brezhibno delovala še mnoga leta. Na voljo imamo tudi največje podporno omrežje, tako da je pooblaščen Daikinov tehnik vedno pripravljen, da vam priskoči na pomoč.

cloud1.png

Vedno pod nadzorom

S storitvami Daikin v oblaku lahko preprosto upravljate sistem in spremljate porabo energije, kjer koli že ste in ob katerem koli času. Več informacij

Popolna rešitev za klimatiziranje zraka v vašem trgovskem lokalu

  • Zmanjšajte izgubo toplega in hladnega zraka na vhodih z našo zračno zaveso Biddle ter povečajte prihranke pri energiji za 72 % primerjavi z električnimi rešitvami
  • Uživajte v svežem zraku z našimi sistemi prezračevanja, ki uporabljajo energetsko varčno vračanje toplote
  • Edinstvena samočistilna kaseta zbira prah in umazanijo ter tako za do 50 % zvišuje obratovalno učinkovitost ter občutno zniža stroške vzdrževanja
  • Skrite stropne enote se popolnoma ujamejo z vašo notranjo opremo in tako sprostijo prostor na steni za police ter reklamne pripomočke
  • Storitve Daikin v oblaku omogočajo upravljanje več objektov od koder koli
skyair-logo-skyair.jpg
Celovita rešitev Daikin

Prilagodljiva rešitev

Prilagodljivo za majhne in srednjevelike poslovne načine uporabe.

boutique_relateditem.png

Butiki in majhne trgovine

Zvišajte svojo energetsko učinkovitost s povezavo Sky Air enote z našo za vzdrževanje enostavno Daikin samočistilno kaseto s sklenjenim tokom.

data-centres.png

Podatkovni centri

Sky Air je zanesljiva in energetsko varčna rešitev, ki ustreza zahtevam majhnih in srednje velikih telefonskih central, strežniških sob in laboratorijev.

restaurant_relateditem.png

Restavracije

Preizkusite popolno rešitev, ki zadovoljuje vaše različne potrebe glede hladilne opreme ter po ogrevanju in hlajenju za ustvarjanje udobja.

FXSQ-A_01_003_installation picture_cardgrid.jpg

Pisarne

Naša Sky Air rešitev je idealna za majhne prostore, z ločenim upravljanjem vsake posamezne enote.

Ustvarjeno za vaš interjer

Najširši izbor razpoložljivih notranjih enot. Izberite najboljši oddajnik glede na vaš prostor.

Stropna kaseta

Stropna kaseta

Nobene potrebe ni, da bi se morali odreči dragocenemu prostoru na tleh ali na steni.

Odkrijte našo kaseto s sklenjenim tokom

  • Inovativna inteligentna tipala zagotavljajo popolno udobje
  • Samočistilna funkcija olajša vzdrževanje in poveča energetsko učinkovitost za 50 %
  • 360-stopinjski zračni tok zagotavlja popolno porazdelitev zraka

Odkrijte našo popolnoma plosko kaseto

  • Edinstvena zasnova Daikin
  • Popolnoma ploska vgradnja v standardne stropne plošče

Skrite stropne enote

Skrite stropne enote

Popolnoma usklajeno z vašo notranjo opremo

Idealne za stavbe s spuščenimi stropi, se skrite stropne enote brezšivno vključujejo v vaš interjer in so skoraj popolnoma nevidne.

  • Najmanjša višina in hrupnost na trgu
  • Širok razpon vrednosti ESP od 10 do 270 Pa
  • Edinstveni samočistilni filter za največjo mogočo zanesljivost in učinkovitost

Drugi modeli

Prilagodljive rešitve, kjer vgradnja v strop ni možna.

Stenska:

  • Idealno za prenove in posodobitve
  • Preprosta vgradnja
  • Široka ponudba sodobno oblikovanih enot, tudi Daikin Emura

Spuščene stropne enote:

  • Obešeno s stropa
  • Edinstven 4-smerni tok zraka odpravlja mrtva območja

Talna samostoječa enota:

  • Idealno, kadar je ogrevanje vaša glavna potreba

Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva

Opremljena z inovativno tehnologijo

Ponudba Sky Air je opremljena z edinstveno tehnologijo za spremenljivo temperaturo hladilnega sredstva, ki intuitivno prilagaja temperature hladilnega sredstva vremenskim pogojem in potrebam zgradbe.

Poleg zagotavljanja, da vaš sistem Sky Air vedno deluje z najvišjo mogočo učinkovitostjo, zagotavlja spremenljiva temperatura hladilnega sredstva tudi najboljše mogoče udobje z višjo temperaturo zračnega toka in tako pripomore k stabilnemu okolju brez prepiha ter daljšemu obisku kupcev v vaši trgovini.

Prilagodljiva in enostavna namestitev

Zunanje enote so kompaktne in jih je preprosto vgraditi na steno, na streho ali na teraso. Sky Air je stroškovno varčna rešitev za nove zgradbe in idealna zamenjava za starejše ter zato manj učinkovite sisteme, saj uporablja obstoječo cevno in električno napeljavo ter odpravlja težave zaradi vrtanja v stene.

Hitra vgradnja v trgovino

Edinstvena samočistilna tehnologija

Naša kaseta s sklenjenim tokom je opremljena z edinstvenimi samočistilnimi filtri, ki povečajo učinkovitost, udobje in zanesljivost za vaše stranke ali goste ter zagotavlja najboljšo mogočo zadovoljstvo strank.

Naše vodilne rešitve Sky Air

Več informacij