Naša Daikin tehnologija 360° zračnega toka zagotavlja najboljše mogoče udobje na tržišču in do 50 % zvišuje vašo energetsko učinkovitost.
Enostavno vzdrževanje
Ker je opremljena z našim specialnim samočistilnim filtrom, kaseta s sklenjenim tokom zagotavlja enakomerno delovanje in do 50% povečuje učinkovitost. Prah, ki se nabere ob vsakodnevnem samodejnem čiščenju, se odlaga v predal, ki lahko hrani do 12-mesečno količino nabranega prahu.
Pozabite na lestve in čistilni servis. Vse, kar morate storiti, da izpraznite predal, je, da ga nataknete na navadni vakuumski sesalnik in izsesate prah.
Resnični prihranki
Wolverhampton, V.B.
Po namestitvi samočistilnih kaset je trgovina zaznala 50% zmanjšanje porabe energije v primerjavi z uporabo predhodne standardne rešitve.
Izdelano za udobje
Inteligentno oko s pomočjo tipal prepoznava in usmerja zrak stran od ljudi in tako preprečuje hladen prepih. Sistem se samodejno vključi v način varčevanja z energijo ali izključi, ko zazna, da je prostor prazen. Dodatna talna tipala zagotavljajo, da temperatura ostaja enakomerna od stropa do tal.
Uravnotežen zračni tok
Delovanje v razponu 360° omogoča popolnoma uravnoteženo razporeditev toka zraka brez mrtvih območij. Navpični avtomatski nihajni sistem samodejno enakomerno razporeja zrak po vsej sobi in preprečuje nihanja temperature. To pomeni manj ciklov zagona/ustavitve in tako manjšo porabo energije ter večje prihranke.
Izdelano za vse vrste prostorov
S 23 različnimi možnimi vzorci toka zraka je kaseta s sklenjenim tokom primerna za vse vrste konfiguracij sob. Daljinsko upravljanje, prilagodljive zračne lopute in izbirni komplet ohišja omogočajo ustvarjanje 2-smernih, 3-smernih in 4-smernih vzorcev toka zraka za namestitev v vogale, poleg sten ali v nepravilno oblikovane prostore. Ta značilnost je še posebej prikladna pri notranji prenovi, saj lahko prilagajate vzorce zračnega toka brez premikanja enote.