Daikin omogoča različne rešitve prezračevanja, od majhnih sistemov za vračanje toplote do velikih enot za obdelavo zraka, ki zagotavljajo svež in zdrav zrak ter udobno okolje v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih prostorih.
Dovajanje svežega in čistega zraka
Medtem ko nepredušno zaprta infrastruktura današnjih modernih stavb omogoča vrhunsko izolacijo in energetsko varčnost, pa to lahko pomeni tudi pomanjkanje svežega zraka in posledično nabiranje vlage, mikrobov in alergenov. Da bi rešili to težavo, nudi Daikin različne rešitve prezračevanja, ki na kar najučinkovitejši način zagotavljajo oskrbo s svežim in čistim zrakom.
Rešitve prezračevanja
Za zagotovitev optimalnega prezračevanja vzdržuje podjetje Daikin najvišje standarde energetske učinkovitosti in prilagodljivosti, ki omogočajo najboljšo kakovost zraka v prostorih. Za zagotovitev čistega zraka v prostorih so naprave za prezračevanje Daikin popolnoma integrirane v celotno rešitev s toplotno črpalko. To pomeni, da smo za izdelavo enega zaključenega HVAC sistema znižali število posameznih sistemov in neodvisnih dobaviteljev.
Čisti in sveži notranji zrak
Za zagotovitev popolne klime v zaprtih prostorih z merjenjem kakovosti zraka in upravljanjem z našimi ponudbami za prezračevanje je treba upoštevati 5 glavnih delov.
- Prezračevanje: zagotavlja vedno svež zrak
- Vračanje energije: vrača toploto in vlago iz izhodnega zraka za največje udobje ter učinkovitost
- Obdelava zraka: segreva ali hladi vstopni zrak za doseganje najboljšega mogočega udobja in zmanjšanje obremenitve klimatske naprave
- Vlaženje: optimiziranje ravnovesja med zunanjo in notranjo vlažnostjo
- Filtriranje: odstranjevanje prahu, onesnaževal in vonjav iz zraka
Ponudba Daikinov za sveži zrak
Vse naše enote za prezračevanje imajo kot standardno funkcijo vgrajeno vračanje toplote in lahko vrnejo do 81 % toplote. Nudimo širok izbor rešitev, ki pokrivajo skoraj vse vrste uporabe, z zmogljivostmi od 10 m3/h do 140.000 m3/h.
Prezračevanje z vračanjem toplote (VAM)
- Vračanje toplote in vlažnosti
- Omogočanje brezplačnega hlajenja s svežim zunanjim zrakom
- Na voljo kot ločena enota ali v kombinaciji s sistemi Sky Air ali VRV
Prezračevanje z vračanjem toplote (VKM)
- Vračanje toplote in vlažnosti
- Vlaženje in obdelava (predhodna obdelava) vhodnega zraka
- Omogočanje brezplačnega hlajenja s svežim zunanjim zrakom
- Povezava po principu »priključi-in-poženi« z Daikinovimi VRV enotami
Enote za obdelavo zrak (AHU)
- Prilagodljiva rešitev za prezračevanje in obdelavo zraka za doseganje maksimalne kakovosti zraka
- Vračanje toplote in vlažnosti
- Vlaženje in obdelava vhodnega zraka
- Povezava po principu »priključi-in-poženi« z Daikinovimi hladilnimi in VRV enotami
Rooftops
- Heat pump with integrated ventilation
- Achieve free cooling with fresh outdoor air
- Easy to install packaged concept
Ventilation for each building type
Whether you're a shopkeeper or hotel manager, our Daikin ventilation options will help you to create a fresh, healthy and comfortable environment. Begin your project with us by selecting your building type.