Energeticky účinné ubytovanie a stravovanie, na ktoré sa môže spoľahnúť

Energeticky účinné ubytovanie a stravovanie, na ktoré sa môže spoľahnúť

Naše klimatické riešenia Daikin zaručujú komfortný pobyt pre vašich hostí a znížené prevádzkové náklady pre vás.

Kvalitný dizajn je nenápadný

Kvalitný dizajn je nenápadný

Daikin ponúka množstvo dizajnových riešení, ktoré spolu s vami pripravíme tak, aby plynule zapadli do vášho interiéru a ponúkli vašim hosťom dokonalý komfort.

Inteligentné ovládanie

Úplná kontrola pre vás a vašich hostí

S našim systémom riadenia budovy (BMS) a integráciou Fidelio vám ponúkame kompletné riadenie spotreby energie vo vašom hoteli a vašim hosťom samostatné ovládanie ich komfortu.

Znížte svoje prevádzkové náklady

Znížte svoje prevádzkové náklady

Využitím obnoviteľnej energie a účinnej technológie rekuperácie tepla výrazne znížite svoje prevádzkové náklady a maximalizujete návrat investície.

Kľúčové karty s inteligentným pripojením

Náš unikátny systém riadenia vstupových kariet s inteligentným pripojením znižuje vaše náklady za energiu bez toho, aby ste museli znižovať komfort svojich hostí. Keď hostia vstúpia do alebo vyjdú z hotelovej izby alebo otvoria, či zatvoria okná, inteligentné kľúčové karty automaticky komunikujú s jednotkami Daikin a vypnú klimatizáciu alebo vykurovanie.

Kľúčové karty s inteligentným pripojením

Celkové klimatizačné riešenie pre váš hotel

Od prispôsobených riešení vykurovania a klimatizácie po systémy riadenia s úsporou energie vám ponúkame klimatizačné riešenia pre vaše hotelové izby, konferenčné miestnosti, reštaurácie a wellness centrá. Zistite viac o našich dostupných riešeniach pre váš hotel.

1 2 3 4 5 6 7 Daikin Hotel

1. Lobby

  • Minimise hot and cold air loss via the entrance with our Biddle Air Curtains and experience up to 72% in savings by connecting it to our heat pumps instead of electricity.

2. Reception Halls & Conference Rooms

  • Breathe in fresh and healthy air that is free of mould and allergens.
  • Enjoy fresh air with our fast-acting ventilation systems that accommodate large spaces.

3. Restaurant / Kitchen

  • Keep your food fresh by efficiently cooling your walk-in freezers and refrigerators.
  • Integrated refrigeration, heating and cooling maximises heat recovery and energy savings.

4. Outdoors

  • Durable outdoor units survive all weather conditions in temperatures as low as -25°C.
  • Use a combination of renewable energy from the air or ground.

5. Guest rooms

  • Individual controls allow your guests to manage their own comfort.
  • Smart key card connections save energy.
  • Energy efficient hot water production with heat pump technology.
  • Stylish wall mounted units and concealed ceiling units go unnoticed with their minimal design and quiet operation.

6. Management

  • Smart programmes make climate control easy throughout the entire building and our Building Management System (BMS) allows you to integrate and control all aspects of your building (heating, cooling, electricity, lighting, elevators, etc.)
  • Reduce your energy costs by managing and optimising your energy consumption with our intelligent Touch Manager.

7. Gym / Pool / Spa

  • Produce high volumes of hot water up to 17% more efficiently when compared to gas boilers.
  • Control humidity levels with our advanced humidification and dehumidification technologies.

Od malých hotelov po veľké hotelové rezorty

Či už je váš projekt veľký alebo malý, máme riešenia na vykurovanie a chladenie, ktoré sa hodia do vášho hotela. Nájdite to správne riešenie výberom veľkosti hotela alebo svojej potreby.

small-hotel.jpg

Hotely typu bed & breakfast a malé hotely

Sky Air

  • Pre vaše základné potreby riadenia vnútornej klímy
  • Ideálne riešenie pre menšie priestory
  • Samostatné ovládanie pre každú jednotku
medium-hotel.jpg

Stredne veľké hotely

VRV

  • Flexibilná inštalácia uspokojí všetky vaše potreby riadenia vnútornej klímy
  • Ideálne riešenie pre malé až stredne veľké priestory
  • Centrálne alebo samostatné ovládanie jednotiek
large-hotel.jpg

Veľké hotely a rezorty

Chladiče a vzduchotechnické zariadenia

  • Uspokojí všetky vaše potreby riadenia vnútornej klímy
  • Ideálne riešenie pre stredne veľké až veľké priestory
  • Centrálne riadený systém
kitchen-hotel.jpg

Chladenie pre hotelové reštaurácie a kuchyne

Chladenie

  • Riešenia pre malé až veľké aplikácie chladenia
  • Flexibilný dizajn vhodný pre všetky typy budov
  • Technológie rekuperácie tepla a invertora zvyšujú vaše úspory
fitness-hotel.jpg

Príprava teplej pitnej vody pre kúpele a fitnes centrá

Daikin Altherma Flex

  • Účinne poskytuje veľké objemy teplej pitnej vody
  • Príprava teplej pitnej vody pomocou rekuperácie tepla
conference-hotel.jpg

Čerstvý vzduch pre konferenčné miestnosti a tanečné sály

Vetranie a VZT jednotky

  • Ideálne riešenie pre stredne veľké až veľmi veľké priestory
  • Dodávanie čerstvého a zdravého vzduchu
  • Kompatibilita všetkých riešení Daikin s našim klimatizačným systémom

Využite úspory energie

  • Regulujte až do 70 % celkovej spotreby energie hotela
  • Používajte obnoviteľnú energiu na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody
  • Inteligentná kľúčová karta automaticky vypne vykurovanie a klimatizáciu, keď hosť opustí izbu alebo otvorí okno
  • Ovládač Intelligent Touch Manager ponúka úplnú kontrolu nad spotrebou energie riadením a optimalizovaním jej využívania
Využite úspory energie

Unikátna technológia samočistiaceho filtra

Naše kazetové jednotky s kruhovým výfukom a kanálové jednotky sú vybavené voliteľnými samočistiacimi filtrami, ktoré zvyšujú účinnosť, komfort a spoľahlivosť a tým maximalizujú spokojnosť vašich zákazníkov.

supplier_serviceprovider1200x340.jpg
 

We are there for you

A well-maintained HVAC system adds value and continuity. Taking steps to prolong your installation's working life assures your customer’s experience is satisfying and memorable.

Zistite viac