Energeticky účinné riešenie pre malé až stredne veľké komerčné priestory.
Energetická účinnosť
Daikin Sky Air so sezónnou účinnosťou A++ pre vykurovanie a chladenie svojimi inovatívnymi technológiami výrazne znižuje spotrebu energie.
- Technológia variabilného množstva chladiva automaticky prispôsobuje teplotu chladiva záťaži
- Samočistiace jednotky zvyšujú úspory oproti štandardným kazetovým a kanálovým jednotkách až o 50%
- Tepelné čerpadlo využíva obnoviteľnú energiu na vykurovanie v zime a chladenie počas leta
Technológia Bluevolution
Sky Air je k dispozícii tiež s technológiou Bluevolution s najmenším vypúšťaním uhlíkových emisií. Spoznajte našu kompletnú radu Bluevolution a zistite viac o výhodách používania chladiva R-32.
Celkové klimatizačné riešenie pre vašu predajňu
- Minimalizujte stratu teplého alebo studeného vzduchu cez vstup s našou teplovzdušnou clonou Biddle a ušetrite až 72 % energie v porovnaní s elektrických riešeniami.
- Užívajte si čerstvý vzduch s vetracími systémami, využívajúcimi energeticky účinnú rekuperáciu tepla
- Unikátna kazetová samočistiaca jednotka zbiera prach a nečistoty, aby zvýšila prevádzkovú účinnosť až o 50 % a výrazne tak znížila vaše náklady na údržbu
- Kanálové jednotky plynule splynú s vašim interiérom a uvoľnia miesto na stene pre police a vitríny
- Služba Daikin Cloud umožňuje prístup k riadeniu klímy viacerých prevádzok z akéhokoľvek miesta
Flexibilné riešenie
Prispôsobiteľné pre akékoľvek malé až stredne veľké komerčné aplikácie.

Butiky a predajne
Zvýšte svoju energetickú účinnosť pripojením Sky Air k našej kazetovej jednotke s kruhovým výfukom so samočistiacim dekoračným panelom s jednoduchou údržbou.

Dátové centrá
Sky Air je spoľahlivé a energeticky účinné riešenie, ktoré spĺňa požiadavky malých aj stredne veľkých telekomunikačných pracovísk, serverovní a laboratórií.

Reštaurácie
Vyskúšajte si kompletné riešenie, ktoré uspokojí vaše rôzne potreby chladenia a komfortu pri chladení a vykurovaní.

Kancelárie
Naše riešenie Sky Air je ideálne pre menšie priestory so samostatným ovládaním pre každú jednotku.
Vytvorené pre váš interiér
K dispozícii najširší sortiment vnútorných jednotiek. Vyberte si najlepšie vykurovacie teleso pre váš priestor.
Vybavené inovatívnou technológiou
Sky Air je vybavená variabilnou teplotou chladiva, unikátnou technológiou, ktorá intuitívne upravuje teplotu chladiva na základe poveternostných podmienok a požiadaviek budovy.
Na zabezpečenie toho, že prevádzka systému Sky Air má zakaždým najvyššiu účinnosť, variabilná teplota chladiva tiež maximalizuje komfort vytváraním vyššej teploty prúdenia vzduchu, aby pomohla udržiavať stabilné prostredie bez prievanu , čím udrží zákazníkov vo vašej predajni dlhšie.
Flexibilná a jednoduchá montáž
Vonkajšie jednotky sú kompaktné a jednoducho sa inštalujú na stenu, strechu alebo terasu. Sky Air je cenovo výhodné riešenie pre novostavby a ideálna náhrada pre staršie menej účinné systémy, pretože využíva existujúce potrubie a kabeláž a odstraňuje problémy so sekaním otvorov do stien.
Unikátna technológia samočistiaceho filtra
Naše kazetové jednotky s kruhovým výfukom a kanálové jednotky sú vybavené voliteľnými samočistiacimi filtrami, ktoré zvyšujú účinnosť, komfort a spoľahlivosť a tým maximalizujú spokojnosť vašich zákazníkov alebo hostí.