Kazetová jednotka s kruhovým výfukom so samočistiacim dekoračným panelom

Kazetová jednotka s kruhovým výfukom so samočistiacim dekoračným panelom

Naša technológia Daikin vyfukovania vzduchu v rozsahu 360° ponúka najlepší dostupný komfort na trhu a zvyšuje vašu energetickú účinnosť až o 50%.

kazetová jednotka s kruhovým výfukom inštalácia maloobchod

Inteligentné technológie vytvárajú komfortnú klímu

S vyfukovaním vzduchu v rozsahu 360° nikdy nezažijete studené prievany alebo nekonzistentnú distribúciu vzduchu. Inteligentné oko zistí prítomnosť osôb v miestnosti a presmeruje prúdenie vzduchu mimo ich zónu, zatiaľ čo podlahové snímače zaistia rovnomernú teplotu od podlahy až po strop.

high_efficiency_roundflowcassette.png

Zvýšená energetickú účinnosť zvyšuje vaše úspory

Naša kazetová jednotka s kruhovým výfukom je vybavená unikátnym samočistiacim filtrom, ktorý znižuje náklady za údržbu a zvyšuje úspory energetickej účinnosti až o 50%, pri porovnaní s bežnými kazetovými jednotkami. Keď inteligentné oko zistí neprítomnosť osôb v miestnosti, automaticky prepne kazetovú jednotku do režimu úspory energie alebo ju vypne, čím znižuje vaše náklady za energiu až o 27%.

flexible_solutions_roundflowcassette.png

Flexibilný dizajn sa integruje do každej miestnosti alebo inštalácie

S najnižšou inštalačnou výškou na trhu sa naša kazetová jednotka s kruhovým výfukom bezproblémovo integruje do vášho podhľadu. Jej flexibilný dizajn umožňuje vyfukovanie vzduchu 2, 3 alebo 4 smermi, takže ju môžete nainštalovať do rohov, na susediacu stenu alebo do nepravidelne tvarovaných miestností.

Jednoduchá údržba

Naša kazetová jednotka s kruhovým výfukom, vybavená špeciálnym samočistiacim filtrom, zaručuje stálu prevádzku a zvyšuje účinnosť až o 50%. Prach zozbieraný počas každodenného samočistenia sa skladuje v zásobníku, kde môže vydržať až 12 mesiacov.

Zabudnite na rebríky a technika na čistenie. Všetko, čo potrebujete na vyčistenie zásobníka od prachu je bežný vysávač.

easy_cleaning.jpg

Skutočné úspory

Wolverhampton, Veľká Británia

Po nainštalovaní kazetových samočistiacich jednotiek zaznamenala táto predajňa 50% zníženie spotreby energie, keď to porovnali s predchádzajúcim štandardným riešením.

roundFlowCasette_savings.png

Zhotovená pre komfort

Funkcia Inteligentné oko využíva snímače na zistenie prítomnosti osôb v miestnosti a presmerovanie priameho prúdenia vzduchu mimo nich, aby eliminovala studené prievany. Keď váš systém zistí neprítomnosť osôb v miestnosti, automaticky sa prepne do režimu úspory energie alebo sa vypne. Ďalšie podlahové snímače zaisťujú stálu teplotu od podlahy po strop.

kazetová jednotka s kruhovým výfukom snímače

Vyvážené prietoky vzduchu

Prevádzka s vyfukovaní v rozsahu 360° zaisťuje dokonale vyváženú distribúciu prietoku vzduchu a súčasne eliminuje vytváranie mŕtvych zón. Systém automatického vertikálneho natáčania lamiel automaticky rozptyľuje vzduch po miestnosti a znižuje tak výkyvy teplôt. Takto dochádza k menšiemu počtu cyklov zapnutia/vypnutia, čo znižuje spotrebu energie a zvyšuje vaše úspory.

Určená pre každú miestnosť

Kazetová jednotka s kruhovým výfukom sa dokáže so svojimi 23 rôznymi rozsahmi prúdenia vzduchu prispôsobiť každej konfigurácii miestnosti. Pomocou diaľkového ovládania, nastaviteľných lamiel a voliteľných zaslepení výfukov môžete vytvoriť vyfukovanie vzduchu 2, 3 alebo 4 smermi na inštalovanie do rohov, na susediace steny alebo do nepravidelne tvarovaných miestností. Táto funkcia je mimoriadne praktická najmä pri prestavovaní interiéru, pretože môžete upravovať vyfukovanie vzduchu bez presúvania jednotky.

Určená pre každú miestnosť

Súvisiace produkty

Zistite viac