Tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch

Využívajte obnoviteľnú energiu a hybridné riešenia na ochladzovanie a vykurovanie svojho domu.

tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch pre každý domov

Pre každý domov

Či už rekonštruujete svoj dom alebo staviate nový, Daikin tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch je logickým riešením pre vaše potreby vykurovania a chladenia. Naše tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch sa jednoducho inštalujú a sú ideálnym riešením na výmenu starej elektroinštalácie. Flexibilné jednotky sa prispôsobia každej miestnosti a ich triedy energetickej účinnosti A+++ uspokoja všetky požiadavky pre zelené budovy.

Napájané obnoviteľnou energiou

Naše tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch, napájané na 80% energiou zo vzduchu a na 20% elektrickou energiou, vykurujú a ochladzujú váš domov s triedou energetickej účinnosti A+++, čo je najvyššia možná energetická účinnosť na trhu.

Naša značková invertor technológia je súčasťou výbavy

Náš invertor Daikin predstavuje technológiu úspory energie, ktorá účinne reguluje otáčky motora a znižuje spotrebu energie až do 30%. Namiesto vydávania ďalšej energie spúšťaním a zastavovaním invertor radšej upravuje otáčky motora, aby bola jeho dlhodobá prevádzka plynulá a účinnejšia.

naša značková invertor technológia je súčasťou výbavy

Rôzne dizajnové možnosti pre váš interiér

tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch nástenné jednotky

Nástenné jednotky

Naše nástenné jednotky sú medzinárodne uznávané za svoj kvalitný dizajn. Ich elegantný vzhľad vytvára štýlovú klimatizáciu.

tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch parapetné jednotky

Parapetné jednotky

Parapetné jednotky rozširujú klimatizačné alebo sálavé teplo, podobne ako bežný radiátor. Ich uhladený dizajn a ladné línie ľahko zapadnú do moderných interiérov.

tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch kanálové jednotky

Kanálové jednotky

Kanálové jednotky sú ideálnym riešením pre každý interiér. Sú nebadane skryté v podhľade a viditeľné sú len vetracie otvory.

Stylish_Colors_v2.jpg
 

Nástenná jednotka Stylish

Jednotka Stylish spíja vynikajúci dizajn a technológiu, aby ponúkla kompletné klimatizačné riešenie pre každý interiér.

Flexibilné konfigurácie fungujú vo všetkých domovoch

Či už hľadáte riešenie pre jednu miestnosť alebo systém pre celý dom, dokážeme uspokojiť vaše potreby.

2 column comp - split.jpg

Split systém

  • Pripojenie 1 vnútornej jednotky k 1 vonkajšej jednotke
  • Vykuruje a ochladzuje 1 miestnosť
  • Jednoduchá inštalácia
Multi-split.png

Multi-Split systém

  • Pripojenie až 5 vnútorných jednotiek k 1 vonkajšej jednotke
  • Vykuruje a ochladzuje až do 5 rôznych miestností
  • Samostatné ovládanie miestností

Naše najpopulárnejšie tepelné čerpadlá typu vzduch-vzduch

ururu-sarara.png

Ururu Sarara

  • Nadštandardné riešenie na vykurovanie, chladenie, zvlhčovanie, odvlhčovanie, vetranie a čistenie vzduchu
  • Nástenná jednotka - Trieda energetickej účinnosti A+++
  • Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (voliteľné)
FTXA-BS_right19-9.jpg

Stylish

  • Oceňovaný dizajn na vykurovanie a chladenie dostupný v 3 farbách: kompaktný a funkčný dizajn vhodný do všetkých interiérov
  • Nástenná jednotka: trieda energetickej účinnosti až do A+++
  • Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (štandard)
EMURA.jpg

Daikin Emura

  • Oceňovaný dizajn na vykurovanie a chladenie dostupný v 2 farbách: v matnej kryštálovo-bielej alebo elegantnej striebornej farbe
  • Nástenná jednotka: trieda energetickej účinnosti až do A+++
  • Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (štandard)
perfera-article-grid-2020.jpg

Perfera

  • Na vykurovanie a chladenie
  • Nástenná jednotka: trieda energetickej účinnosti až do A+++
  • Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (štandard)
FVXG-K.png

Nexura

  • Na vykurovanie a chladenie
  • Parapetná jednotka
  • Trieda energetickej účinnosti A++
  • Vyžarovanie tepla zo sálavého tepelného panela
conceiled-unit.jpg

Kanálové jednotky

  • Na vykurovanie a chladenie
  • Plynulé zapustenie v podhľade, kde sú viditeľné len mriežky
  • Zónovanie s kanálovými jednotkami umožňuje vykurovať alebo ochladzovať viaceré miestnosti jednou vnútornou jednotkou
  • Unikátny samočistiaci filter zvyšuje energetickú účinnosť
  • Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (voliteľné)
optimised-heating-4-campaign-image.png

Optimalizované vykurovanie 4

  • Vysoké vykurovacie výkony určené pre chladnejšie podnebia
  • Energetické triedy až do A+++
  • Spoľahlivosť a jednoduché ovládanie
  • Nová krbová logika
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
sensira-product-shot.jpg

Sensira

  • Na vykurovanie a chladenie
  • Nástenná jednotka: trieda energetickej účinnosti až do A++
  • Ovládajte cez aplikáciu z akéhokoľvek miesta (voliteľné)