Vetranie Daikin

Vetranie

Od malých systémov s rekuperáciou tepla až po veľké VZT jednotky ponúka Daikin rôzne vetracie riešenia, aby zabezpečil zdravé a komfortné prostredie s čerstvým vzduchom v rezidenčných, komerčných a priemyselných priestoroch.

Čerstvý a čistý vzduch

Dodávanie čerstvého a čistého vzduchu

Vzduchotesná infraštruktúra súčasných moderných budov zaručuje vynikajúcu izoláciu a energetickú účinnosť, ale znamená aj to, že môže dochádzať k nedostatku čerstvého vzduchu, čo môže spôsobovať vlhkosť a množenie mikróbov a alergénov. Na vyriešenie tohto problému ponúka Daikin rôzne riešenia vetrania na dodávanie čerstvého a čistého vzduchu tým najúčinnejším spôsobom.

Vetracie riešenia

Na dosiahnutie optimálneho vetrania a dodanie najlepšej kvality vnútorného vzduchu udržiava Daikin najvyššie štandardy energetickej účinnosti a flexibility. Daikin zaisťuje bezproblémovú integráciu produktov vetrania do kompletného riešenia tepelného čerpadla, aby sa dosiahol čistý vnútorný vzduch. Znamená to, že znižujeme počet samostatných systémov a nezávislých dodávateľov na dodanie jedného kompletného systému HVAC.

Čerstvý a čistý vnútorný vzduch

Na vytvorenie dokonalej vnútornej klímy existuje 5 hlavných komponentov, ktoré treba zvážiť pri meraní a kontrole kvality vnútorného vzduchu pomocou nášho sortimentu vetracích riešení.

  • Vetranie: zaisťuje prívod čerstvého vzduchu
  • Rekuperácia energie: spätne získava teplo a vlhkosť z odchádzajúceho vzduchu a maximalizuje tak komfort a účinnosť
  • Úprava čerstvého vzduchu: ohrievanie alebo ochladzovanie privádzaného čerstvého vzduchu maximalizuje komfort a minimalizuje záťaž klimatizačnej jednotky
  • Zvlhčovanie: optimalizuje rovnováhu medzi vnútornou a vonkajšou vlhkosťou
  • Filtrácia: odstraňuje prach, znečistenie a pachy zo vzduchu
Čerstvý a čistý vnútorný vzduch

Portfólio Daikin Fresh Air

Všetky naše vetracie jednotky ponúkajú štandardne funkciu rekuperácie tepla, ktorá dokáže opätovne získať až do 81% z odchádzajúceho tepla. Ponúkame širokú škálu riešení pre takmer každú aplikáciu od 10 m3/h až do 140 000 m3/h.

Product-Heat-reclaim-ventilation.jpg

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (VAM)

  • Rekuperácia tepla a vlhkosti
  • Dosiahnite voľné chladenie čerstvým vonkajším vzduchom
  • K dispozícii ako samostatná jednotka alebo v kombinácii so systémami Sky Air alebo VRV

 

 

Product-Heat-reclaim-ventilation-and-air-processing-180x155_tcm524-351081-v2.png

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (VKM)

  • Rekuperácia tepla a vlhkosti
  • Zvlhčovanie a úprava (príprava) privádzaného vzduchu
  • Dosiahnite voľné chladenie čerstvým vonkajším vzduchom
  • Pripojenie typu Plug & play k jednotkám Daikin VRV
Air-Handling-Units_180x155_tcm524-352781-v2.png

VZT jednotky

  • Prispôsobiteľné riešenie na vetranie a VZT vám ponúka maximálnu kontrolu nad kvalitou vzduchu
  • Rekuperácia tepla a vlhkosti
  • Zvlhčovanie a úprava privádzaného vzduchu
  • Pripojenie typu Plug & play k Daikin chladiču alebo jednotkám VRV
Rooftop_ventilation.jpg

Rooftops

  • Heat pump with integrated ventilation 
  • Achieve free cooling with fresh outdoor air
  • Easy to install packaged concept

Vetranie pre každý typ budovy

Či už ste vlastník predajne alebo hotela, naše Daikin vetracie riešenia vám pomôžu vytvoriť zdravé a komfortné prostredie s čerstvým vzduchom. Začnite svoj projekt s nami výberom typu budovy.

Zistite viac