Sky Air

Sky Air

Энергоэффективное решение для небольших и средних зданий.

Seasonal Efficiency

Энергоэффективность

При  сезонной эффективности A++  [ссылка на страницу сезонной эффективности] для нагрева и охлаждения, система Daikin Sky Air значительно снижает потребление энергии на основе инновационных технологий.

  • Технология переменной температуры хладагента автоматически адаптирует температуру хладагента к нагрузке для оптимального комфорта и увеличивает сезонную эффективность
  • Блоки с функцией автоматической очистки увеличивают экономию на 50% по сравнению со стандартными кассетными блоками и блоками канального типа
  • Тепловой насос использует возобновляемую энергию для отопления зимой и охлаждения летом
Bluevolution

Технология Bluevolution

Система Sky Air также имеет модельный ряд с самым низким углеродным следом, основанный на технологии Bluevolution. Ознакомьтесь с полным модельным рядом Bluevolution и узнайте больше о преимуществах использования хладагента R-32.

Разработано для обеспечения комфорта

Разработано для обеспечения комфорта

Датчик температуры у пола и датчик движения направляют воздух от Вас, чтобы создать идеальный воздушный поток, а переменная температура хладагента предотвращает сквозняки. Разработанная по бесшумной технологии, система Sky Air работает так тихо, что Вы забываете, что она есть.

Качественные продукты и квалифицированный персонал

Наша политика отсутствия дефектов означает, что мы неоднократно тестируем каждый блок в процессе производства, чтобы гарантировать его безупречную работу в течение многих последующих лет. У нас также есть широкая сеть поддержки, поэтому сертифицированный специалист Daikin всегда готов помочь Вам.

cloud1.png

Всегда под контролем

Через сервис Daikin Cloud, Вы можете легко управлять своей системой и отслеживать потребление энергии из любого места в любое время.

Узнать больше

Комплексное решение для климат-контроля в Вашем магазине

  • Минимизация тепло- и холодопотерь через входные двери с воздушной завесой Biddle, и повышение энергосбережения на 72% в сравнении с электрическими системами
  • Свежий воздух с использованием систем вентиляции с энергоэффективной рекуперацией теплоты
  • Уникальный кассетный блок с автоматической очисткой собирает пыль для повышения эксплуатационной эффективности на 50%, и существенно снижает расходы на техническое обслуживание
  • Блоки канального типа превосходно вписываются в интерьер и освобождают пространство на стенах для размещения полок и витрин
  • Облачный сервис Daikin Cloud позволяет Вам управлять несколькими объектами из любой точки мира
skyair-logo-skyair.jpg
Daikin Complete Solution

Гибкое решение

Гибкое решение, настраиваемое для любого коммерческого предприятия малого и среднего размера.

boutique_relateditem.png

Бутики и магазины

Увеличьте энергоэффективность, подключив Sky Air к нашему простому в использовании круглопоточному кассетному блоку Daikin с автоматической очисткой.

data-centres.png

Центры обработки данных

Sky Air - это надежное и энергоэффективное решение, отвечающее высоким требованиям малых и средних телекоммуникационных контейнеров, серверных помещений и лабораторий.

restaurant_relateditem.png

Рестораны

Испытайте комплексное решение, удовлетворяющее различные требования к холодильному оборудованию и комфортному охлаждению и нагреву.

FXSQ-A_01_003_installation picture_cardgrid.jpg

Офисы и большие здания

Наша система Sky Air идеально подходит для небольших помещений с отдельными элементами управления для каждого блока.

Спроектировано для Вашего интерьера

Широкий модельный ряд внутренних блоков. Выберите лучший нагреватель для своего пространства.

Потолочный кассетный тип

Потолочный кассетный тип

Нет необходимости занимать полезную площадь пола и стен

Круглопоточный кассетный блок:

  • Инновационные интеллектуальные датчики создают высокий уровень комфорта
  • Функция автоматической очистки упрощает техническое обслуживание и повышает энергоэффективность на 50%
  • Превосходное распределение потока воздуха на 360°

Абсолютно плоский кассетный блок:

  • Уникальный дизайн Daikin
  • Полностью встраивается в стандартные архитектурные потолочные плитки

Блоки канального типа

Блоки канального типа

Гармонично вписывается в Ваш интерьер.

Блоки канального типа идеально подходят для зданий с подвесными потолками, легко вписываются в интерьер, и практически незаметны. Предлагая широкий модельный ряд блоков, доступных на рынке, мы располагаем решениями, позволяющими удовлетворить потребности любого здания.

  • Самые низкие уровни для глубины и шума, доступные на рынке
  • Широкий диапазон ВСД от 10Па до 270Па

Другие модели

Другие модели

Гибкие решения, где встраивание в потолок не представляется возможным.

Настенный блок:

  • Идеальное решение для существующих домов и проведения реконструкции
  • Легкость установки
  • Широкий модельный ряд стильных блоков, включая Daikin Emura

Подпотолочный блок:

  • Потолочный подвесной
  • Уникальный 4х-поточный блок устраняет мертвые зоны

Напольный блок:

  • Идеальный для ситуаций, когда основная потребность - в обогреве

Variable refrigerant temperature

Основан на инновационных технологиях

Система Sky Air имеет переменную температуру хладагента, уникальную технологию, которая интеллектуально регулирует температуру хладагента в зависимости от погодных условий и потребностей здания.

Система Sky Air работает с максимальной эффективностью в любое время, а переменная температура хладагента максимально повышает уровень комфорта, повышая температуру воздуха, чтобы поддерживать стабильные климатические условия без сквозняков, создавая для клиентов приятную среду пребывания в Вашем магазине.

Простая и быстрая установка

Наружные блоки компактны и легко устанавливаются у стены, на крыше или на террасе. Sky Air является экономичным решением для новых зданий и идеальной заменой более старым, менее эффективным системам, поскольку она использует существующие трубопроводы и проводку; также устраняются проблемы, связанные с резкой открытых стен.

Quick installation in Store

Unique auto cleaning technology

Our round flow and concealed ceiling units have optional auto cleaning filters that increase efficiency, comfort and reliability for your customers or guests maximizing customer satisfaction.

наши основные решения для Sky Air

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ