Контролируйте энергопотребление и эксплуатационные расходы благодаря нашим удобным для пользователя системам управления Daikin.
Мы убеждены, что климат-контроль должен быть простым, интуитивно понятным, интеллектуальным и энергоэффективным.
Ищете решение для дома или бизнеса? Мы готовы предложить целый ряд систем, которые обеспечивают оптимальный комфорт и помогут вам взять микроклимат под контроль.
Ознакомьтесь с приложениями Daikin
Контролируйте микроклимат в помещениях из любой точки мира. Просто подключите свой блок к сети Wi-Fi и загрузите приложение, доступное для iOS и Android и позволяющее настраивать термостат, уставки температуры по графику, а также контролировать потребление электроэнергии.
Интеллектуальное управление зданием
С Daikin управлять зданием стало просто, как никогда. Мы предлагаем различные системы климат-контроля, чтобы помочь вам экономически эффективно управлять потреблением энергии в вашем здании и оптимизировать свой комфорт.
Мониторинг нескольких объектов
Централизация управления разными климатическими зонами за счет подключения интеллектуального контроллера intelligent Tablet Controller к нашему облачному сервису Daikin Cloud.
- Одновременный мониторинг и сравнение нескольких объектов, чтобы избежать высокого потребления электроэнергии
- Подключение к облачному сервису Daikin Cloud и доступ к блокам из любой точки мира и в любое время
- Интуитивно понятный интерфейс с сенсорным экраном, обеспечивающий простоту управления микроклиматом
- Идеальное решение для небольших и средних по размеру коммерческих помещений
Система управления зданием
Наш интуитивно понятный и удобный для пользователя intelligent Touch Manager превосходно интегрируется с оборудованием сторонних производителей и, таким образом, вы можете управлять микроклиматом, освещением, тревожной сигнализацией и т.д. посредством единого интерфейса.
- Держите потребление энергии под контролем, оптимизируйте энергопотребление и сократите расходы на электроэнергию
- Модульная конструкция позволяет адаптировать Intelligent Touch Manager к размеру и потребностям здания
- Интеграция с нашим решением Daikin i-Net для круглосуточного удаленного мониторинга, чтобы поддерживать штатную и эффективную работу системы Daikin
- Простые в использовании средства анализа полученных данных по энергопотреблению позволяют достичь до 15% экономии электроэнергии
- Идеальное решение как для средних, так и для крупных коммерческих помещений
Системы индивидуального управления
Системы индивидуального управления позволяют непосредственно управлять микроклиматом, используя удобные для пользователя интерфейсы и функции планирования.
- Интуитивно понятные интерфейсы упрощают управление микроклиматом
- Современный дизайн, превосходно вписывающийся в ваш интерьер
Управление с использованием облачных технологий
Удаленный мониторинг, управление и обслуживание для коммерческих и промышленных систем охлаждения, нагрева и вентиляции.
- Мониторинг и управление зданием из любой точки мира
- Управление несколькими объектами. Модульный подход позволяет наращивать систему по мере роста вашего бизнеса
- Помогает сократить расходы на электроэнергию и продлить срок службы вашего оборудования
Проводной пульт дистанционного управления Madoka
- Интуитивно понятное сенсорное управление
- Элегантный компактный дизайн в 3 цветовых вариантах отлично впишется в любой интерьер
- Простая настройка дополнительных параметров через приложение или визуальный интерфейс
- Простой и удобный интерфейс
Интеллектуальная система управления intelligent Chiller Manager (iCM) для парка холодильных машин
Оптимизация производительности и повышение надежности холодильных машин с помощью наших разработанных на заводе-изготовителе элементов управления системой.
iCM позволяет уменьшить затраты на электроэнергию и увеличить срок службы вашего оборудования.
Простая интеграция в систему управления зданием
Блоки Daikin можно интегрировать с использованием различных интерфейсов управления зданием. С помощью интерфейсных протоколов вы можете управлять климатическими решениями, комфортом и оборудованием других производителей, например, освещением, лифтами, системами безопасности и т.д., используя единую систему.
Интерфейс Мodbus
Интеграция всех блоков Daikin с системой управления зданием по протоколу Modbus.
Интерфейс KNX
Интеграция блоков Split, Sky Air и VRV в систему автоматизации дома или управления зданием с использованием протокола KNX.
Интерфейс управления зданием
Интерфейс для бесперебойного соединения между системами кондиционирования воздуха и вентиляции Daikin и системами управления зданием, например, Oracle Opera PMS.
Интерфейс BACnet
Интеграция блоков VRV, холодильных машин и вентиляционных установок в систему управления зданием по протоколу BACnet.
Интерфейс LonWorks
Интеграция блоков VRV и холодильных машин в систему управления зданием по протоколу LonWorks.
Интеллектуальное управление зданиями любого типа
Решения Daikin помогут эффективно управлять микроклиматом и в жилом доме, и в магазине, и в отеле. Выберите тип здания и начните свой проект вместе с нами.