Воздухо-воздушные тепловые насосы

Воздухо-воздушные тепловые насосы

Охлаждение и отопление вашего дома с использованием возобновляемой энергии и гибридных решений.

воздухо-воздушные тепловые насосы для любого дома

Для любого дома

Идет ли речь о реконструкции уже существующего дома или о совершенно новом здании, воздухо-воздушный тепловой насос Daikin является логическим решением, отвечающим вашим нуждам в отношении отопления и охлаждения. Наши воздухо-воздушные тепловые насосы легко монтируются и идеально подходят для замены старых электрических систем. Блоки с многовариантной установкой можно разместить в помещениях любой планировки, а их энергоэффективность класса A+++ удовлетворяет всем требованиям к «зеленым» зданиям.

Работает на возобновляемой энергии

Работая на энергии (80%), полученной из воздуха, и на электричестве (20%), наши воздухо-воздушные тепловые насосы отапливают и охлаждают ваш дом с энергоэффективностью класса A+++ — это максимально возможная энергоэффективность из доступных на рынке решений.

Оснащенность нашей фирменной инверторной технологией

Инвертор Daikin представляет собой энергосберегающую технологию, которая эффективно регулирует скорость вращения двигателя и снижает энергопотребление на величину до 30%. Вместо того, чтобы расходовать дополнительную энергию на запуск и останов, инвертор регулирует скорость вращения двигателя так, чтобы он работал непрерывно и эффективнее.

оснащенность нашей фирменной инверторной технологией

Различные варианты дизайна для вашего интерьера

воздухо-воздушные тепловые насосы с настенным блоком

Настенный блок

Наши настенные блоки признаны во всем мире за их прекрасный дизайн. Плавные линии и элегантный внешний вид придает системе климат-контроля стильность.

воздухо-воздушные тепловые насосы с напольным блоком

Напольный блок

Напольные блоки обеспечивают кондиционирование воздуха или излучают тепло, как обычный радиатор. Они превосходно вписываются в современный интерьер благодаря изысканному дизайну с плавными линиями.

воздухо-воздушные тепловые насосы с канальным блоком

Канальный блок

Канальные блоки идеально подходят под любой интерьер. Они монтируются в подвесных потолках и незаметны для глаза, видны только вентиляционные решетки.

Stylish_Colors_v2.jpg
 

Элегантный настенный блок Stylish

Stylish сочетает в себе отличный дизайн и технологичность, чтобы обеспечить комплексное климатическое решение для любого интерьера.

Гибкость конфигурации, позволяющая осуществлять монтаж в любых домах

Независимо от того, ищете ли вы решение для одного помещения или систему для всего дома, мы можем удовлетворить ваши потребности.

2 column comp - split.jpg

Сплит-система

  • Подключение 1 внутреннего блока к 1 наружному блоку
  • Обогрев и охлаждение 1 помещения
  • Простота монтажа
Multi-split.png

Мульти-сплит-система

  • Подключение до 5 внутренних блоков к 1 наружному блоку
  • Обогрев и охлаждение до 5 разных помещений
  • Раздельное управление микроклиматом в помещениях

Наши самые популярные воздухо-воздушные тепловые насосы

ururu-sarara.png

Ururu Sarara

  • Высококлассные решения для отопления, охлаждения, увлажнения, осушения, вентиляции и очистки воздуха
  • Настенный блок с маркировкой энергоэффективности A+++
  • Управление отовсюду с помощью приложения (опция)
FTXA-BS_right19-9.jpg

Stylish

  • Удостоенный наград дизайн решения для нагрева и охлаждения в 3 цветовых вариантах: компактная и функциональная конструкция, которая отлично вписывается в любой интерьер
  • Настенный блок: класс энергоэффективности до A+++
  • Управление отовсюду с помощью приложения (стандарт)
EMURA.jpg

Daikin Emura

  • Удостоенный наград дизайн решения для нагрева и охлаждения доступен в 2 цветовых вариантах: матовый кристально-белый и элегантная серебристая отделка
  • Настенный блок с классом энергоэффективности A+++
  • Управление отовсюду с помощью приложения (стандарт)
perfera-article-grid-2020.jpg

Perfera

  • Для нагрева и охлаждения
  • Настенный блок с классом энергоэффективности до A+++
  • Управление отовсюду с помощью приложения (стандарт)
FVXG-K.png

Nexura

  • Для отопления и охлаждения
  • Напольный блок
  • Класс энергоэффективности A++
  • Тепло выделяется теплоизлучающей панелью
conceiled-unit.jpg

Блоки канального типа

  • Для нагрева и охлаждения
  • Полностью скрыт в подвесном потолке, видны только решетки
  • Многозональность для канальных блоков, позволяющая отапливать или охлаждать несколько комнат посредством одного внутреннего блока
  • Уникальный фильтр с автоматической очисткой, повышающий энергоэффективность
  • Управление отовсюду с помощью приложения (опция)
optimised-heating-4-campaign-image.png

Оптимизированное отопление 4

  • Высокая теплопроизводительность для эксплуатации в условиях холодного климата
  • Класс энергоэффективности до A+++
  • Надежность и простота управления
  • Новая логическая схема работы камина
  • Быстрый и простой процесс монтажа
sensira-product-shot.jpg

Sensira

  • Для нагрева и охлаждения
  • Настенный блок: класс энергоэффективности до A++
  • Управление отовсюду с помощью приложения (опция)