Daikin VRV, inventat de noi

Daikin VRV, inventat de noi

Standardul din industrie pentru climatizarea completă

O combinaţie unică de tehnologii eficiente energetic

Sistemele VRV de la Daikin reduc consumul dvs. de energie prin optimizarea performanţei sezoniere cu ajutorul unităţilor interioare şi exterioare eficiente, ale tehnologiilor inovatoare şi ale controalelor de gestionare inteligentă a energiei.

vrt-logo-vrv.png
  • Inventată de Daikin, Tehnologia cu temperatură variabilă a agentului frigorific adaptează automat temperatura agentului frigorific la sarcină pentru confortul optim al utilizatorului şi măreşte eficienţa sezonieră cu până la 28% în comparaţie cu alte soluţii
  • Unităţile noastre cu autocurăţare măresc economiile cu până la 50% în comparaţie cu casetele standard şi unităţile necarcasate de plafon fals
  • Sistemul inovator de recuperare a căldurii reutilizează energia în mod mai eficient pentru încălzire şi răcire de confort, precum şi pentru producerea apei calde
breeam-logo-vrv.png
  • Controlul precis multizonă vă permite să controlaţi individual diferite etaje şi camere pentru reducerea consumului total de energie
  • Încălziţi şi răciţi clădirea dvs. folosind energia regenerabilă din sol
  • Alegând Daikin, aveţi cel mai bun partener pentru certificările dvs. de clădire verde şi sustenabilitate, cum ar fi BREEAM, LEED etc.

Dezvoltat pentru confort

Cu ajutorul controlului multizonă, puteţi gestiona cu precizie climatul diferitelor etaje şi camere. Prezenţa inteligentă şi senzorii de podea direcţionează aerul la distanţă de dvs. pentru a crea jetul de aer perfect, în timp ce Temperatura variabilă a agentului frigorific previne formarea curenţilor. Proiectat cu tehnologie silenţioasă, sistemul dvs. VRV funcţionează atât de silenţios, încât uitaţi că este acolo.

Oameni şi produse de calitate

Politica noastră de zero defecte înseamnă că, în timpul producţiei, testăm în mod repetat fiecare unitate pentru a ne asigura că aceasta funcţionează perfect pentru anii care vin. De asemenea, avem disponibilă cea mai extinsă reţea de asistenţă, astfel încât un tehnician Daikin autorizat să fie întotdeauna la dispoziţia dvs.

Control de top pe piaţă

Prin echiparea cu controlul volumului variabil al agentului frigorific de la Daikin, puteţi menţine controlul individual al diferitelor zone, camere şi etaje.

Conectaţi sistemul dvs. Daikin VRV la Sistemul nostru de management al clădirilor, care se integrează perfect cu echipamente de la terţi, astfel încât să puteţi controla climatizarea, iluminarea, alarmele şi altele dintr-o singură interfaţă.

O soluţie completă de climatizare pentru clădiri

De la încălzire şi aer condiţionat eficiente energetic, până la managementul ventilaţiei şi al clădirilor, avem soluţiile de climatizare potrivite pentru clădirile dvs.

  • Reduceţi la minim pierderile de aer cald sau rece de la intrare cu ajutorul unei perdele de aer Biddle
  • Caseta perfect plată, unică pe piaţă, se integrează perfect în tavanul fals şi nu va deranja nivelul de concentrare din birou graţie funcţionării silenţioase
  • Pentru tavanele înalte, se poate instala un sistem de încălzire prin pardoseală care să încălzească aerul din apropierea pardoselii
  • Inspiraţi aer proaspăt şi sănătos, fără mucegai şi alergeni, cu ajutorul sistemelor noastre HRV plug-and-play sau al centralelor de tratare a aerului, destinate ventilaţiei
  • Integraţi uşor soluţii de apă caldă pentru bucătării şi oficii
  • Răcire tehnologică fiabilă de până la -20 °C pentru camerele de servere
vrv-logo-vrv.jpg
O soluţie completă de climatizare pentru clădiri
  • Senzorii inteligenţi direcţionează jetul de aer la distanţă de persoane şi comută automat unitatea înmodul de economisire a energiei sau o opreşte dacă nu detectează nicio persoană în încăpere.
  • Programele inteligente facilitează controlul climatizării din întreaga clădire, iar Sistemul nostru de management al clădirii (BMS) vă permite să integraţi şi să controlaţi toate aspectele care afectează clădirea (încălzire, răcire, electricitate, iluminat, lifturi etc.)

VRV IV

Noile noastre sisteme VRV IV au ridicat standardele pieţei pentru confortul şi performanţa climatizării. Simplitatea totală a designului oferă instalare rapidă, flexibilitate completă, precum şi eficienţă şi confort absolute.

Temperatură variabilă a agentului frigorific

Fiind o tehnologie Daikin unică, Temperatura variabilă a agentului frigorific reglează continuu atât turaţia compresorului cu inverter, cât şi temperatura agentului frigorific pentru a furniza capacitatea necesară de asigurare a nevoilor clădirii la cea mai înaltă eficienţă posibilă.

Încălzire continuă

VRV IV furnizează încălzire în mod continuu în timpul ciclului de dejivrare. Alte pompe de căldură opresc încălzirea în timpul ciclului de dejivrare, însă VRV IV este echipat cu elementul nostru unic cu acumularea căldurii, care stochează energie în timpul procesului de încălzire. Energia stocată este utilizată apoi pentru dejivrarea unităţii exterioare, cu asigurarea permanentă a confortului.

Configurator VRV

Fiecare unitate VRV IV este echipată cu un configurator VRV patentat. Aceasta este o soluţie software care simplifică configurarea şi punerea în funcţiune. Instalatorul dvs. petrece mai puţin timp la configurarea unităţilor exterioare şi este uşor să personalizaţi setările în funcţie de nevoile clădirii dvs.

Unităţile noastre exterioare VRV de top

VRV-IV-Heat-recovery-grid-v4.jpg

Recuperarea căldurii la VRV IV

  • Confort şi eficienţă de vârf
  • Tehnologia de recuperare a căldurii reutilizează energia pentru a asigura încălzire şi apă caldă în mod gratuit
  • Încălzire şi răcire simultane pentru confort maxim
VRV-IV-Heat-pump-grid-v4.jpg

Pompa de căldură la VRV IV

  • Soluţie optimă pentru confort excelent
  • Compatibilă cu o mulţime de unităţi interioare stilate
VRV-IV-s-series-grid-v3.jpg

Seria S a VRV IV

  • Monoventilatorul foarte compact economiseşte spaţiu
  • Compatibilă cu o mulţime de unităţi interioare stilate
VRV-IV-i-series-grid-v3.jpg

Seria i a VRV IV

  • Instalarea invizibilă menţine unitatea dvs. în afara câmpului vizual
  • Pompă de căldură VRV unică pentru instalare în interior
  • Instalare flexibilă şi uşoară pentru toate clădirile datorită unităţii exterioare din 2 componente
Water-cooled-VRV-grid-v3.jpg

VRV răcit cu apă

  • Ideală pentru clădirile înalte
  • Emisii CO2 reduse prin utilizarea apei ca sursă de căldură
  • Designul compact şi uşor economiseşte spaţiu
  • Debitul de apă variabil măreşte flexibilitatea şi controlul

Proiectat pentru interiorul dvs.

Cea mai extinsă gamă de unităţi interioare disponibile Alegeţi cea mai bună sursă caldă pentru spaţiul dvs.

Unitate tip casetă

Unitate tip casetă

Nu este nevoie să se sacrifice spaţiu preţios din podea sau perete.

Descoperiţi caseta noastră cu jet circular

-Senzorii inteligenţi şi inovatori creează confortul perfect
-Funcţia de autocurăţare uşurează întreţinerea şi măreşte eficienţa energetică cu 50%
-Evacuarea sa la 360° asigură distribuţia perfectă a jetului de aer

Descoperiţi caseta noastră perfect plată

-Design Daikin unic
-Se integrează perfect în plăcile arhitecturale standard ale tavanului

Unitate necarcasată de plafon fals

Unităţi necarcasate de plafon fals

Integrare perfectă în interiorul dvs.

Ideală pentru clădirile cu tavan fals, unităţile necarcasate de plafon fals se integrează perfect în interiorul dvs. şi sunt practic invizibile. Oferim cea mai extinsă gamă de unităţi de pe piaţă şi avem soluţii pentru nevoile fiecărei clădiri.

  • Cele mai scăzute niveluri de înălţime şi sunet de pe piaţă
  • O gamă largă de ESP între 10 Pa şi 270 Pa
  • Filtru unic cu autocurăţare pentru fiabilitate şi eficienţă maxime

Alte modele

Alte modele

Soluţii flexibile, unde integrarea în tavan nu este posibilă.

Oferim o varietate de soluţii pentru clădirile unde nu este posibilă integrarea unităţii direct în tavan.

Montare pe perete:

  • Ideale pentru renovări şi modernizări
  • Uşor de instalat
  • O gamă largă de unităţi stilate, inclusiv Daikin Emura

Unitate suspendată:

  • Suspendată de tavan
  • Jetul unic în 4 direcţii elimină zonele moarte

Montare pe pardoseală:

  • Ideală pentru situaţiile când încălzirea este principala dvs. nevoie

Completarea soluţiei

Soluţii de ventilaţie integrate

Oferim cu mândrie cea mai extinsă gamă de produse de ventilaţie DX de pe piaţă. De la ventilaţie de mici dimensiuni cu recuperarea căldurii până la centrale de tratare a aerului de mari dimensiuni, noi creăm medii proaspete, sănătoase şi confortabile pentru toate situaţiile. Fiecare unitate de ventilare se integrează cu sistemele noastre VRV ca soluţie plug-and-play.

Gestionare inteligentă a clădirii

Cu Daikin, gestionarea clădirii nu a fost niciodată mai uşoară. Oferim o varietate de sisteme de climatizare ce se integrează cu sistemul dvs. VRV, care să vă ajute să gestionaţi eficient consumul de energie al clădirii dvs.

  • Interfaţa intuitivă a ecranului tactil facilitează controlul climatizării
  • Conectaţi-vă la Daikin Cloud Service şi controlaţi sistemul dvs. din orice locaţie, oricând
  • Integraţi echipamente de la terţi pentru a crea un minisistem eficient de management al clădirii
Replacement_tcm135-147678_standard.png

Înlocuiri economice

Sistemul VRV de înlocuire este o soluţie economică, ideală pentru schimbarea sistemelor mai vechi şi mai puţin eficiente. Prin reutilizarea conductelor şi cablajelor existente, acesta elimină întreruperea operaţiilor dvs. zilnice.

Aflaţi mai multe informaţii despre soluţiile noastre de înlocuire

Tehnologie unică de autocurăţare

Unităţile noastre cu jet circular şi unităţile necarcasate de plafon fals sunt prevăzute cu filtre cu autocurăţare opţionale, care măresc eficienţa, confortul şi fiabilitatea pentru clienţii sau oaspeţii dvs., maximizând satisfacţia acestora.

Aflaţi mai multe

Exploraţi toate categoriile de produse