Tehnologia jetului de aer pe 360° de la Daikin furnizează cel mai bun confort disponibil de pe piaţă şi creşte eficienţa energetică cu până la 50%.
Întreţinere uşoară
Fiind prevăzută cu un filtru special cu autocurăţare, caseta cu jet circular garantează funcţionarea constantă şi creşte eficienţa cu până la 50%. Praful colectat în timpul curăţării zilnice automate este stocat într-o cutie care poate păstra cantitatea de praf acumulată în 12 luni.
Nu mai este nevoie să apelaţi la scări sau la tehnicieni pentru curăţare. Aveţi nevoie de un aspirator normal pentru a-l conecta la această cutie şi a extrage praful.
Economii reale
Wolverhampton, U.K.
După instalarea casetelor cu autocurăţare, acest magazin a observat o reducere cu 50% a consumului de energie, în comparaţie cu soluţia standard anterioară.
Dezvoltat pentru confort
Ochiul inteligent utilizează senzori de prezenţă pentru a detecta şi direcţiona jetul de aer la distanţă de persoane şi a elimina astfel curenţii de aer rece. Sistemul comută automat în modul economie de energie sau opreşte unitatea atunci când nu detectează persoane în cameră. Senzorii de pardoseală suplimentari asigură o temperatură uniformă de la pardoseală până în tavan.
Jeturi de aer echilibrate
Funcţionarea pe 360° garantează distribuţia perfect echilibrată a jetului de aer şi elimină, în acelaşi timp, zonele neacoperite. Sistemul de baleiere pe verticală distribuie automat şi uniform aerul în încăpere şi reduce fluctuaţiile de temperatură. Acest lucru duce la mai puţine cicluri de pornire/oprire, ceea ce reduce consumul de energie şi creşte economiile.
Pentru orice cameră
Cu 23 de modele diferite ale jetului de aer, caseta cu jet circular este adecvată pentru orice configuraţie de cameră. Fantele de aer cu reglare de la telecomandă şi seturile de închidere opţională vă permit să creaţi modele de distribuţie ale jetului de aer pe 2, 3 şi 4 direcţii, pentru instalarea în colţuri, lângă un perete sau în camere cu forme neregulate. Această funcţie este foarte utilă atunci când redecoraţi interiorul, deoarece puteţi regla modelele jetului de aer fără a muta unitatea.