De la mici sisteme cu recuperarea căldurii până la centrale de capacitate mare pentru tratarea aerului, Daikin furnizează o mulţime de soluţii de ventilaţie pentru livrarea unui mediu proaspăt, sănătos şi confortabil în spaţii rezidenţiale, comerciale şi industriale.
Furnizarea de aer proaspăt şi curat
În timp ce infrastructura etanşă a clădirilor moderne de astăzi garantează izolaţie superioară şi eficienţă energetică, aceasta poate să însemne şi o lipsă de aer proaspăt, fapt care poate provoca acumularea umidităţii, microbilor şi alergenilor. Pentru a rezolva această problemă, Daikin oferă o varietate de soluţii de ventilaţie pentru asigurarea aerului proaspăt şi curat în cel mai eficient mod.
Soluţii de ventilaţie
Pentru obţinerea unei ventilaţii optime, Daikin menţine cele mai înalte standarde de eficienţă energetică şi flexibilitate pentru livrarea aerului interior de cea mai bună calitate. Pentru obţinerea unui aer curat de interior, Daikin se asigură că produsele sale de ventilaţie sunt integrate impecabil într-o soluţie completă cu pompă de căldură. Aceasta înseamnă că reducem numărul de sisteme individuale şi furnizori independenţi pentru a livra un sistem HVAC complet.
Aer de interior proaspăt şi pur
Pentru crearea climatului perfect de interior, există 5 componente principale de luat în considerare la măsurarea calităţii aerului interior şi la controlarea acestuia cu ajutorul gamei noastre de soluţii de ventilaţie.
- Ventilaţie: asigură furnizarea de aer proaspăt
- Recuperarea energiei: recuperează căldura şi umezeala din aerul evacuat pentru maximizarea confortului şi eficienţei
- Tratarea aerului: încălzeşte sau răceşte aerul proaspăt introdus, maximizând confortul şi minimizând sarcina instalaţiei de aer condiţionat
- Umidificare: optimizează echilibrul dintre umiditatea din interior şi cea din exterior
- Filtrare: îndepărtează praful, poluarea şi mirosurile neplăcute din aer
Portofoliul de aer proaspăt Daikin
Toate unităţile noastre de ventilaţie oferă recuperarea căldurii ca standard şi pot extrage până la 81% din căldura evacuată. Oferim o gamă largă de soluţii pentru a acoperi aproape orice aplicaţie, începând de la valori de ordinul a 10 m3/oră până la 140.000 m3/oră.
Ventilare cu recuperare de căldură (VAM)
- Recuperarea căldurii şi umezelii
- Obţinerea răcirii gratuite cu aer proaspăt din exterior
- Disponibilă ca unitate separată sau în combinaţie cu sistemele Sky Air sau VRV
Ventilare cu recuperare de căldură (VKM)
- Recuperarea căldurii şi umezelii
- Umidificarea şi tratarea (precondiţionarea) aerului introdus
- Obţinerea răcirii gratuite cu aer proaspăt din exterior
- Conexiune plug & play cu unităţile Daikin VRV
Centrale de tratare a aerului (CTA)
- Soluţie personalizată pentru ventilaţie şi tratarea aerului în scopul obţinerii unui control maxim al calităţii acestuia
- Recuperarea căldurii şi umezelii
- Umidificarea şi tratarea aerului introdus
- Conexiune plug & play cu agregatul de răcire Daikin sau unităţile VRV
Rooftops
- Heat pump with integrated ventilation
- Achieve free cooling with fresh outdoor air
- Easy to install packaged concept
Ventilation for each building type
Whether you're a shopkeeper or hotel manager, our Daikin ventilation options will help you to create a fresh, healthy and comfortable environment. Begin your project with us by selecting your building type.