Daikin VRV, inventada por nós

Daikin VRV, inventada por nós

O padrão da indústria para controlo total da climatização.

Uma combinação única de tecnologias energeticamente eficientes

Os sistemas Daikin VRV reduzem o consumo de energia otimizando o desempenho sazonal com unidades interiores e exteriores eficientes, tecnologias inovadoras e comandos de gestão de energia inteligentes.

vrt-logo-vrv.png
  • Inventada pela Daikin, a nossa Tecnologia de volume variável de fluido frigorigéneo adapta automaticamente a temperatura do fluido frigorigéneo à carga para um ótimo conforto do utilizador e aumenta a eficiência sazonal até 28% em comparação com outras soluções
  • As nossas unidades de autolimpeza exclusivas permitem aumentar as poupanças até 50% em comparação com as cassetes standard e com as unidades de conduta para tetos falsos
  • O inovador sistema de recuperação de calor reutiliza a energia de modo mais eficiente para um aquecimento e arrefecimento confortáveis, bem como produção de água quente
breeam-logo-vrv.png
  • O controlo preciso de várias zonas permite controlar diferentes andares e divisões individualmente para reduzir o consumo de energia geral
  • Aqueça e arrefeça o edifício utilizando energia renovável geotérmica
  • Ao eleger a Daikin tem a seu lado o melhor parceiro para dispor de um edifício ecológico e certificados de sustentabilidade, tais como BREEAM, LEED, etc.

Concebida para oferecer conforto

Com o controlo de várias zonas, pode gerir com precisão as condições climáticas de diferentes andares e divisões. Os sensores de presença e de chão inteligentes afastam o ar das pessoas para criar o caudal de ar perfeito, sendo que a Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo evita as correntes de ar. Concebida com uma tecnologia muito silenciosa, a VRV funciona tão silenciosamente que se esquecerá que está presente.

Produtos e pessoas de qualidade

A nossa política de zero defeitos significa que testamos repetidamente cada unidade durante a produção para assegurar que funcionarão perfeitamente durante muitos anos. Também dispomos da maior rede de assistência disponível para que um técnico Daikin certificado esteja sempre pronto a ajudar.

Controlo líder de mercado

Equipada com o controlo de Volume variável do fluido frigorigéneo Daikin, que permite manter o controlo individual de diferentes zonas, divisões e andares com a Daikin VRV.

Ligue a Daikin VRV ao Sistema de Gestão de Edifícios, que se integra totalmente em equipamento existente no mercado, para que possa controlar a climatização, iluminação, alarmes e muito mais com uma só interface.

Uma solução completa para climatização no seu edifício

Do aquecimento energeticamente eficiente e ar condicionado, à ventilação e gestão de edifícios, dispomos de soluções climáticas para os seus edifícios.

  • Minimize a perda de ar quente e frio pela entrada com uma Cortina de Ar Biddle
  • A cassete totalmente plana única integra-se por completo em tetos falsos e não perturba graças ao funcionamento silencioso
  • Acomode tetos altos instalando piso radiante para aquecer o ar mais próximo do chão
  • Respire ar fresco e saudável sem bolor e alergénios com as nossas unidades plug-and-play HRV ou unidades de tratamento de ar para ventilação
  • Integre facilmente soluções de água quente para cozinhas e casas de banho
  • Arrefecimento fiável de infraestruturas até -20°C para as salas de servidores
vrv-logo-vrv.jpg
Uma solução completa para climatização no seu edifício
  • Os sensores inteligentes afastam o caudal de ar das pessoas e passam automaticamente a unidade para o modo de poupança de energia ou desligam a unidade quando detetam que a divisão está vazia
  • Os programas inteligentes simplificam a climatização por todo o edifício e o nosso sistema de gestão de edifícios (BMS) permite integrar e controlar todos os aspetos do edifício (aquecimento, arrefecimento, eletricidade, iluminação, elevadores, etc.)

VRV IV

Os novos sistemas VRV IV elevaram os padrões de mercado relativos ao conforto e desempenho climático. A simplicidade do design total permite uma instalação rápida, flexibilidade, eficiência e conforto absolutos.

Temperatura variável do fluido frigorigéneo

Enquanto tecnologia única da Daikin, a Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo ajusta continuamente a velocidade do compressor inverter e a temperatura do fluido frigorigéneo para fornecer a capacidade necessária de acordo com a carga do edifício com a eficiência mais elevada possível.

Aquecimento contínuo

O VRV IV fornece aquecimento continuamente durante o ciclo de descongelamento. Outras bombas de calor interrompem o aquecimento durante o ciclo de descongelamento, mas a VRV IV está equipada com o nosso elemento de acumulação de calor único que armazena energia durante o processo de aquecimento. A energia armazenada é depois utilizada para descongelar a unidade exterior, assegurando conforto 24 horas por dia/7 dias por semana.

Configurador do VRV

Cada unidade VRV IV está equipada com o nosso configurador VRV exclusivo. Esta é uma solução de software que simplifica a configuração e colocação em funcionamento. O instalador passa menos tempo a configurar as unidades exteriores e é fácil personalizar as definições de acordo com as necessidades do edifício.

As nossas unidades exteriores VRV líderes

VRV-IV-Heat-recovery-grid-v4.jpg

Recuperação de calor VRV IV

  • Eficiência e conforto líderes
  • A tecnologia de recuperação de calor reutiliza a energia para fornecer aquecimento gratuito e produção de água quente
  • Aquecimento e arrefecimento simultâneos para um conforto máximo
VRV-IV-Heat-pump-grid-v4.jpg

Bomba de calor VRV IV

  • A solução ideal para um excelente conforto
  • Compatível com uma grande variedade de unidades interiores elegantes
VRV-IV-s-series-grid-v3.jpg

Série VRV IV S

  • O ventilador simples mais compacto permite poupar espaço
  • Compatível com uma grande variedade de unidades interiores elegantes
VRV-IV-i-series-grid-v3.jpg

Série VRV IV i

  • A instalação invisível mantém a unidade oculta
  • Bomba de calor VRV única para instalação interior
  • Instalação fácil e flexível para todos os edifícios devido à unidade exterior em 2 partes
Water-cooled-VRV-grid-v3.jpg

VRV de condensação a água

  • Ideal para edifícios altos
  • Emissões de CO2 reduzidas utilizando a água como fonte de calor
  • Design compacto e leve para poupar espaço
  • O caudal variável de água aumenta a flexibilidade e o controlo

Concebida para o seu interior

A maior gama de unidades interiores disponível. Escolha o melhor emissor para o seu espaço.

Unidades para instalação no teto

Unidades para instalação no teto

Não é necessário sacrificar espaço precioso no chão ou na parede.

Descubra a nossa Cassete Round Flow

-Os sensores inteligentes inovadores criam um conforto perfeito
-A função de autolimpeza facilita a manutenção e aumenta a eficiência energética em 50%
-O ar insuflado a 360° assegura uma distribuição perfeita do caudal de ar

Descubra a nossa Cassete totalmente plana

-Design único da Daikin
-Integra-se de forma totalmente plana em placas de teto standard

Unidade de condutas

Unidades de condutas para tetos falsos

Integração perfeita no interior.

Ideal para edifícios com tetos falsos, as unidades de conduta para tetos falsos integram-se perfeitamente no interior e são praticamente invisíveis. Com a gama mais ampla de unidades disponíveis no mercado, oferecemos soluções para corresponder às necessidades de todos os tipos de edifícios.

  • Os níveis de altura e som mais baixos do mercado
  • Ampla gama de ESP de 10 Pa a 270 Pa
  • Filtro com autolimpeza exclusivo para máxima fiabilidade e eficiência

Outros modelos

Outros modelos

Soluções flexíveis para locais onde a integração no teto não é possível.

Oferecemos uma grande variedade de soluções para edifícios onde não é possível integrar a unidade diretamente no teto.

Mural:

  • Ideal para renovações e atualizações
  • Instalação facilitada
  • Ampla gama de unidades estilizadas, incluindo Daikin Emura

Colocação no teto:

  • Suspensa no teto
  • A ventilação de 4 vias único elimina as zonas mortas

De chão:

  • Ideal para situações em que o aquecimento é a principal necessidade

Completar a solução

Soluções de ventilação integrada

Temos o orgulho de oferecer a mais ampla gama de ventilação DX disponível no mercado. De pequenas unidades de ventilação de recuperação de calor a unidades de tratamento de ar em grande escala, criamos ambientes frescos, saudáveis e confortáveis para todas as situações. Cada unidade de ventilação integra-se nos nossos sistemas VRV como solução plug-and-play.

Gestão de edifícios inteligente

Com a Daikin, a gestão de edifícios nunca foi tão fácil. Oferecemos uma ampla variedade de sistemas de controlo da climatização que se integram no sistema VRV para ajudar a gerir o consumo de energia do edifício de forma eficiente e eficaz.

  • A interface de ecrã tátil intuitiva facilita o controlo da climatização
  • Estabeleça ligação ao Daikin Cloud Service e controle o sistema a partir de qualquer lugar e em qualquer altura
  • Integre equipamento existente no mercado para criar um mini Sistema de Gestão de Edifícios eficiente em termos de custos
Replacement_tcm135-147678_standard.png

Substituições eficientes em termos de custos

A VRV de substituição é uma solução eficiente em termos de custos ideal para substituir sistemas mais antigos e menos eficientes. Ao reutilizar a tubagem e a cablagem existentes, elimina as interrupções das operações diárias.

Saiba mais sobre as nossas soluções de substituição

Tecnologia de autolimpeza exclusiva

As nossas unidades de conduta para tetos falsos e round flow têm filtros de autolimpeza opcionais que aumentam a eficiência, conforto e fiabilidade para os clientes ou hóspedes, maximizando a satisfação dos clientes.

Saber mais

Conheça os nossos produtos

Unidades exteriores VRV
HXY-A8_standard.png
Unidades interiores VRV
CYQ-DK-F_packright_photogrid.png
Unidades de tratamento de ar e ventilação
dcm601a51_lifestyle_2 (2)_photogrid.png