Sky Air

Sky Air

A solução energeticamente eficiente para instalações comerciais de pequena a média dimensão.

Eficiência sazonal

Eficiência energética

Com uma classificação de eficiência sazonal A++ para aquecimento e arrefecimento, a Daikin Sky Air reduz significativamente o consumo de energia com tecnologias inovadoras.

  • A temperatura variável do fluido frigorigéneo adapta automaticamente a temperatura do fluido frigorigéneo à carga
  • As Unidades de autolimpeza aumentam as poupanças até 50% em comparação com as cassetes standard e com as unidades de conduta para tetos falsos
  • A Bomba de calor utiliza energia renovável para fornecer aquecimento no inverno e arrefecimento no verão
Bluevolution

Tecnologia Bluevolution

A Sky Air também está disponível com as menores emissões de carbono, graças à tecnologia Bluevolution. Explore a totalidade da nossa gama Bluevolution e saiba mais sobre as vantagens de utilizar o fluido frigorigéneo R-32.

Concebida para oferecer conforto

Concebida para oferecer conforto

Os sensores de chão e de presença afastam o ar das pessoas para criar o caudal de ar perfeito, sendo que a Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo evita as correntes de ar. Concebida com uma tecnologia muito silenciosa, a Sky Air funciona tão silenciosamente que se esquecerá que está presente.

Produtos e pessoas de qualidade

A nossa política de zero defeitos significa que testamos repetidamente cada unidade durante a produção para assegurar que funcionarão perfeitamente durante muitos anos. Também dispomos da maior rede de assistência disponível para que um técnico Daikin certificado esteja sempre pronto a ajudar.

cloud1.png

Sempre em controlo

Com o Daikin Cloud Service, pode controlar facilmente o sistema e monitorizar o consumo de energia a partir de qualquer lugar e em qualquer altura. Saber mais

Uma solução completa para climatização na sua loja

  • Minimize a perda de ar quente e frio pela entrada com a Cortina de Ar Biddle e aumente as poupanças de energia até 72% em comparação com as soluções elétricas
  • Usufrua de ar fresco com sistemas de ventilação utilizando a recuperação de calor energeticamente eficiente
  • A cassete de autolimpeza única recolhe poeiras e sujidade para aumentar a eficiência operacional até 50% e reduz significativamente os custos de manutenção
  • As unidades de conduta para tetos falsos combinam perfeitamente com a sua decoração interior e libertam espaço nas paredes para prateleiras e ecrãs
  • O serviço Daikin Cloud permite gerir vários locais a partir de qualquer local
skyair-logo-skyair.jpg
Solução Total Daikin

Uma solução flexível

Personalizável para qualquer aplicação comercial de pequenas a médias dimensões.

boutique_relateditem.png

Boutiques e lojas

Aumente a eficiência energética ligando a Sky Air à Cassete Round Flow com Autolimpeza fácil de manter da Daikin.

data-centres.png

Centros de dados

A Sky Air é uma solução fiável e energeticamente eficiente que corresponde às necessidades exigentes de centros de telecomunicações, salas de servidores e laboratórios de pequenas e médias dimensões.

restaurant_relateditem.png

Restaurantes

Usufrua de uma solução total que satisfaz as suas diferentes necessidades de refrigeração, arrefecimento e aquecimento de conforto.

FXSQ-A_01_003_installation picture_cardgrid.jpg

Escritórios

A nossa solução Sky Air é ideal para espaços mais pequenos, com comandos separados para cada unidade.

Concebida para o seu interior

A maior gama de unidades interiores disponível. Escolha o melhor emissor para o seu espaço.

Unidades para instalação no teto

Unidades para instalação no teto

Não é necessário sacrificar espaço precioso no chão ou na parede.

Conheça a nossa Cassete Round Flow

  • Os sensores inteligentes inovadores criam um conforto perfeito
  • A função de autolimpeza facilita a manutenção e aumenta a eficiência energética em 50%
  • O ar insuflado a 360° assegura uma distribuição perfeita do caudal de ar

Descubra a nossa Cassete totalmente plana

  • Design único da Daikin
  • Integra-se de forma totalmente plana em placas de teto standard

Unidades de condutas para tetos falsos

Unidades de condutas para tetos falsos

Integração perfeita no interior

Ideal para edifícios com tetos falsos, as unidades de conduta para tetos falsos integram-se perfeitamente no interior e são praticamente invisíveis.

  • Os níveis de altura e som mais baixos do mercado
  • Ampla gama de ESP de 10 Pa a 270 Pa
  • Filtro com autolimpeza exclusivo para máxima fiabilidade e eficiência

Outros modelos

Soluções flexíveis para locais onde a integração no teto não é possível.

Mural:

  • Ideal para renovações e atualizações
  • Instalação facilitada
  • Ampla gama de unidades estilizadas, incluindo Daikin Emura

Colocação no teto:

  • Suspensa no teto
  • A ventilação de 4 vias único elimina as zonas mortas

De chão:

  • Ideal para situações em que o aquecimento é a principal necessidade

Temperatura variável do fluido frigorigéneo

Equipada com tecnologia inovadora

A Sky Air está equipada com a tecnologia de Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo, uma tecnologia única que ajusta de forma intuitiva as temperaturas do fluido frigorigéneo com base nas condições climáticas e nas necessidades dos edifícios.

Para além de assegurar que o sistema Sky Air funciona sempre ao nível de eficiência mais elevado, a tecnologia de Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo também maximiza o conforto criando uma temperatura do caudal de ar superior para ajudar a manter um ambiente estável e sem correntes de ar e para que os clientes permaneçam na loja durante mais tempo.

Instalação fácil e flexível

As unidades exteriores são compactas e fáceis de instalar junto a uma parede, um telhado ou um terraço. A Sky Air é uma solução eficiente em termos de custos para novos edifícios e substitui de forma ideal os sistemas mais antigos e menos eficientes, porque utiliza a tubagem e a cablagem existente e elimina o incómodo de abrir paredes.

Instalação rápida na loja

Tecnologia de autolimpeza exclusiva

As nossas unidades de conduta para tetos falsos e round flow têm filtros de autolimpeza opcionais que aumentam a eficiência, conforto e fiabilidade para os clientes ou hóspedes, maximizando a satisfação dos clientes.

As nossas soluções Sky Air líderes

Saber mais