A tecnologia de caudal de ar Daikin 360° proporciona o melhor conforto disponível no mercado e aumenta a eficiência energética até 50%.
Fácil manutenção
Equipada com um filtro de autolimpeza especial, a Cassete Round Flow assegura um funcionamento consistente e aumenta a eficiência até 50%. O pó recolhido durante as limpezas automáticas diárias é armazenado numa caixa que comporta até 12 meses de pó acumulado.
Esqueça as escadas e os técnicos de limpeza. Tudo o que tem de fazer para extrair o pó da caixa é encaixá-la no aspirador comum.
Poupanças reais
Wolverhampton, Reino Unido.
Após instalar as cassetes com autolimpeza, esta loja registou uma redução de 50% no consumo de energia, em comparação com a solução standard anterior.
Concebida para conforto
O sensor inteligente utiliza sensores de presença para detetar e afastar o caudal de ar das pessoas e eliminar as correntes de ar frio. O sistema passa automaticamente para o modo de poupança de energia ou desliga-se quando deteta que a divisão está vazia. Os sensores de chão adicionais asseguram que a temperatura permanece consistente do chão ao teto.
Caudais de ar equilibrados
O funcionamento a 360° assegura uma distribuição perfeitamente equilibrada do caudal de ar e elimina simultaneamente os pontos mortos. O sistema de oscilação automática vertical distribui automaticamente o ar de forma uniforme na divisão e reduz as flutuações de temperatura. Isso resulta em menos ciclos ligar/desligar, reduzindo o consumo de energia e aumentando as poupanças.
Criado para qualquer divisão
Com 23 padrões de caudal de ar diferentes possíveis, a Cassete Round Flow pode acomodar qualquer tipo de configuração da divisão. O controlo remoto, as abas de ar ajustáveis e o kit de fecho opcional significam que pode criar padrões de caudal de ar de 2 vias, 3 vias e 4 vias para instalação em cantos, adjacente a paredes ou em divisões com um formato irregular. Esta funcionalidade é especialmente prática ao transformar o interior, uma vez que pode ajustar os padrões de caudal de ar sem movimentar a unidade.