Rozwiązania do chłodzenia technologicznego o dużej sprawności

Rozwiązania do chłodzenia technologicznego o dużej sprawności

Systemy do chłodzenia technologicznego Daikin sprawdzają się w wymagających środowiskach różnych zastosowań przemysłowych.

Korzystaj z naszej polityki zero defektów

Korzystaj z naszej polityki zero defektów

Jeżeli jesteś właścicielem zakładu produkcyjnego lub budynku, w którym znajduje się duża ilość zapasów, bardzo ważnym dla Twojej działalności jest bezproblemowe działanie systemu klimatyzacyjnego przez cały czas.

  • Nasza polityka "zero defektów" oznacza, że każde urządzenie podczas produkcji poddajemy wielokrotnym testom, aby zapewnić ich idealne działanie przez długie lata.
  • Przed zmontowaniem urządzeń, poddajemy testom także każdą ich część, aby zapewnić ich zgodność ze standardami jakości
  • Korzystamy wyłącznie z podzespołów o najwyższej jakości, przy czym większość z nic produkujemy we własnych zakładach
Obniżona emisja dwutlenku węgla

Obniżona emisja dwutlenku węgla

Nasze technologie efektywne energetycznie pomogą w obniżeniu emisji dwutlenku węgla i zmniejszeniu kosztów eksploatacji.

  • Nasza technologia sterowania inwerterowego podnosi efektywność energetyczną aż o 30%.
  • Proces odzysku ciepła ponownie wykorzystuje ciepło wygenerowane w czasie chłodzenia technologicznego do komfortowego ogrzewania biur i innych obszarów
  • Nasza misja w Daikin to poszukiwanie i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla budynków ekologicznych
Najwyższe poziomy innowacji

Najwyższe poziomy innowacji

Nasze wewnętrzne centra rozwoju produktów oraz wewnętrzna produkcja części decydują o tym, że w naszej ofercie znajdują się systemy do chłodzenia technologicznego o najwyższej jakości na rynku

  • Inżynierowie Daikin są fachowcami w opracowywaniu nowych produktów i technologii
  • Jesteśmy w stanie od razu reagować na zmiany w przepisach, ponieważ nasze produkty opracowujemy wewnętrznie
  • Własna produkcja sprężarek oznacza, że jesteśmy w stanie zagwarantować ich wysoką jakość

Wspólna praca

Daikin jest prawdziwym partnerem w projektowaniu rozwiązań przeznaczonych do chłodzenia dostosowanych do potrzeb swoich klientów. Nasi konsultanci i instalatorzy Daikin pracują razem z klientem na miejscu nad opracowaniem spersonalizowanego rozwiązania dla budynku klienta z uwzględnieniem jego potrzeb, lokalizacji, ograniczeń budynku i innych czynników. Niezależnie od tego, czy klient poszukuje rozwiązania typu plug-and-play lub innego, całkowicie niestandardowego, mamy sposoby, aby mu to dostarczyć.

Od małych winnic do dużych magazynów przemysłowych

Niezależnie od tego, czy projekt jest duży, czy mały, w naszej ofercie znajdują się rozwiązania do chłodzenia technologicznego spełniające wszystkie potrzeby naszych klientów.

agriculture-industrial.jpg

Rolnictwo

Możliwość zwiększenia plonów i wydłużenia przechowywania owoców i warzyw dzięki kontrolowaniu wszystkich zmiennych klimatycznych w szklarni.

datacenter-industrial.jpg

Centra danych

Płynne działanie sprzętu IT dzięki rozwiązaniom do chłodzenia Daikin, które są w stanie usuwać duże ilości generowanego ciepła.

district-cooling-v2.png

Chłodzenie komunalne

Większa efektywność i obniżenie zużycia energii we wszystkich budynkach we wspólnocie lub w dzielnicy.

food-industrial.jpg

Przetwarzanie i przechowywanie żywności

Niezawodne chłodzenie technologiczne oferuje stabilne temperatury do produkcji, transportu i magazynowania artykułów spożywczych.

manufacturing-industrial.jpg

Wytwarzanie

Płynne działanie dzięki urządzeniom do chłodzenia, chłodnictwa oraz centralom wentylacyjno-klimatyzacyjnym Daikin.

marine-industrial.jpg

Flota morska

Nasze kompaktowe modele zbudowane z materiałów z zabezpieczeniem antykorozyjnym są w stanie sprostać warunkom panującym na otwartym morzu.

petrochemical-industrial.jpg

Przemysł petrochemiczny

Nasze technologie do sterowania temperaturą zapewniają bezpieczeństwo i komfort w zakładach petrochemicznych, jednocześnie zwiększając efektywność.

pharmaceutical-industrial.jpg

Branża farmaceutyczna

Nasze technologie chłodzenia technologicznego i sterowania poziomem wilgotności pozwalają uniknąć skażenia powietrza w ściśle kontrolowanych technologiach.

warehouse-industrial.jpg

Magazyny

Ochrona zapasów i obniżenie rachunków za prąd dzięki rozwiązaniom do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji Daikin.

wineries-industrial.jpg

Wytwórnie win

Rozwiązania do sterowania klimatem Daikin gwarantują uzyskanie optymalnych warunków na każdym etapie procesu wytwarzania wina.

Chłodzenie pomieszczeń technicznych w centrach danych

Oferujemy niezawodne rozwiązania do chłodzenia będące w stanie usunąć duże ilości ciepła generowanego przez centra danych oraz środki technologiczne, aby zapewnić płynne działanie ważnego sprzętu IT.

Chłodzenie pomieszczeń technicznych w centrach danych
supplier_serviceprovider1200x340.jpg
 

We are there for you

A well-maintained HVAC system adds value and continuity. Taking steps to prolong your installation's working life assures HVAC is never your bottleneck.

Dowiedz się więcej