System Daikin VRV, wynaleziony przez nas

System Daikin VRV, wynaleziony przez nas

Przemysłowy standard kompleksowej kontroli klimatu

Unikalna kombinacja efektywnych energetycznie technologii

Systemy Daikin VRV obniżają zużycie energii dzięki optymalizacji sprawności sezonowej przez efektywne jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, innowacyjne technologie i inteligentne elementy zarządzania energią.

vrt-logo-vrv.png
  • Technologia zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, wynaleziona przez Daikin, automatycznie dostosowuje temperaturę czynnika chłodniczego do obciążenia dla zapewnienia optymalnego komfortu użytkownika oraz zwiększa sprawność sezonową aż o 28% w porównaniu z innymi rozwiązaniami.
  • Jednostki z funkcją automatycznego czyszczenia, które są nasza specjalnością, zwiększają oszczędności aż o 50% w porównaniu z kasetami standardowymi i jednostkami kanałowymi.
  • Innowacyjny system odzysku ciepła wykorzystuje ponownie energię w bardziej efektywny sposób, zapewniając komfort ogrzewania i chłodzenia oraz wytwarzając ciepłą wodę.
breeam-logo-vrv.png
  • Precyzyjne sterowanie wielostrefowe umożliwia indywidualne sterowanie różnymi piętrami i pokojami w celu redukcji ogólnego zużycia energii.
  • Ogrzewaj i chłodź swój budynek wykorzystując energię odnawialną z gruntu.
  • Wybierając firmę Daikin będziesz mieć najlepszego partnera dla swojego ekologicznego budynku oraz certyfikat ekologiczności, taki jak BREEAM, LEED, itd.

Zaprojektowano dla zapewnienia komfortu

Dzięki układowi sterowania wielostrefowego możesz precyzyjnie sterować klimatem na różnych piętrach i w różnych pokojach. Inteligentne czujniki podłogowe i czujniki obecności kierują nawiew powietrza z dala od osób, generując doskonały przepływ powietrza, a technologia Zmiennej temperatury czynnika chłodniczego zapobiega przeciągom. Jednostka VRV, zaprojektowana z zastosowaniem technologii cichej pracy, pracuje tak cicho, że możesz zapomnieć o jej obecności.

Produkty wysokiej jakości i wspaniali ludzie

Nasza polityka "zero defektów" oznacza, że każde urządzenie podczas produkcji poddajemy wielokrotnym testom, aby zapewnić ich idealne działanie przez długie lata. Posiadamy również najbardziej rozległą sieć pomocy technicznej, tak aby licencjonowani technicy firmy Daikin zawsze byli gotowi do udzielenia pomocy.

Wiodące sterowanie na rynku

Dzięki sterowaniu zmienną objętością czynnika chłodniczego firmy Daikin masz możliwość indywidualnego sterowania różnymi strefami, pomieszczeniami i piętrami z jednostkami Daikin VRV.

Połącz swoją jednostkę Daikin VRV z naszym Systemem zarządzania budynkiem, który integruje się bez problemów ze sprzętem firm trzecich, dzięki czemu będziesz mógł sterować z jednego interfejsu klimatem, oświetleniem, alarmami i innymi funkcjami.

Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w budynku

Oferujemy rozwiązania klimatyzacyjne do budynków od efektywnego pod względem energetycznym ogrzewania i klimatyzacji po wentylacje i systemy zarządzania budynkiem.

  • Minimalizacja strat zimnego i ciepłego powietrza przez wejście, stosując kurtynę powietrzną Biddle.
  • Unikalna, całkowicie płaska kaseta idealnie integruje się bez problemów z sufitami podwieszanymi, a jej cicha praca nie będzie przeszkadzać Ci.
  • Możliwość dostosowania w strefach z wysokim stropem poprzez zainstalowanie ogrzewania podłogowego do ogrzewania powietrza przy podłodze.
  • Oddychanie świeżym i zdrowym powietrzem, wolnym od pleśni i alergenów, stosując w celu zapewnienia wentylacji nasze jednostki HRV lub centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu plug-and-play.
  • Łatwa integracja rozwiązań do wytwarzania ciepłej wody dla kuchni i toalet
  • Niezawodne chłodzenie pomieszczeń technicznych aż do temperatury -20°C
vrv-logo-vrv.jpg
Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w budynku
  • Czujniki inteligentne kierują nawiew powietrza z dala od osób znajdujących się w pomieszczeniu i automatycznie przełączają urządzenie w tryb oszczędzania energii lub wyłączają je po wykryciu, że pomieszczenie jest puste.
  • Inteligentne programy ułatwiają sterowanie klimatem w całym budynku, a nasz system zarządzania budynkiem (BMS) pozwala zintegrować i sterować wszystkimi aspektami budynku (ogrzewaniem, chłodzeniem, elektrycznością, oświetleniem, windami itd.)

VRV IV

Nasze nowe systemy VRV IV podwyższyły rynkowe standardy sterowania klimatem oraz sprawności. Pełna prostota w zakresie projektu oferuje szybką instalację, pełną elastyczność oraz bezwzględną efektywność i komfort.

Zmienna temperatura czynnika chłodniczego

Funkcja zmiennej temperatura czynnika chłodniczego, jako unikalna technologia Daikin, w sposób ciągły dostosowuje zarówno prędkość sprężarki ze sterowaniem inwerterowym, jak i temperaturę czynnika chłodniczego, w celu uzyskania wydajności niezbędnej, aby spełnić wymagania wynikające z obciążenia budynku przy zachowaniu najwyższej możliwej efektywności.

Ciągłe ogrzewanie

Jednostka VRV IV zapewnia ciągłe ogrzewanie podczas cyklu odszraniania. Inne pompy ciepła wstrzymują ogrzewanie podczas cyklu odszraniania, lecz VRV IV jest jednostką wyposażoną w unikalny wkład gromadzący ciepło, który magazynuje energię podczas procesu ogrzewania. Ta zmagazynowana energia jest potem wykorzystywana do odszraniania jednostki zewnętrznej, zapewniając komfort przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Konfigurator VRV

Każda jednostka VRV IV jest wyposażona w konfigurator VRV naszej specjalności. Jest to rozwiązanie programowe, upraszczające konfigurowanie i przekazywanie systemów do eksploatacji. Instalator poświęca mniej czasu na konfigurowanie jednostek zewnętrznych i łatwo jest dostosować ustawienia do wymagań budynku.

Nasze wiodące jednostki zewnętrzne VRV

VRV-IV-Heat-recovery-grid-v4.jpg

Odzysk ciepła VRV IV

  • Wiodąca wydajność i komfort
  • Technologia odzysku ciepła zapewnia ponowne wykorzystanie energii, oferując darmowe ogrzewanie oraz wytwarzanie ciepłej wody
  • Równoczesne ogrzewanie i chłodzenie dla zapewnienia maksymalnego komfortu
VRV-IV-Heat-pump-grid-v4.jpg

VRV IV pompa ciepła

  • Optymalne rozwiązanie dla doskonałego komfortu
  • Zgodność z wieloma różnymi stylowymi jednostkami wewnętrznymi
VRV-IV-s-series-grid-v3.jpg

Seria VRV IV serii S

  • Pojedynczy wentylator o najmniejszych rozmiarach nie zajmuje dużo miejsca
  • Zgodność z wieloma różnymi stylowymi jednostkami wewnętrznymi
VRV-IV-i-series-grid-v3.jpg

VRV IV seria i

  • Niewidoczna instalacja utrzymuje jednostkę poza polem widzenia
  • Unikalna pompa ciepła VRV do instalacji wewnętrznych
  • Elastyczna i łatwa instalacja we wszystkich budynkach dzięki 2-częściowej jednostce zewnętrznej
Water-cooled-VRV-grid-v3.jpg

VRV z chłodzeniem wodnym

  • Idealna do wysokich budynków
  • Zredukowana emisja CO2 dzięki wykorzystywaniu wody jako źródła ciepła
  • Niewielka i lekka konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca
  • Zmienny przepływ wody podnosi poziom elastyczności i kontroli

Stworzono dla Twojego pomieszczenia

Dostępny jest najbogatszy asortyment jednostek wewnętrznych. Wybierz najlepszy emiter dla swojego pomieszczenia.

Kaseta międzystropowa

Kaseta międzystropowa

Nie występuje konieczność poświęcania cennej powierzchni podłogi lub miejsca na ścianie.

Poznaj naszą kasetę z nawiewem obwodowym

- Innowacyjne inteligentne czujniki zapewniają doskonały komfort
- Funkcja automatycznego oczyszczania upraszcza konserwację i zwiększa efektywność energetyczną o 50%
- Nawiew w zakresie 360° to doskonałe rozprowadzanie powietrza

Poznaj naszą całkowicie płaską kasetę

- Jest to unikatowa konstrukcja Daikin
- Doskonale pasuje do standardowych architektonicznych modułów sufitowych.

Jednostka kanałowa

Jednostki kanałowe

Doskonale integruje się z wnętrzem.

Nadaje się idealnie do budynków z podwieszanymi sufitami, a kanałowe jednostki sufitowe są prawie niewidoczne i łatwo integrują się z dowolnym wnętrzem. Oferując najbogatszy asortyment jednostek dostępnych na rynku, dysponujemy rozwiązaniami, które odpowiadają każdej bez wyjątku potrzebie budynku.

  • Najmniejsza wysokość oraz najniższy poziom głośności z dostępnych na rynku
  • Szeroki zakres sprężu dyspozycyjnego (ESP) od 10 Pa do 270 Pa
  • Unikalny filtr z funkcją automatycznego oczyszczania dla zapewnienia maksymalnej niezawodności i efektywności

Inne modele

Inne modele

Elastyczne rozwiązania, gdzie nie jest możliwa integracja w suficie.

Oferujemy wiele różnych rozwiązań dla budynków, w których nie jest możliwa integracja jednostki wprost w suficie.

Jednostki naścienne:

  • Układ ten nadaje się idealnie do projektów renowacji oraz modernizacji
  • Łatwy montaż
  • Szeroka gama stylowych jednostek, w tym Daikin Emura

Jednostki podstropowe:

  • Są podwieszane pod sufitem
  • Unikalny 4-kierunkowy nawiew eliminuje martwe strefy

Jednostki przypodłogowe:

  • Nadają się idealnie w przypadkach, gdy podstawową potrzebą jest ogrzewanie

Uzupełnienie rozwiązania

Zintegrowane rozwiązania wentylacji

Z dumą oferujemy najbogatszy spośród dostępnych na rynku asortyment układów wentylacji DX . Wykorzystując urządzenia od małych układów wentylacji z odzyskiem ciepła po wielkiej skali centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, tworzymy świeże, zdrowe i komfortowe środowisko dla wszystkich sytuacji. Każda jednostka wentylacyjna integruje się z systemami VRV jako rozwiązanie typu "plug-and-play".

Inteligentne zarządzanie budynkiem

Zarządzanie budynkiem z Daikin nigdy nie było łatwiejsze. Oferujemy różne systemy sterowania klimatem, które integrują się z Twoim systemem VRV, aby pomóc efektywnie i skutecznie zarządzać zużyciem energii w Twoim budynku.

  • Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym zapewnia łatwość sterowania swoim klimatem
  • Połącz się z usługą Daikin Cloud Service i steruj swoim systemem z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili
  • Zintegruj sprzęt innej firmy, aby utworzyć niedrogi mini system zarządzania budynkiem
Replacement_tcm135-147678_standard.png

Niedrogie zamienniki

Zamienny system VRV jest niedrogim rozwiązaniem, idealnym do zastępowania starszych, mniej efektywnych systemów. Ponowne wykorzystanie istniejącego orurowania i okablowania, eliminuje zakłócenia codziennej działalności.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zastępowania

Unikalna technologia z automatycznym oczyszczaniem

Nasze jednostki z nawiewem obwodowym i sufitowe jednostki kanałowe zwiększają efektywność, komfort i niezawodność dla klientów lub gości, maksymalizując ich zadowolenie.

Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie nasze produkty