Sky Air

Sky Air

Efektywne energetycznie rozwiązanie dla małych i średnich zastosowań komercyjnych.

Sprawność sezonowa

Efektywność energetyczna

Posiadając klasę sprawności sezonowej A++ dla ogrzewania i chłodzenia, system Daikin Sky Air znacznie obniża zużycie energii dzięki innowacyjnym technologiom.

  • Funkcja Zmienna temperatura czynnika chłodniczego automatycznie dostosowuje temperaturę czynnika chłodniczego do obciążenia.
  • Jednostki z funkcją automatycznego czyszczenia zwiększają oszczędności aż o 50% w porównaniu z kasetami standardowymi i jednostkami kanałowymi
  • Pompa ciepła wykorzystuje energię odnawialną, aby zapewniać ogrzewanie w okresie zimowym oraz chłodzenie latem
Bluevolution

Technologia Bluevolution

System Sky Air jest także dostępny z technologią najniższej emisji gazów cieplarnianych (śladu węglowego), technologią Bluevolution. Zapoznaj się z naszą pełną gamą produktów Bluevolution i dowiedz się więcej o korzyściach stosowania czynnika chłodniczego R-32.

Zaprojektowano dla zapewnienia komfortu

Zaprojektowano dla zapewnienia komfortu

Czujniki podłogowe i czujniki obecności kierują powietrze z dala od osób, aby tworzyć doskonały strumień nawiewu, a funkcja Zmienna temperatura czynnika chłodniczego zapobiega przeciągom. Jednostka Sky Air, zaprojektowana z zastosowaniem technologii cichej pracy, pracuje tak cicho, że możesz zapomnieć o jej obecności.

Produkty wysokiej jakości i wspaniali ludzie

Nasza polityka „zero defektów” oznacza, że każde urządzenie podczas produkcji poddajemy wielokrotnym testom, aby zapewnić ich idealne działanie przez długie lata. Posiadamy również najbardziej rozległą sieć pomocy technicznej, tak aby licencjonowani technicy firmy Daikin zawsze byli gotowi do udzielenia pomocy.

cloud1.png

Zawsze pod kontrolą

Dzięki usłudze Daikin Cloud Service możesz z łatwością sterować swoim systemem i monitorować zużycie energii z dowolnego miejsca. Dowiedz się więcej

Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w sklepie

  • Kurtyny powietrzne Biddle minimalizują straty ciepłego i zimnego powietrza na wejściu oraz zwiększają energooszczędność aż o 72% w porównaniu z rozwiązaniami elektrycznymi.
  • Korzystaj ze świeżego powietrza dzięki systemom wentylacji z efektywnym energetycznie układem odzysku ciepła.
  • Unikalna kaseta z funkcją automatycznego czyszczenia zbiera pył i zanieczyszczenia, aby zwiększyć efektywność pracy aż o 50% i znacznie obniżyć koszty konserwacji.
  • Jednostki kanałowe idealnie integrują się z każdym wnętrzem i nie zabierają miejsca tak potrzebnego na półki i wystawy
  • Usługa w chmurze Daikin Cloud Service pozwala zarządzać kilkoma instalacjami z dowolnego miejsca
skyair-logo-skyair.jpg
Rozwiązanie kompleksowe Daikin

Elastyczne rozwiązanie

Dające dostosowywać rozwiązanie dla małych i średnich zastosowań komercyjnych

boutique_relateditem.png

Butiki i sklepy

Zwiększ efektywność energetyczną przyłączając swą jednostkę Sky Air do łatwej w konserwacji kasety Daikin z nawiewem obwodowym z funkcją automatycznego czyszczenia.

data-centres.png

Centra danych

Sky Air jest niezawodnym i efektywnym energetycznie rozwiązaniem odpowiadającym wymagającym potrzebom małych i średnich pomieszczeń telekomunikacyjnych, serwerowni i laboratoriów.

restaurant_relateditem.png

Restauracje

Korzystaj z kompleksowego rozwiązania, które zaspokaja różne potrzeby dotyczące chłodnictwa oraz komfortowego chłodzenia.

FXSQ-A_01_003_installation picture_cardgrid.jpg

Biura

Nasze rozwiązanie Sky Air z oddzielnymi sterownikami dla każdej jednostki nadaj się idealnie do mniejszych pomieszczeń.

Stworzono dla Twojego pomieszczenia

Dostępny jest najbogatszy asortyment jednostek wewnętrznych. Wybierz najlepszy emiter dla swojego pomieszczenia.

Kaseta międzystropowa

Kaseta międzystropowa

Nie występuje konieczność poświęcania cennej powierzchni podłogi lub miejsca na ścianie.

Poznaj naszą kasetę z nawiewem obwodowym

  • Innowacyjne inteligentne czujniki zapewniają doskonały komfort
  • Funkcja automatycznego oczyszczania upraszcza konserwację i zwiększa efektywność energetyczną o 50%
  • Nawiew w zakresie 360° zapewnia doskonałe rozprowadzanie powietrza

Poznaj naszą całkowicie płaską kasetę

  • Wyjątkowa konstrukcja Daikin
  • Doskonale pasuje do standardowych architektonicznych modułów sufitowych

Jednostki kanałowe

Jednostki kanałowe

Doskonale integruje się z wnętrzami

Nadaje się idealnie do budynków z podwieszanymi sufitami, a kanałowe jednostki sufitowe są prawie niewidoczne i łatwo integrują się z dowolnym wnętrzem.

  • Najmniejsza wysokość oraz najniższy poziom głośności z dostępnych na rynku
  • Szeroki zakres sprężu dyspozycyjnego (ESP) od 10 Pa do 270 Pa
  • Unikalny filtr z funkcją automatycznego oczyszczania dla zapewnienia maksymalnej niezawodności i efektywności

Inne modele

Elastyczne rozwiązania, gdzie nie jest możliwa integracja w suficie.

Jednostki naścienne:

  • Układ ten nadaje się idealnie do projektów renowacji oraz modernizacji
  • Łatwy montaż
  • Szeroka gama stylowych jednostek, w tym Daikin Emura

Jednostki podstropowe:

  • Są podwieszane pod sufitem
  • Unikalny 4-kierunkowy nawiew eliminuje martwe strefy

Jednostki przypodłogowe:

  • Nadają się idealnie w przypadkach, gdy podstawową potrzebą jest ogrzewanie

Zmienna temperatura czynnika chłodniczego

Wykorzystują innowacyjną technologię.

Jednostka Sky Air jest wyposażona w funkcję Zmienna temperatura czynnika chłodniczego, unikalną technologię, która dostosowuje temperatury czynnika chłodniczego w zależności od warunków meteorologicznych i wymagań budynku.

Oprócz zapewnienia pracy systemu Sky Air zawsze z największą efektywnością energetyczną, funkcja zmiennej temperatury czynnika chłodniczego maksymalizuje także poziom komfortu dzięki podwyższeniu temperatur nawiewu powietrza, aby pomóc w utrzymywaniu stabilnego środowiska, wolnego od przeciągów oraz w zatrzymaniu na dłużej klientów w Twoim sklepie.

Elastyczna i łatwa instalacja

Jednostki zewnętrzne maja niewielkie rozmiary i ich instalacja na ścianie, na dachu lub na tarasie jest łatwa,. System Sky Air stanowi opłacalne rozwiązanie w przypadku nowych budynków oraz jest idealnym zamiennikiem dla starszych, mniej efektywnych systemów, ponieważ wykorzystuje istniejącą instalację rurową i okablowanie oraz eliminuje kłopot z wycinaniem otworów w ścianach.

Szybka instalacja w sklepie

Unikalna technologia z automatycznym oczyszczaniem

Nasze jednostki z nawiewem obwodowym i sufitowe jednostki kanałowe zwiększają efektywność, komfort i niezawodność dla klientów lub gości, maksymalizując ich zadowolenie.

Nasze wiodące rozwiązania Sky Air

Dowiedz się więcej