Nasza technologia nawiewu powietrza w zakresie 360° zapewnia najwyższy komfort dostępny na rynku i zwiększa efektywność energetyczną aż do 50%.
Prosta konserwacja
Nasza kaseta z nawiewem obwodowym, wyposażona w filtr z funkcją automatycznego oczyszczania, zapewnia ciągłą pracę i wzrost efektywności aż do 50%. Pyły zebrane podczas codziennych operacji oczyszczania są gromadzone w pojemniku, który może pomieścić ilość pyłów z 12 miesięcy eksploatacji.
Zapomnij o drabinie i pracowniku przeprowadzającym czyszczenie. Wszystko, co musisz zrobić, aby usunąć pyły z pojemnika to podłączenie go do zwykłego odkurzacza.
Rzeczywiste oszczędności
Wolverhampton, Wielka Brytania
Po zainstalowaniu kaset z funkcją automatycznego oczyszczania, w tym sklepie nastąpiło 50% obniżenie zużycia energii, w porównaniu z poprzednim standardowym rozwiązaniem.
Zaprojektowano dla Twojego komfortu
"Inteligentne oko" wykorzystuje czujniki obecności do wykrywania osób oraz do kierowania nawiewu powietrza z dala od nich dla wyeliminowania zimnych przeciągów. Kiedy czujnik ten wykryje pomieszczenie bez osób, system automatycznie przełącza się do trybu oszczędzania energii lub wyłącza się. Dodatkowe czujniki podłogowe zapewniają jednolity rozkład temperatury od podłogi po sufit.
Zrównoważone nawiewy
Praca w zakresie 360° zapewnia doskonałe zrównoważenie rozkładu strumieni powietrza z równoczesną eliminacją martwych stref. Układ automatycznego ruchu w kierunku pionowym równomiernie rozprowadza powietrze w całym pomieszczeniu i redukuje wahania temperatury. Skutkiem tego jest zmniejszenie liczby cykli włącz/wyłącz, co powoduje zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie oszczędności.
Przeznaczona dla dowolnego pomieszczenia
Dzięki 23 możliwym różnym schematom rozkładu strumieni powietrza, kaseta z nawiewem obwodowym może dostosować się do dowolnego układu pomieszczenia. Zdalne sterowanie, nastawne klapy nawiewu powietrza oraz opcjonalny zestaw zaślepek oznaczają, że użytkownik może tworzyć 2-, 3- oraz 4-kierunkowe schematy rozprowadzania strumieni powietrza dla instalacji w narożnikach, blisko ściany lub w pomieszczeniu o nieregularnym kształcie. Ta cecha jest szczególnie przydatna w przypadku zmiany aranżacji wnętrza pomieszczenia, ponieważ można dostosować schemat rozprowadzania strumieni powietrza bez konieczności przemieszczania jednostki.