inteligentne i łatwe sterowanie

Inteligentne i łatwe sterowanie, obojętnie gdzie jesteś

Góruj nad swoim zużyciem energii i nad kosztami eksploatacji dzięki naszym systemom sterowania Daikin, które są łatwe w obsłudze.

Uważamy, ze sterowanie klimatem powinno być proste, intuicyjne, inteligentne oraz efektywne energetycznie.

Oferujemy wiele różnych systemów, które pomagają przejąć kontrolę nad swoim klimatem niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania dla swojego domu, czy dla swojego biznesu.

Zapoznaj się z aplikacjami Daikin

Przejmij kontrolę nad swoim budynkiem z dowolnego miejsca. Wystarczy uzyskać połączenie z Wi-Fi i pobrać aplikację. Jest dostępna dla systemów iOS oraz Android i korzystając z niej możesz zmieniać ustawienia termostatu, programować harmonogramy temperatur oraz monitorować zużycie energii.

onlinecontroller_logos_one.png

Twój dom

Ten ekran umożliwia dokonanie przeglądu swojego domu. Stąd możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i możesz centralnie sterować aż do 50 jednostek naraz.

Systemy sterowania dla Twojego domu
Systemy sterowania - Poszczególne pomieszczenia

Indywidualne pomieszczenia

Ustawiaj temperaturę, tryb pracy, oczyszczanie powietrza oraz wentylatory w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą interaktywnego termostatu.

Tworzenie harmonogramów

Twórz różne harmonogramy z maksymalnie 6 akcjami na dzień dla 7 dni w tygodniu i uaktywniaj określone tryby pracy.

Systemy sterowania - Tworzenie harmonogramów
Systemy sterowania - Zużycie energii

Wykorzystanie energii

Monitoruj swoje zużycie energii, aby zwiększyć oszczędności. Przyjazne dla użytkownika wykresy i ikony pomagają zorientować się, na czym można zaoszczędzić.

Inteligentne zarządzanie budynkiem

Zarządzanie budynkiem z Daikin nigdy nie było łatwiejsze. Oferujemy różne systemy sterowania, które pomogą Ci efektywnie zarządzać zużyciem energii w Twoim budynku oraz optymalizować komfort.

ctrlsys-multisite.png


Sterowanie wieloma obiektami

Scentralizuj zarządzanie różnymi strefami klimatu, przyłączając swój inteligentny sterownik na tablet do naszej usługi Daikin Cloud.

  • Równocześnie monitoruj i przeprowadzaj analizy porównawcze wielu obiektów, aby obniżyć wysokie zużycie energii
  • Połącz się z usługą chmurową Daikin Cloud Service i uzyskuj dostęp do swoich jednostek z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili
  • Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym gwarantuje łatwość sterowania klimatem
  • Idealne rozwiązanie dla małych i średnich zastosowań komercyjnych
ctrlsys-buildingmanagementsystem.png


System zarządzania budynkiem

Nasz inteligentny i łatwy w obsłudze Inteligentny menedżer dotykowy Touch Manager integruje się bez problemów ze sprzętem innych firm, dzięki czemu można sterować swoim klimatem, oświetleniem, alarmami i nie tylko, korzystając z jednego interfejsu.

  • Monitoruj swoje zużycie energii, optymalizuj wykorzystanie energii i obniżaj swoje koszty energii
  • Modularność umożliwia dopasowanie inteligentnego menedżera dotykowego do wielkości i potrzeb Twojego budynku
  • Zintegruj się z naszą usługą Daikin i-Net w celu zdalnego monitorowania przez 24 godziny/7 dni w tygodniu, aby utrzymywać płynną i efektywną pracę Twojego systemu Daikin
  • Proste w obsłudze narzędzia trendów danych energetycznych i analiz prowadzą do uzyskania oszczędności energii na poziomie 15%.
  • Idealne rozwiązanie dla małych i średnich zastosowań komercyjnych
brc1h-controlsystems-nobackground.png


Indywidualne systemy sterowania

Indywidualne systemy sterowania umożliwiają bezpośrednie sterowanie klimatem wykorzystując łatwe w obsłudze interfejsy i funkcje tworzenia harmonogramów.

  • Intuicyjny interfejs zapewnia łatwość sterowania klimatem
  • Nowoczesne wzornictwo stapia się idealnie z Twoimi wnętrzami
Usługa w chmurze Daikin


Sterowanie w chmurze

Zdalne monitorowanie, sterowanie i obsługa komercyjnych i przemysłowych systemów chłodzenia, ogrzewania i wentylacji.

  • Monitoruj i steruj swym budynkiem z dowolnego miejsca
  • Zarządzaj kilkoma instalacjami. Koncepcja modułowa pozwala na rozbudowę Twojej chmury razem z Twoim biznesem
  • Pomaga obniżać koszty energii oraz wydłużać okres przydatności sprzętu do użytkowania
Brede-afbeelding-1200x340.jpg
Sterownik klimatu brc1h

Sterownik przewodowy Madoka

madoka_logo_final_left.png
  • Intuicyjne sterowanie dotykowe
  • Elegancki, kompaktowy wygląd w 3 kolorach pasuje do każdego wystroju wnętrza
  • Łatwa regulacja ustawień zaawansowanych za pośrednictwem aplikacji lub wizualnego interfejsu
  • Łatwy w obsłudze interfejs
NAGRODA iF DESIGN AWARD
Reddot-design-award-710x460.png
Inteligentny menedżer agregatu chłodniczego iCM dla pomieszczeń instalacyjnych agregatów chłodniczych

Inteligentny menedżer agregatu chłodniczego iCM dla pomieszczeń instalacyjnych agregatów chłodniczych

Optymalizowanie sprawności działania oraz zwiększenie niezawodności pomieszczenia instalacyjnego agregatów chłodniczych dzięki systemowi sterowania zaprojektowanemu w naszej fabryce.

iCM pomaga obniżać koszty energii oraz wydłużać okres przydatności sprzętu do użytkowania.

Łatwe integracje systemów zarządzania budynkami

Integruj swoje jednostki Daikin z różnymi interfejsami systemów zarządzania budynkami. Dzięki korzystaniu z protokołów interfejsowych możliwe jest sterowanie swoim klimatem, komfortem i sprzętem innych firm, takim jak oświetlenie, windy, systemy zabezpieczeń i nie tylko, za pomocą jednego systemu.

interfejs Modbus

Interfejs Modbus

Zintegruj wszystkie jednostki Daikin z Twoim systemem zarządzania budynkiem poprzez protokół Modbus.

interfejs KNX

Interfejs KNX

Zintegruj jednostki Split, Sky Air oraz VRV z systemem automatyzacji domu lub zarządzania budynkiem poprzez protokół KNX.

PMS_backgr.png

Interfejs do zarządzania budynkiem

Interfejs do bezproblemowego łączenia się z HVAC Daikin i systemami zarządzania budynkiem, np. Oracle Opera PMS.

bacnet_backgr.png

Interfejs BACnet

Zintegruj jednostki VRV, agregaty chłodnicze i centrale klimatyzacyjne z systemem zarządzania budynkiem poprzez protokół BACnet.

lonworks_backgr.png

Interfejs LonWorks

Zintegruj jednostki VRV i agregaty chłodnicze z systemem zarządzania budynkiem poprzez protokół LonWorks.

Inteligentne układy sterowania dla budynku każdego rodzaju

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem domu, kupcem, czy menedżerem hotelu, rozwiązania Daikin pomogą Ci przejąć kontrolę nad klimatem. Rozpocznij z nami swój projekt, wybierając typ budynku.

Pobierz aplikację Online Controller