Wentylacja Daikin

Wentylacja

Daikin oferuje wiele różnych rozwiązań układów wentylacji od małych systemów z odzyskiem ciepła po wielkoskalowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, zapewniających dostarczanie świeżego, zdrowego powietrza oraz komfortowe środowisko w pomieszczeniach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Dostarczanie świeżego i czystego powietrza

Dostarczanie świeżego i czystego powietrza

Chociaż nieprzepuszczająca powietrza infrastruktura nowoczesnych budynków gwarantuje pierwszorzędną izolację i efektywność energetyczną, oznacza to jednak także brak świeżego powietrza, co może powodować akumulację wilgoci, mikroorganizmów i alergenów. Aby rozwiązać tę kwestię, Daikin oferuje wiele różnych rozwiązań układów wentylacji, dostarczających świeże powietrze w najbardziej efektywny sposób.

Rozwiązania układów wentylacji

W celu osiągnięcia optymalnej wentylacji, Daikin utrzymuje najwyższe standardy efektywności energetycznej i elastyczności, aby dostarczać do pomieszczeń wewnętrznych powietrze o najlepszej jakości. Dla osiągnięcia czystości powietrza Daikin oferuje swe produkty wentylacyjne, które bez problemów integrują się z kompleksowym rozwiązaniem z pompą ciepła. Oznacza to, ze w celu dostarczenia jednego kompletnego systemu HVAC redukujemy liczbę poszczególnych systemów i niezależnych dostawców.

Świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach

Aby utworzyć doskonały klimat wewnątrz pomieszczeń, istnieje 5 głównym elementów, jakie trzeba uwzględnić oceniając jakość powietrza w pomieszczeniach oraz kontrolując ją z wykorzystaniem naszych rozwiązań układów wentylacji.

  • Wentylacja: dostarczenie świeżego powietrza
  • Odzysk energii: odzyskiwanie ciepła i wilgoci z wywiewanego powietrza dla zmaksymalizowania komfortu i efektywności.
  • Uzdatnianie powietrza: ogrzewanie lub schładzanie dostarczanego świeżego powietrze dla zapewnienia najwyższego komfortu i zminimalizowania obciążenia instalacji klimatyzacyjnej.
  • Nawilżanie: uzyskanie równowagi między wilgotnością na zewnątrz i w pomieszczeniu
  • Filtrowanie: usunięcie pyłu, zanieczyszczeń i zapachów z powietrza
Świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach

Pakiet świeżego powietrza Daikin

Wszystkie nasze jednostki wentylacyjne oferują odzysk ciepła jako funkcję standardową i to pozwala im odzyskiwać aż do 81% odprowadzanego ciepła. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań obejmujących prawie każde zastosowanie przy wydajnościach od 10 m3/h aż do 140 000 m3/h.

Product-Heat-reclaim-ventilation.jpg

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM)

  • Odzysk ciepła i wilgoci
  • Uzyskuje się darmowe chłodzenie dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu
  • Jest dostępna jako oddzielna jednostka bądź zgodna z systemami Sky Air lub VRV

Product-Heat-reclaim-ventilation-and-air-processing-180x155_tcm524-351081-v2.png

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VKM)

  • Odzysk ciepła i wilgoci
  • Nawilżanie i obróbka (wstępne przygotowanie) doprowadzanego powietrza
  • Uzyskuje się darmowe chłodzenie dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu
  • Połączenia typu Plug & Play z jednostką(jednostkami) Daikin VRV
Air-Handling-Units_180x155_tcm524-352781-v2.png

Centrale wentylacyjne (AHU)

  • Rozwiązanie z możliwością dostosowywania, przeznaczona do zadań wentylacji oraz obróbki powietrza dla zapewnienia maksymalnej kontroli jakości powietrza
  • Odzysk ciepła i wilgoci
  • Nawilżanie i obróbka (wstępne przygotowanie) doprowadzanego powietrza
  • Połączenia typu Plug & Play z jednostką(jednostkami) agregatów chłodniczych i VRV firmy Daikin
Rooftop_ventilation.jpg

Rooftops

  • Heat pump with integrated ventilation 
  • Achieve free cooling with fresh outdoor air
  • Easy to install packaged concept

Ventilation for each building type

Whether you're a shopkeeper or hotel manager, our Daikin ventilation options will help you to create a fresh, healthy and comfortable environment. Begin your project with us by selecting your building type.

Dowiedz się więcej