Sky Air

Sky Air

Het energiezuinige product voor kleine tot middelgrote commerciële locaties.

Seizoensrendement

Energiezuinig

Met een seizoensrendement van A++ voor verwarming en koeling, verlaagt Daikin Sky Air uw energieverbruik aanzienlijk met innovatieve technologieën.

  • De technologie met variabel koelmiddel past de koelmiddeltemperatuur automatisch aan volgens de last.
  • Zelfreinigende units besparen tot 50% meer dan standaardcassettes en plafondinbouwunits
  • De warmtepomp gebruikt hernieuwbare energie voor verwarming in de winter en koeling in de zomer
Bluevolution

Bluevolution-technologie

Sky Air is ook beschikbaar met de technologie met de laagste ecologische voetafdruk, Bluevolution. Ontdek ons volledige Bluevolution-assortiment en kom meer te weten over de voordelen van koelmiddel R-32.

Ontworpen voor comfort

Ontworpen voor comfort

De vloer- en bewegingssensoren sturen de lucht weg van u om zo de perfecte luchtstroom te creëren, terwijl de variabele koelmiddeltemperatuur tocht voorkomt. Uw Sky Air is ontworpen met fluisterstille technologie en is zo stil dat u vergeet dat hij er is.

Kwaliteitsproducten en -mensen

Ons nulfoutenbeleid houdt in dat we elke unit tijdens de productie verschillende keren testen om er zeker van te zijn dat die de komende jaren perfect blijft draaien. We hebben ook het grootste ondersteuningsnetwerk zodat er altijd een gecertificeerd technicus van Daikin klaarstaat om u te helpen.

cloud1.png

Altijd alles onder controle

Met de cloudservice van Daikin kunt u gemakkelijk van overal en op elk moment uw systeem bedienen en uw energieverbruik opvolgen. Meer info

Een compleet product voor de klimaatregeling van uw winkel

  • Minimaliseer het verlies van warme en koude lucht via de ingang met ons Biddle-luchtgordijn en bespaar tot 72% meer energie dan met elektrische producten
  • Geniet van verse lucht met ventilatiesystemen die gebruikmaken van energiezuinige warmterecuperatie
  • De unieke zelfreinigende cassette verzamelt stof en vuil om het bedrijfsrendement tot 50% te verhogen en uw onderhoudskosten aanzienlijk te verlagen
  • Plafondinbouwunits passen perfect in uw interieur en maken ruimte op de wand vrij voor legplanken en displays
  • Met de cloudservice van Daikin kunt u van overal verschillende locaties beheren
skyair-logo-skyair.jpg
Compleet product van Daikin

Een flexibel product

Aanpasbaar voor kleine tot middelgrote commerciële toepassingen.

boutique_relateditem.png

Boetieks en winkels

Verhoog uw energierendement door uw Sky Air aan te sluiten op onze eenvoudig te onderhouden zelfreinigende rondstroomcassette van Daikin.

data-centres.png

Datacenters

Sky Air is een betrouwbaar en energiezuinig product dat aan de hoge eisen van kleine en middelgrote telecomcabines, serverruimtes en laboratoria voldoet.

restaurant_relateditem.png

Restaurants

Ervaar een totaalproduct dat aan uw verschillende behoeftes voor vrieskoeling, comfortkoeling en verwarming voldoet.

FXSQ-A_01_003_installation picture_cardgrid.jpg

Kantoren

Ons product Sky Air is ideaal voor kleinere ruimtes, met een afzonderlijke bediening voor elke unit.

Ontworpen voor uw interieur

Het ruimste assortiment binnenunits. Kies het beste verwarmingselement voor uw ruimte.

Plafondcassette

Plafondcassette

U hoeft geen belangrijke vloer- of wandruimte op te offeren.

Ontdek onze rondstroomcassette

  • Innovatieve intelligente sensoren creëren perfect comfort
  • De zelfreinigende functie maakt onderhoud eenvoudig en verhoogt het energierendement met 50%
  • De uitblaasstroom van 360° zorgt voor een perfecte luchtstroomverdeling

Ontdek onze Fully Flat Cassette

  • Uniek ontwerp van Daikin
  • Volledig vlakke integratie in standaardplafondpanelen

Plafondinbouwunits

Plafondinbouwunits

Naadloze integratie in uw interieur

Plafondinbouwunits zijn ideaal voor gebouwen met valse plafonds, passen naadloos in uw interieur en zijn vrijwel onzichtbaar.

  • Laagst beschikbare hoogte en geluidsniveaus
  • Uitgebreid assortiment van ESD van 10Pa tot 270Pa
  • Uniek zelfreinigend filter voor maximale betrouwbaarheid en efficiëntie

Andere modellen

Flexibele producten waarbij integratie in het plafond niet mogelijk is.

Wandmodel:

  • Ideaal voor renovaties en updates
  • Eenvoudig te installeren
  • Uitgebreid assortiment stijlvolle units, zoals Daikin Emura

Plafondonderbouwmodel:

  • Op het plafond gemonteerd
  • Unieke uitblaasstroom in 4 richtingen elimineert dode zones

Vloermodel:

  • Ideaal voor situaties waarbij verwarming uw primaire behoefte is

Variabele koelmiddeltemperatuur

Uitgerust met innovatieve technologie

Sky Air is uitgerust met variabele koelmiddeltemperatuur, een unieke technologie die de koelmiddeltemperatuur op een gebruiksvriendelijke manier aanpast op basis van de weersomstandigheden en de vereisten van het gebouw.

Uw Sky Air-systeem haalt niet alleen altijd het hoogste rendement, de variabele koelmiddeltemperatuur maximaliseert ook het comfort door via een hogere luchtstroomtemperatuur een stabiele, tochtvrije omgeving te creëren en uw klanten langer in uw winkel te houden.

Flexibele en eenvoudige installatie

Buitenunits zijn compact en gemakkelijk te plaatsen tegen een wand, op een dak of op een terras. Sky Air is een kostenefficiënte oplossing voor nieuwe gebouwen en ideaal voor de vervanging van oudere, minder efficiënte systemen, omdat het bestaande leidingen en bedrading gebruikt en het niet nodig is om muren open te kappen.

Snelle plaatsing in de winkel

Unieke zelfreinigende technologie

Onze rondstroomunits en plafondinbouwunits hebben optionele zelfreinigende filters die het rendement, het comfort en de betrouwbaarheid voor uw klanten of gasten verhogen en dus de klanttevredenheid maximaliseren.

Onze toonaangevende Sky Air-producten

Meer info