De 360°-luchtstroomtechnologie van Daikin biedt het best beschikbare comfort op de markt en verhoogt uw energierendement met wel 50%.
Onderhoudsvriendelijk
Onze rondstroomcassette met speciaal zelfreinigend filter biedt een consistente werking en verhoogt het rendement tot 50%. Het stof dat verzameld wordt tijdens de dagelijkse automatische reinigingen wordt in een vak opgeslagen waar stof van wel 12 maanden in kan.
Vergeet ladders en een reinigingstechnicus. Het enige wat u moet doen om het stof uit het vak te halen, is het aansluiten op een gewone stofzuiger.
Echte besparingen
Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk
Na installatie van de zelfreinigende cassettes verbruikte deze winkel 50% minder energie in vergelijking met het vorige standaardproduct.
Ontworpen voor comfort
De intelligente sensor gebruikt bewegingssensoren om luchtstroom weg van mensen te richten en tocht te elimineren. Uw systeem schakelt automatisch over op een energiebesparende modus of wordt uitgeschakeld wanneer gedetecteerd wordt dat de ruimte leeg is. Extra vloersensoren zorgen ervoor dat de temperatuur van de vloer tot het plafond constant blijft.
Gebalanceerde luchtstromen
De 360°-werking zorgt voor een perfect gebalanceerde luchtstroomverdeling en elimineert ondertussen ook dode ruimtes. Het verticale autoswingsysteem verdeelt de lucht automatisch gelijkmatig over heel de ruimte en beperkt temperatuurschommelingen. Daardoor zijn er minder aan-uitcycli, wat zorgt voor minder energieverbruik en meer besparingen.
Gemaakt voor om het even welke ruimte
De rondstroomcassette is met 23 verschillende luchtstroompatronen geschikt voor elk type ruimte en elke indeling. Met de afstandsbediening voor de verstelbare luchtlamellen en de optionele afsluitkit kunt u luchtstroompatronen in 2, 3 en 4 richtingen creëren voor installatie in hoeken, naast wanden of in onregelmatig gevormde ruimtes. Deze functie is vooral handig wanneer u uw interieur opnieuw indeelt omdat u de luchtstroompatronen kunt afstellen zonder de unit te verplaatsen.