Lucht/lucht-warmtepompen

Lucht/lucht-warmtepompen

Koel en verwarm uw woning met hernieuwbare energie en hybride producten.

lucht/lucht-warmtepompen voor elke woning

Voor elke woning

Of u nu uw bestaande woning of gebouw renoveert of iets nieuws bouwt, een lucht/lucht-warmtepomp van Daikin is een logische oplossing voor uw verwarm- en koelbehoeftes. Onze lucht/lucht-warmtepompen zijn eenvoudig te plaatsen en ideaal om oude elektrische systemen te vervangen. De flexibele units passen op elk vloerplan en hun energierendementscores van A+++ voldoen aan alle vereisten voor passiefwoningen.

Aangedreven door hernieuwbare energie

Onze lucht/lucht-warmtepompen worden aangedreven door 80% energie uit de lucht en 20% elektriciteit en ze verwarmen en koelen uw woning met een energierendement van A+++, het hoogst mogelijke energierendement op de markt.

Uitgerust met onze kenmerkende invertertechnologie

De inverter van Daikin is een energiebesparende technologie die de motorsnelheid efficiënt regelt en het energieverbruik tot 30% verlaagt. In de plaats van extra energie te stoppen in starten en stoppen, past de inverter de snelheid van de motor aan zodat die continu en op termijn efficiënter draait.

uitgerust met onze kenmerkende invertertechnologie

Verschillende ontwerpopties voor uw interieur

wandmodellen van lucht/lucht-warmtepompen

Wandmodel

Onze wandunits worden internationaal geprezen voor hun ontwerp. Met hun strakke en elegante look wordt klimaatregeling stijlvol.

vloermodellen van lucht/lucht-warmtepompen

Vloermodel

De vloermodellen verdelen de gekoelde lucht of geven stralingswarmte, net zoals een traditionele radiator. Het gestroomlijnde ontwerp en de golvende lijnen passen perfect in moderne interieurs.

plafondinbouwmodellen van lucht/lucht-warmtepompen

Plafondinbouwmodel

Plafondinbouwunits zijn ideaal voor elk interieur. Ze worden discreet in valse plafonds geplaatst zodat alleen de luchtventilatie zichtbaar is.

Stylish_1200x340.jpg
 

Design wandmodel: Stylish

Stylish combineert een modern design en een innovatieve technologie tot een totale klimaatoplossing voor elk interieur

Flexibele indelingen werken in alle woningen

Of u nu op zoek bent naar een product voor één ruimte of een systeem voor uw hele woning, we kunnen aan uw behoeftes voldoen.

2 column comp - split.jpg

Splitsysteem

  • 1 binnenunit wordt op 1 buitenunit aangesloten
  • Verwarmt en koelt 1 ruimte
  • Eenvoudige plaatsing
2 column comp - multisplit.jpg

Multisplitsysteem

  • Maximaal 9 binnenunits worden op 1 buitenunit aangesloten
  • Verwarmt en koelt maximaal 9 verschillende ruimtes
  • Bediening van afzonderlijke ruimtes

Onze populairste lucht/lucht-warmtepompen

ururu-sarara.png

Ururu Sarara

  • Hoogwaardig product voor verwarming, koeling, luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie en luchtzuivering
  • Wandmodel - Energielabel A+++
  • Beschikbaar met Bluevolution technologie
FTXA-AS_right_product-pictures.jpg

Daikin Stylish

  • Bekroond ontwerp beschikbaar in 3 uitvoeringen
  • Wandmodel - Energielabel A+++ 
  • Voor verwarmen, koelen en luchtreiniging
  • Zelf ontwikkelde technologieën voor de beste prestaties en maximaal comfort
  • Beschikbaar met Bluevolution technologie
EMURA.jpg

Daikin Emura

  • Internationaal bekroond om zijn design
  • iF Award en reddot Award
  • Voor verwarmen, koelen en luchtreiniging
  • Wandmodel - Energielabel A+++
  • Beschikbaar met Bluevolution technologie
FTX-M.png

FTXM-M

  • Voor verwarmen, koelen en luchtzuivering
  • Wandmodel - Energielabel A+++
  • Ontworpen in Europa voor Europa
  • Beschikbaar met Bluevolution technologie
FVXG-K.png

Nexura

  • Voor verwarmen en koelen
  • Vloermodel - Energielabel A++
  • Geeft stralingswarmte af via een frontpaneel als een traditionele radiator
conceiled-unit.jpg

Kanaalmodellen

  • Voor verwarmen en koelen
  • Onopvallend in uw plafond weggewerkt zodat alleen roosters zichtbaar zijn
  • Met de (optionele) multizonekit kunt u met één binnendeel meerdere ruimtes verwarmen of koelen
  • (Optioneel) zelfreinigend filter voor een hoger energierendement
  • Beschikbaar met Bluevolution technologie