Daikin heeft verschillende ventilatiesystemen die een verse, gezonde en comfortabele omgeving bieden voor residentiële, commerciële en industriële ruimtes, van kleine warmterecuperatiesystemen tot grootschalige luchtbehandelingsunits.
Verse en zuivere lucht
Hoewel hedendaagse gebouwen beter geïsoleerd zijn en een beter energierendement hebben door hun luchtdichte infrastructuur, kan er ook een tekort aan verse lucht optreden, wat kan leiden tot meer vocht, microben en allergenen. Om dit probleem op te lossen, heeft Daikin verschillende ventilatiesystemen die op de meest efficiënte manier verse en zuivere lucht leveren.
Ventilatiesystemen
Voor een optimale ventilatie en de beste binnenluchtkwaliteit hanteert Daikin de hoogste normen qua energierendement en flexibiliteit. Om zuivere binnenlucht te krijgen, zorgt Daikin ervoor dat de ventilatieproducten naadloos worden geïntegreerd in een totale warmtepomp-oplossing Zo hebben we minder afzonderlijke systemen en minder verschillende leveranciers om tot één volledig HVAC-systeem te komen.
Verse en zuivere binnenlucht
Voor een perfect binnenklimaat zijn er 5 hoofdonderdelen waar rekening mee gehouden moet worden wanneer de kwaliteit van de binnenlucht gemeten wordt en geregeld wordt met onze ventilatiesystemen.
Ventilatie: Zorgt voor een toevoer van frisse en schone lucht
Energierecuperatie: Levert energiebesparing door warmte en vocht van de ene luchtstroom naar de andere over te brengen, waardoor de toegevoerde lucht de gewenste temperatuur en vochtigheid heeft
Luchtbehandeling: Levert de vereiste voorbehandelde lucht om de energie-efficiëntie van indoor HVAC-apparatuur te optimaliseren
Bevochtiging: Zorgt voor het gewenste vochtgehalte in de geconditioneerde ruimte
- Filtering: Zorgt voor een schone en gezonde lucht door pollen, stof, slechte geurtjes en andere verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid uit te filteren
Adem de kwaliteit in
Schone, gezonde lucht mag niet beperkt blijven tot het buitenleven. Dankzij onze high-performance ventilatiesystemen en luchtzuiveringsunits kan iedereen genieten van de voordelen van een schonere lucht binnenshuis - zelfs in drukke commerciële ruimtes.
Verhoogde productiviteit. Gezonder leven. Een comfortabelere omgeving.
Onze 'in één oogopslag' besluitvormingsgids kan helpen bij het maken van de juiste keuzes om de binnenluchtkwaliteit van uw gebouw te verbeteren.
Een unieke portfolio van producten
Bij Daikin bieden wij het meest uitgebreide gamma ventilatiesystemen op de markt, van kleine ventilatie-units met energierecuperatie tot grote luchtbehandelingsunits.
Niet alleen werd elke van onze ventilatie-oplossingen geproduceerd volgens onze uitzonderlijk hoge kwaliteitsnormen, maar ze werden bovendien speciaal ontworpen voor een eenvoudige installatie en een naadloze integratie in elke mogelijke commerciële ruimte.
Ontdek ons gamma producten en accessoires in onze ventilatiecatalogus.
Producten van Daikin voor verse lucht
Al onze ventilatie-units hebben standaard warmterecuperatie en kunnen tot 81% van de uitgaande warmte recupereren. We hebben een breed assortiment producten voor bijna elke toepassing, van 10 m3/u tot 140.000 m3/u.
Ventilatie met warmterecuperatie (VAM)
- Recuperatie van warmte en vocht
- Vrije koeling met verse buitenlucht
- Beschikbaar als afzonderlijke unit of combineerbaar met Sky Air- of VRV-systemen
Modulair L (Smart)
- Warmterecuperatie-unit
- Tegenstroomplatenwarmtewisselaar
- Esp tot 600 Pa
- Beschikbaar als afzonderlijke unit of combineerbaar met Sky Air- en VRV-systemen
Ventilatie met warmterecuperatie (VKM)
- Recuperatie van warmte en vocht
- Bevochtiging en luchtbehandeling (preconditioning) van inkomende lucht
- Vrije koeling met verse buitenlucht
- Plug-en-playaansluiting met VRV-unit(s) van Daikin
Luchtbehandelingsunits (AHU)
- Personaliseerbaar product voor ventilatie en luchtbehandeling om tot een maximale luchtkwaliteitscontrole te komen
- Recuperatie van warmte en vocht
- Bevochtiging en luchtbehandeling van inkomende lucht
- Plug-en-playaansluiting met koelaggregaten of VRV-unit(s) van Daikin
Daken
- Warmtepomp met ingebouwde ventilatie
- Vrije koeling met verse buitenlucht
- Optionele platenwarmterecuperatie
- Gemakkelijk te installeren verpakt concept
Ventilatie voor elke type gebouw
Of u nu winkelier of hotelmanager bent, de ventilatiemogelijkheden van Daikin zullen u helpen een frisse, gezonde en comfortabele omgeving te creëren. Begin hier uw project door uw type gebouw te selecteren.