Le soluzioni di climatizzazione Daikin garantiscono un soggiorno confortevole per gli ospiti e costi di esercizio ridotti per gli albergatori.
Sistema di gestione per key card intelligenti
Il nostro esclusivo sistema per la gestione delle key card intelligenti riduce i costi energetici senza compromettere il comfort degli ospiti. Quando gli ospiti entrano ed escono dalle loro camere o aprono e chiudono le finestre, le key card comunicano automaticamente alle unità Daikin di spegnere l'aria climatizzata o il riscaldamento.
Una soluzione completa per il controllo climatico del tuo hotel
Da soluzioni personalizzate di riscaldamento e aria climatizzata, ai sistemi di gestione del risparmio energetico, disponiamo di soluzioni di climatizzazione adatte per camere degli ospiti, sale conferenze, ristoranti e impianti di wellness. Scopri di più sulle opzioni disponibili per il tuo hotel.
1. Lobby
- Minimise hot and cold air loss via the entrance with our Biddle Air Curtains and experience up to 72% in savings by connecting it to our heat pumps instead of electricity.
2. Reception Halls & Conference Rooms
- Breathe in fresh and healthy air that is free of mould and allergens.
- Enjoy fresh air with our fast-acting ventilation systems that accommodate large spaces.
3. Restaurant / Kitchen
- Keep your food fresh by efficiently cooling your walk-in freezers and refrigerators.
- Integrated refrigeration, heating and cooling maximises heat recovery and energy savings.
4. Outdoors
- Durable outdoor units survive all weather conditions in temperatures as low as -25°C.
- Use a combination of renewable energy from the air or ground.
5. Guest rooms
- Individual controls allow your guests to manage their own comfort.
- Smart key card connections save energy.
- Energy efficient hot water production with heat pump technology.
- Stylish wall mounted units and concealed ceiling units go unnoticed with their minimal design and quiet operation.
6. Management
- Smart programmes make climate control easy throughout the entire building and our Building Management System (BMS) allows you to integrate and control all aspects of your building (heating, cooling, electricity, lighting, elevators, etc.)
- Reduce your energy costs by managing and optimising your energy consumption with our intelligent Touch Manager.
7. Gym / Pool / Spa
- Produce high volumes of hot water up to 17% more efficiently when compared to gas boilers.
- Control humidity levels with our advanced humidification and dehumidification technologies.
Dai piccoli bed & breakfast ai grandi resort hotel
Grandi o piccoli che siano i tuoi progetti, disponiamo di una soluzione di riscaldamento e raffrescamento adatta a qualsiasi hotel. Trova la soluzione più adatta alle dimensioni e alle esigenze del tuo hotel.

B&B e piccoli hotel
Sky Air
- Per le esigenze essenziali a livello di clima
- Ideale per gli spazi più piccoli
- Comandi indipendenti per ciascuna unità

Hotel di medie dimensioni
VRV
- L’installazione flessibile è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza a livello di clima
- Ideale per spazi di piccole e medie dimensioni
- Controllo centralizzato o indipendente delle unità

Grandi hotel e resort
Refrigeratori e attrezzature air-side
- Soddisfa qualsiasi esigenza a livello di clima
- Ideali per spazi di medie e grandi dimensioni
- Sistema a gestione centralizzata

Refrigerazione per ristoranti e cucine di hotel
Refrigerazione
- Soluzioni per applicazioni di refrigerazione di piccole e grandi dimensioni
- Il design flessibile si adatta a tutti i tipi di edificio
- Le tecnologie a recupero di calore e ad Inverter garantiscono maggiori risparmi

Acqua calda sanitaria per strutture termali e centri fitness
Daikin Altherma Flex Type
- Erogazione efficiente di grandi volumi di acqua calda
- Produzione di acqua calda tramite il recupero di calore

Immissione di aria esterna per sale conferenze e saloni per feste
Ventilazione e unità di trattamento aria
- Ideale per spazi di medie ed elevate dimensioni
- Fornisce aria pulita e salutare
- Compatibile con tutte le soluzioni Daikin che impiegano il nostro sistema di climatizzazione
Risparmio energetico a portata di mano
- Controlla fino al 70% dell'energia utilizzata dall'intero hotel
- Utilizza energie rinnovabili per assicurare il riscaldamento e la produzione di acqua calda
- Il sistema key card intelligente spegne automaticamente il riscaldamento e il climatizzatore quando gli ospiti lasciano la camera o aprono la finestra
- L’Intelligent Touch Manager offre il pieno controllo dei consumi energetici, permettendo di gestirne e ottimizzarne l'uso
Unique auto cleaning technology
Our round flow and concealed ceiling units have optional auto cleaning filters that increase efficiency, comfort and reliability for your guests maximizing customer satisfaction.
We are there for you
A well-maintained HVAC system adds value and continuity. Taking steps to prolong your installation's working life assures your customer’s experience is satisfying and memorable.