Lo standard di settore per il controllo completo della climatizzazione.
Creiamo assieme un futuro sostenibile
Determinata a ridurre il suo impatto ambientale, Daikin punta a diventare neutra in termini di apporto di CO₂ entro il 2050.
L'economia circolare, l'innovazione e un utilizzo intelligente dei dispositivi sono pietre miliari del nostro cammino.
Il momento di agire è adesso. Unitevi a noi nel creare un futuro sostenibile per il settore HVAC-R.
Chiusura del cerchio: verso un'economica circolare
Riutilizzo del refrigerante esistente, evitando la produzione di oltre 150.000 kg di nuovo gas all'anno.
Le unità VRV IV+ a recupero di calore e VRV IV Serie S sono ora disponibili con allocazione di refrigeranti rigenerati certificati. Scelta positiva per ridurre l'impatto ambientale con i prodotti VRV L∞P by Daikin!
Tecnologie innovative per offrire livelli di efficienza leader nel settore.
Sostenibilità reale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto sfruttando livelli di efficienza stagionale tra i migliori disponibili sul mercato
Riduzione dei valori CO2 equivalenti grazie all'uso del refrigerante R-32 a basso GWP
Filtro autopulente esclusivo per massimizzare il comfort ed efficienza 24/7
Uso intelligente per una gestione dell'edificio efficace ed efficiente
- Monitoraggio dei consumi energetici con Daikin Cloud Service
- Prevenzione dello spreco di energia con sensori e key card
- Consulenza di esperti per ottimizzare continuamente l'efficienza del sistema
- Manutenzione predittiva per garantire un funzionamento ottimale e ottimizzare i tempi operativi
Una soluzione completa per il controllo climatico del tuo edificio
Dal riscaldamento alla climatizzazione ad elevata efficienza energetica, ai sistemi di ventilazione e gestione dell'edificio, disponiamo di soluzioni di climatizzazione per ogni esigenza.
- Riduci al minimo le perdite di calore e di freddo dagli ingressi con la barriera d'aria Biddle
- L'esclusiva cassetta Fully Flat si integra perfettamente nei controsoffitti e grazie al funzionamento silenzioso non ti disturberà
- Adatta a locali con soffitti alti grazie all'installazione a pavimento per riscaldare l'aria nelle zone più basse dell'ambiente
- Aria pulita e salutare, senza muffe e allergeni con le unità HRV plug-and-play o le unità di trattamento aria per la ventilazione
- Facile integrazione con soluzioni per la produzione di acqua calda per cucine e bagni
- Raffreddamento affidabile di infrastrutture fino a -20 °C per le sale server
- I sensori intelligenti dirigono il flusso d'aria lontano dalle persone e portano automaticamente il sistema in modalità risparmio energetico o lo spengono quando non rilevano persone nella stanza
- I programmi intelligenti facilitano il controllo climatico dell’intero edificio e il nostro sistema BMS (Building Management System) consente di integrare e controllare tutti gli aspetti dell’edificio (riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica, illuminazione, ascensori ecc.)
VRV IV⁺
I nuovi sistemi VRV IV⁺ hanno innalzato gli standard di mercato in termini di climatizzazione e prestazioni. Totale semplicità del design, rapidità di installazione e grande flessibilità unite a efficienza e comfort impareggiabili.
Le unità esterne VRV all'avanguardia

VRV IV+ a recupero di calore
- Efficienza e comfort all’avanguardia
- La tecnologia a recupero di calore riutilizza l’energia per fornire gratuitamente riscaldamento e acqua calda
- Riscaldamento e raffrescamento simultanei per il massimo comfort
- Con Allocazione di refrigeranti rigenerati certificati

VRV IV+ a pompa di calore
- Soluzione ottimale per il massimo comfort
- Compatibile con un’ampia varietà di eleganti unità interne

VRV 5 Serie S
- Emissioni di CO2 equivalente inferiori e livelli di flessibilità leader del mercato
- Massima sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto sfruttando livelli di efficienza stagionale leader di mercato
- Gamma ad altezza ridotta con ventilatore singolo
- Unità interne specificatamente progettate per l’R32 che assicurano rumorosità ridotta e la massima efficienza

VRV IV serie C+
- Progettata per i climi più freddi
- Riscaldamento affidabile fino a -25°C senza scendere a compromessi in fatto di efficienza
- Compatibile con un’ampia varietà di eleganti unità interne

VRV condensato ad acqua serie VRV+
- Ideale per edifici alti
- Emissioni di CO2 ridotte utilizzando l'acqua come fonte di calore
- Esclusivo principio senza dissipazione del calore per massimizzare la flessibilità dell'installazione
- Massimi livelli di efficienza per ottenere elevati punteggi BREEAM o LEED

Serie VRV IV i
- L’unità può rimanere nascosta grazie all’installazione invisibile
- Esclusiva pompa di calore VRV per installazione interna
- Installazione semplice e flessibile in tutti gli edifici grazie all’unità esterna a 2 parti
Progettata per gli ambienti interni
La più vasta gamma di unità interne. Scegli il sistema perfetto per il tuo ambiente.
Come completare la soluzione
Soluzioni di ventilazione integrate
Siamo orgogliosi di offrire la più vasta gamma di unità a espansione diretta (DX) sul mercato. Dalla piccola ventilazione a recupero di calore alle unità per il trattamento dell'aria di grandi dimensioni, creiamo un ambiente fresco, salutare e confortevole in qualsiasi situazione. Ogni unità di ventilazione si integra nei sistemi VRV grazie alla soluzione plug-and-play.
Gestione intelligente dell'edificio
Con Daikin, la gestione dell'edificio non è mai stata così facile. Disponiamo di numerosi sistemi di controllo delle unità di climatizzazione integrabili nel sistema VRV per gestire i consumi energetici dell'edificio in modo efficiente ed efficace.
- L'interfaccia touchscreen intuitiva facilita il controllo del sistema di climatizzazione
- Connettiti al Servizio Cloud Daikin per controllare il tuo sistema in qualsiasi momento, ovunque ti trovi
- Integra apparecchiature di terzi per creare un economico sistema di gestione dell'edificio mini
Sostituzioni economiche
Replacement VRV è una soluzione economica ideale per la sostituzione di sistemi più vecchi e meno efficienti. Poiché riutilizza tubazioni e cablaggio già esistenti, non disturberà le tue attività quotidiane.
Tecnologia autopulente unica
Le nostre unità canalizzabili da controsoffitto e Round Flow dispongono di filtri autopulenti opzionali che permettono di aumentare l’efficienza, il comfort e l’affidabilità per clienti e ospiti con il massimo della soddisfazione.
- Il controllo multi-zona preciso consente di controllare ambienti e piani diversi in modo indipendente per ridurre il consumo complessivo di energia
- Raffresca e riscalda il tuo edificiosfruttando le energie rinnovabili geotermiche
- Daikin è il partner migliore per ottenere certificazioni per la bioedilizia, come BREEAM, LEED ecc.