La soluzione ad elevata efficienza energetica per locali commerciali di piccole e medie dimensioni.
Efficienza energetica
Con valori di efficienza stagionale classe A++ per il riscaldamento e il raffrescamento, le tecnologie innovative di Daikin Sky Air riducono in modo significativo i consumi energetici.
- La tecnologia del refrigerante variabile regola automaticamente la temperatura del refrigerante in base al carico
- Le unità autopulenti aumentano i risparmi fino al 50% rispetto alle cassette standard e alle unità canalizzabili da controsoffitto
- La pompa di calore sfrutta l'energia rinnovabile per fornire calore in inverno e raffrescamento in estate
Tecnologia Bluevolution
Sky Air è inoltre disponibile con tecnologia Bluevolution a ridotte emissioni di anidride carbonica. Scopri l'intera gamma Bluevolution e tutti i benefici del refrigerante R-32.
Una soluzione completa per il controllo climatico del tuo punto vendita
- Riduci al minimo le perdite di calore e di freddo dagli ingressi grazie alla barriera d'aria Biddle e aumenta il risparmio energetico fino al 72% rispetto alle soluzioni che utilizzano energia elettrica
- Goditi l'aria fresca grazie a sistemi di ventilazione che impiegano il recupero di calore ad alta efficienza
- L’esclusiva cassette autopulente raccoglie polvere e sporcizia per aumentare l'efficienza di funzionamento fino al 50% e ridurre significativamente i costi di manutenzione
- Le unità canalizzabili da controsoffitto si armonizzano perfettamente con gli arredi interni e liberano spazio a parete per mensole e vetrine
- Il Servizio Cloud Daikin consente di gestire più siti da qualsiasi luogo
Una soluzione flessibile
Personalizzabile a seconda delle esigenze di ogni applicazione commerciale di piccole e medie dimensioni.

Boutique e negozi
Aumenta l'efficienza energetica collegando l'unità Sky Air alla cassetta Round Flow autopulente Daikin di facile manutenzione.

Centri di elaborazione dati
Sky Air è una soluzione affidabile ad elevata efficienza energetica progettata per rispondere alle esigenze di sale server, impianti di telecomunicazioni e laboratori di piccole e medie dimensioni.

Ristoranti
Sfrutta tutti i vantaggi di una soluzione globale in grado di rispondere ai più svariati requisiti di riscaldamento e raffrescamento.

Uffici
Sky Air è una soluzione ideale per piccoli ambienti, grazie ai comandi indipendenti per ciascuna unità.
Progettata per gli ambienti interni
La più vasta gamma di unità interne. Scegli il sistema perfetto per il tuo ambiente.
Dotate di tecnologie innovative
Sky Air è dotata di temperatura del refrigerante variabile, una tecnologia esclusiva che regola automaticamente la temperatura del refrigerante sulla base delle condizioni atmosferiche e del fabbisogno dell'edificio.
Oltre a garantire il funzionamento del sistema Air Sky alla massima efficienza in ogni momento, la temperatura del refrigerante variabile consente di massimizzare il comfort alzando la temperatura del flusso dell'aria per mantenere un ambiente stabile e privo di correnti d’aria , così i clienti si fermeranno nel tuo negozio più a lungo.
Flessibili e facili da installare
Le unità esterne sono compatte e di facile installazione contro una parete, sul tetto o sul terrazzo. Sky Air è una soluzione conveniente per i nuovi edifici e un sostituto ideale per sistemi più vecchi e meno efficienti, poiché sfrutta tubazioni e cablaggio esistenti ed elimina la necessità di aprire fori nel muro.
Tecnologia autopulente unica
Le nostre unità canalizzabili da controsoffitto e round flow dispongono di filtri autopulenti opzionali che permettono di aumentare l’efficienza, il comfort e l’affidabilità per clienti e ospiti con il massimo della soddisfazione.