La nostra tecnologia con un getto d'aria a 360° d'aria offre il miglior comfort disponibile sul mercato e incrementa l'efficienza energetica fino al 50%.
Facilità di manutenzione
Dotate di uno speciale filtro autopulente, le cassette Round Flow assicurano un funzionamento coerente e incrementano l'efficienza fino al 50%. La polvere catturata durante la pulizia automatica quotidiana viene raccolta in una scatola che può contenere una quantità di polvere corrispondente a quella catturabile in 12 mesi di funzionamento.
Dimentica le scale e il tecnico per la pulizia. Tutto ciò che devi fare per estrarre la polvere dalla scatola è collegarla a un normale aspirapolvere.
Risparmi effettivi
Wolverhampton, U.K.
Dopo l'installazione delle cassette autopulenti, il negozio ha riscontrato una riduzione del 50% dei consumi energetici, rispetto alla soluzione standard precedentemente utilizzata.
Progettata per il comfort
Il sensore Intelligent Eye rileva la presenza di persone e dirige l'aria lontano da esse per eliminare le correnti fredde. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico o spegne l'unità quando non rileva persone in un ambiente. Altri sensori a pavimento controllano che la temperatura rimanga costante dal pavimento al soffitto.
Flussi d'aria bilanciati
Il getto d'aria a 360° assicura una distribuzione del flusso d'aria perfettamente bilanciata, eliminando punti morti. Il sistema di oscillazione automatica verticale distribuisce automaticamente l'aria in modo uniforme in tutta la stanza, riducendo le fluttuazioni di temperatura. Ciò si traduce in meno cicli di accensione/spegnimento, con conseguenti minori consumi e maggiori risparmi.
Concepita per l'installazione in qualsiasi ambiente
Con 23 configurazioni possibili del flusso d'aria, la cassette Round Flow può adattarsi a qualsiasi layout dell'ambiente. Il telecomando, i deflettori regolabili e il kit di chiusura opzionale contribuiscono a creare configurazioni a 2, 3 o 4 vie che ne consentono installazione in angoli, adiacente alle pareti o in ambienti dalla forma irregolare. Questa funzione è particolarmente utile quando si riorganizzano gli ambienti, in quanto consente di modificare il flusso d'aria senza spostare l'unità.