Dai piccoli sistemi a recupero di calore alle grandi unità di trattamento dell'aria, Daikin offre diverse soluzioni per la ventilazione per creare un ambiente fresco, salutare e confortevole negli edifici residenziali, commerciali e industriali.
Aria fresca e pulita
Le infrastrutture degli edifici moderni, impermeabili all'aria, garantiscono sì un'efficienza energetica e un isolamento termico maggiori, ma spesso comportano una mancanza di aria fresca che può causare l'accumulo di microbi, allergeni e umidità. Per risolvere il problema, Daikin offre diverse soluzioni di ventilazione che forniscono aria fresca e pulita nel modo più efficiente.
Soluzioni di ventilazione
Per offrire una ventilazione ottimale, Daikin mantiene gli standard più elevati in termini di efficienza energetica e flessibilità, così da assicurare aria interna di ottima qualità. Per ottenere aria interna pulita, Daikin offre prodotti per la ventilazione perfettamente integrabili in una soluzione a pompa di calore globale. Per questo cerchiamo di ridurre i sistemi individuali e le unità indipendenti per privilegiare un impianto di climatizzazione completo e integrato.
Aria interna fresca e pura
Per creare un clima interno perfetto, nel misurare e controllare la qualità dell’aria interna usando la nostra gamma di soluzioni di ventilazione è necessario prendere in considerazione 5 fattori principali.
- Ventilazione: garantisce l'apporto di aria esterna
- Recupero di energia: recupera il calore e l'umidità dall'aria espulsa per massimizzare il comfort e l'efficienza
- Trattamento aria: riscalda o raffresca l'aria immessa massimizzando il comfort e minimizzando il carico sull'impianto di climatizzazione
- Umidificazione: ottimizza l'equilibrio fra umidità interna ed esterna
- Filtrazione: rimuove polvere, inquinamento e odori dall'aria
Gamma di unità ad aria esterna Daikin
Tutte le unità di ventilazione Daikin hanno in dotazione standard la funzione per il recupero di calore, e possono recuperare fino all'81% del calore in uscita. Offriamo un'ampia gamma di soluzioni in grado di adattarsi a qualsiasi applicazione, a partire da 10 m3/h fino a 140.000 m3/h.
Ventilazione con recupero calore (VAM)
- Recupero di calore e umidità
- Possibilità di free cooling sfruttando l'aria fresca esterna
- Disponibile come unità separata oppure integrabile nei sistemi Sky Air o VRV
Ventilazione con recupero calore (VKM)
- Recupero di calore e umidità
- Umidificazione e trattamento (pre-climatizzazione) dell'aria in ingresso.
- Possibilità di free cooling sfruttando l'aria fresca esterna
- Collegamento Plug & Play alle unità VRV Daikin
Unità trattamento aria (AHU)
- Soluzione di ventilazione e trattamento aria personalizzabile per un controllo ottimale della qualità dell'aria
- Recupero di calore e umidità
- Umidificazione e trattamento dell'aria in ingresso
- Collegamento Plug & Play al refrigeratore e alle unità VRV Daikin
Rooftops
- Heat pump with integrated ventilation
- Achieve free cooling with fresh outdoor air
- Easy to install packaged concept
Ventilation for each building type
Whether you're a shopkeeper or hotel manager, our Daikin ventilation options will help you to create a fresh, healthy and comfortable environment. Begin your project with us by selecting your building type.