Daikinova ventilacija

Ventilacija

Od malih sustava s povratom topline do velikih klima komora, Dakin nudi različita rješenja za ventilaciju kojima stvara svježu i zdravu okolinu u stambenima, komercijalnim i industrijskim prostorima.

Svjež i čist zrak

Isporuka svježeg i čistog zraka

Hermetička infrastruktura modernih zgrada osigurava izvrsnu izolaciju i energetsku učinkovitosti, ali i stvara nedostatak svježeg zraka, što može dovesti do rasta vlage, razvoja mikroba i alergena. Daikin rješava te probleme različitim rješenjima za ventilaciju koja isporučuju svjež i čist zrak na najučinkovitiji način.

Rješenja za ventilaciju

Daikin optimalnu ventilaciju postiže održavanjem najviših standarda energetske učinkovitost i fleksibilnosti pri isporuci najkvalitetnijeg zraka u zatvorenim prostorima. Daikin do čistog zraka u unutrašnjosti dolazi neprimjetnim uklapanjem svojih proizvoda za ventilaciju u cjelovitu dizalicu topline. To znači da smanjujemo broj pojedinačnih sustava i neovisnih dobavljača i tako dobivamo jedan cjeloviti HVAC sustav.

Svjež i čist zrak u unutrašnjosti

Za ostvarenje savršene klimatizacije unutrašnjosti potrebno je voditi računa o 5 osnovnih postupaka prilikom mjerenja kvalitete zraka u unutrašnjosti i upravljanje istim pomoću našeg asortimana rješenja za ventilaciju.

  • Ventilacija: osigurava dobavu svježeg zraka
  • Povrat energije: preuzima toplinu i vlagu iz odlaznog zraka i tako maksimizira udobnost i učinkovitost
  • Obrada zraka: zagrijava ili hladi dotok svježeg zraka i tako maksimalno povećava komfor i minimizira opterećenje uređaja
  • Ovlaživanje: optimizira ravnotežu između unutarnje i vanjske vlažnosti
  • Filtriranje: iz zraka uklanja prašinu, onečišćenje i neugodne mirise
Svjež i čist zrak u unutrašnjosti

Daikin izbor proizvoda za isporuku svježeg zraka

Sve naše jedinice za ventilaciju standardno su opremljene tehnologijom za povrat topline i mogu preuzeti do 81% odlazne topline. Nudimo široku paletu rješenja za gotovo bilo koju primjenu, od 10 m3/h do 140.000 m3/h.

Product-Heat-reclaim-ventilation.jpg

Ventilacija s povratom topline (VAM)

  • Povrat topline i vlage
  • Besplatno se hladite pomoću svježeg vanjskog zraka
  • Dostupna kao zasebna jedinica ili za kombinaciju sa Sky Air ili VRV sustavom

 

Product-Heat-reclaim-ventilation-and-air-processing-180x155_tcm524-351081-v2.png

Ventilacija s povratom topline (VKM)

  • Povrat topline i vlage
  • Ovlaživanje i obrada ulaznog zraka (pretkondicioniranje)
  • Besplatno se hladite pomoću svježeg vanjskog zraka
  • Priključak pripremljen za spajanje s Daikin VRV jedinicama i upotrebu
Air-Handling-Units_180x155_tcm524-352781-v2.png

Klima komore (AHU)

  • Prilagodljivo rješenje za ventilaciju i obradu zraka s kojime ćete postići maksimalnu kontrolu nad kvalitetom zraka
  • Povrat topline i vlage
  • Ovlaživanje i obrada ulaznog zraka
  • Priključak pripremljen za spajanje s Daikin rashladnim uređajima ili VRV jedinicama i upotrebu
Rooftop_ventilation.jpg

Rooftops

  • Heat pump with integrated ventilation 
  • Achieve free cooling with fresh outdoor air
  • Easy to install packaged concept

Ventilacija za sve vrste zgrada

Neovisno jeste li vlasnik prodavaonice ili upravitelj hotela, Daikin mogućnosti za ventilaciju će vam pomoću u stvaranju svjež i zdrave okoline. Projekt s nama započnite odabirom vrste zgrade.

Saznajte više