Le VRV, une invention Daikin

Le VRV, une invention Daikin

La référence de l’industrie pour le conditionnement total de l’air

Une combinaison unique de technologies éco-énergétiques

Les systèmes VRV de Daikin réduisent votre consommation d’énergie en optimisant les performances saisonnières à l’aide d’unités intérieures et extérieures efficaces, de technologies innovantes et de commandes de gestion intelligente de l’énergie.

vrt-logo-vrv.png
  • Invention Daikin, la technologie VRT (température variable de réfrigérant) adapte automatiquement la température du réfrigérant à la charge pour l’obtention d’un confort utilisateur optimal, et permet jusqu’à 28 % d’augmentation de l’efficacité saisonnière par rapport aux autres solutions
  • Nos unités autonettoyantes exclusives permettent jusqu’à 50 % d’augmentation des économies par rapport aux plafonniers encastrés gainables et aux cassettes standard
  • Un innovant système de récupération d’énergie assure une réutilisation plus efficace de l’énergie pour les opérations de chauffage et de rafraîchissement de confort et de production d'eau chaude
breeam-logo-vrv.png
  • Une commande multizone précise vous permet de commander individuellement différents étages et différentes pièces pour réduire la consommation énergétique totale
  • Chauffez et rafraîchissez votre bâtiment à l’aide d’énergie renouvelable issue du sol
  • En choisissant Daikin, vous vous associez au partenaire idéal pour l’obtention de vos certifications de construction écologique et de durabilité, telles que BREEAM, LEED, etc.

Conçu pour assurer un confort optimal

La commande multizone vous permet de gérer avec précision le climat aux différents étages et dans les différentes pièces. Les capteurs intelligents plancher et de présence dirigent l’air à l’écart de vous pour créer un flux d’air parfait, tandis que la technologie VRT (température variable de réfrigérant) évite les courants d’air. Grâce au recours à une technologie ultra silencieuse, votre système VRV fonctionne de façon tellement discrète que vous en oubliez sa présence.

Des produits et des personnes de qualité

Dans le cadre de notre politique zéro défaut, nous soumettons chaque unité à des essais répétés au cours de la production de façon à assurer un fonctionnement parfait pendant de nombreuses années. Grâce à notre très vaste réseau de support technique, il y a toujours un technicien Daikin certifié près à vous aider.

Une commande de premier plan

La commande Daikin de volume variable de réfrigérant permet le maintien de la commande individuelle de différentes zones, différentes pièces et différents étages avec les systèmes Daikin VRV.

Connectez votre système Daikin VRV à notre système de gestion du bâtimentparfaitement compatible avec des équipements tiers, pour commander votre climat intérieur, votre éclairage, vos alarmes, et bien plus encore, via une interface unique.

Une solution complète pour le conditionnement de l’air dans votre bâtiment

Depuis les équipements de chauffage et de climatisation éco-énergétiques jusqu’aux systèmes de ventilation et de gestion du bâtiment, notre catalogue de produits inclut des solutions de conditionnement de l’air idéalement adaptées à vos bâtiments.

  • Minimisez les pertes d’air chaud et d’air froid via l’entrée de votre commerce à l'aide d’un rideau d'air Biddle
  • La cassette ultra plate unique en son genre s’intègre parfaitement aux faux plafonds et, grâce à son fonctionnement silencieux, ne provoque aucune gêne
  • Conciliation avec des plafonds hauts via l’installation d’un système de chauffage par le sol pour chauffer l’air à proximité du sol
  • Respirez de l’air frais et sain exempt de moisissures et d'allergènes avec une ventilation assurée par nos unités de traitement de l’air ou notre technologie HRV plug-and-play
  • Intégrez facilement des solutions de production d’eau chaude pour les cuisines et les toilettes
  • Refroidissement d’infrastructure (jusqu’à -20 °C) fiable pour vos salles de serveurs
vrv-logo-vrv.jpg
Une solution complète pour le conditionnement de l’air dans votre bâtiment
  • Les capteurs intelligents dirigent le flux d’air à l’écart des personnes et font automatiquement basculer l’unité en mode éco-énergétique ou la désactivent lorsqu'ils détectent que la pièce est vide de tout occupant
  • Des programmes intelligents facilitent le conditionnement de l’air dans tout le bâtiment, et notre système de gestion du bâtiment (GTB) vous permet d’intégrer et de commander tous les aspects de votre bâtiment (chauffage, rafraîchissement, électricité, éclairage, ascenseurs, etc.)

VRV IV

Nos nouveaux systèmes VRV IV ont relevé la barre sur le marché en matière de confort climatique et de performances. Outre un confort et une efficacité optimum, la grande simplicité de leur design permet une installation rapide.

Technologie VRT (température variable de réfrigérant)

La technologie VRT exclusive à Daikin adapte en permanence la vitesse du compresseur Inverter et la température du réfrigérant afin de générer la puissance requise pour satisfaire la charge du bâtiment tout en offrant une efficacité optimum.

Chauffage continu

Le VRV IV assure un chauffage continu pendant le cycle de dégivrage. Les autres pompes à chaleur arrêtent le chauffage pendant le cycle de dégivrage, mais le VRV IV intègre notre élément exclusif d’accumulation thermique qui stocke l’énergie pendant le processus de chauffage. L’énergie stockée est ensuite utilisée pour dégivrée l’unité extérieure, ce qui assure l’obtention d’un confort 24/7.

VRV Configurator

Chaque unité VRV IV est équipée de notre logiciel exclusif de configuration du VRV. Cette solution logicielle permet une configuration et une mise en service aisées. Votre installateur consacre moins de temps à la configuration des unités extérieures, et les réglages peuvent être facilement adaptés aux besoins de votre bâtiment.

Nos unités extérieures VRV phares

VRV-IV-Heat-recovery-grid-v4.jpg

VRV IV à récupération d'énergie

  • Une efficacité et un confort inégalés
  • Notre technologie de récupération d’énergie réutilise l’énergie pour produire gratuitement le chauffage d'ambiance et la production d'eau chaude
  • Chauffage et rafraîchissement simultanés, pour un confort parfait
VRV-IV-Heat-pump-grid-v4.jpg

Pompe à chaleur VRV IV

  • Solution optimale permettant de garantir un excellent confort dans l'ensemble des pièces de votre bâtiment
  • Compatibilité avec une grande variété d’unités intérieures design
VRV-IV-s-series-grid-v3.jpg

VRV IV série S

  • Gain de place grâce au ventilateur unique ultra compact
  • Compatibilité avec une grande variété d’unités intérieures design
VRV-IV-i-series-grid-v3.jpg

VRV IV série i

  • Installation invisible de votre unité, pour le rendre quasimenet invisible
  • Pompe à chaleur VRV unique en son genre pour installation intérieure (faible encombrement)
  • Installation flexible et aisée pour tous les bâtiments grâce à la configuration bi-bloc de l’unité extérieure
Water-cooled-VRV-grid-v3.jpg

VRV IV série W+ à refroidissement par eau

  • Solution idéale pour les immeubles de grande hauteur
  • Émissions de CO2 réduites via l’utilisation de l’eau comme source de chaleur
  • Principe de dissipation thermique nulle optimisant la flexibilité d’installation
  • Efficacité énergétique optimale, pour l’obtention de scores BREEAM ou LEED élevés

Une solution conçue pour votre intérieur

La plus large gamme d’unités intérieures disponibles. Choisissez l’émetteur le mieux adapté à votre espace.

Cassette encastrable

Cassette encastrable

Vous n’avez pas à sacrifier votre précieuse surface murale et au sol.

Découvrez notre cassette à soufflage circulaire

-D’innovants capteurs intelligents créent un confort parfait
-La fonction autonettoyante permet une maintenance aisée et 50 % d'augmentation de l'efficacité énergétique
-Son refoulement à 360° assure une distribution parfaite du flux d’air

Découvrez notre cassette ultra plate

-Design Daikin exclusif
-Intégration bien à plat dans les dalles standard des plafonds architecturaux

Plafonnier encastré gainable

Plafonniers encastrés gainables

Intégration parfaite à votre intérieur.

Idéalement adaptés aux bâtiments dotés de faux plafonds, les plafonniers encastrés gainables s’intègrent parfaitement à votre intérieur et sont quasiment invisibles. Avec notre offre d’unités la plus large du marché, nous proposons des solutions adaptées aux besoins de chaque bâtiment.

  • Niveaux sonores et hauteur les plus faibles du marché
  • Large plage de PSE, depuis 10 Pa jusqu’à 270 Pa
  • Filtre autonettoyant exclusif, pour une fiabilité et une efficacité optimales

Autres modèles

Autres modèles

Solutions flexibles pour les espaces dans lesquels un encastrement plafond n'est pas possible.

Nous proposons une variété de solutions pour les bâtiments dans lesquels il n’est pas possible d’encastrer l’unité directement dans le plafond.

Unité murale :

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les mises à niveau
  • Installation aisée
  • Large gamme d’unités stylées, dont l’unité Daikin Emura

Plafonnier apparent :

  • Installation suspendue au plafond
  • Élimination des « zones mortes » grâce au soufflage exclusif à 4 voies

Console carrossée :

  • Solution idéale pour les applications dans lesquelles le chauffage est le besoin principal

Pour compléter la solution

Solutions de ventilation intégrée

ventilation-485x200.jpg

Nous sommes fiers de proposer la gamme de produits de ventilation DX la plus large du marché. Depuis les petites unités de ventilation à récupération d’énergie jusqu’aux unités de traitement de l'air à grande échelle, nous générons des environnements frais, sains et confortables dans toutes les situations. Chaque unité de ventilation s’intègre à nos systèmes VRV en tant que solution plug-and-play.

Gestion intelligente du bâtiment

smart-building-mgt-485x200.jpg

La gestion de bâtiment n’a jamais été aussi simple qu’avec Daikin. Nous proposons une variété de systèmes de conditionnement de l’air qui s’intègrent à votre système VRV pour vous aider à gérer efficacement la consommation énergétique de votre bâtiment.

  • Avec l’interface tactile intuitive, la régulation de votre climat intérieur est un véritable jeu d'enfant
  • Connectez-vous au Service Cloud Daikin et commandez votre système depuis tout lieu et à tout moment
  • Intégrez des équipements tiers pour créer un mini système économique de gestion du bâtiment
Replacement_tcm135-147678_standard.png

Remplacements économiques

Le VRV de remplacement est une solution économique idéalement adaptée au remplacement de systèmes anciens moins efficaces. Via la réutilisation de la tuyauterie et du câblage existants, vos activités hebdomadaires ne subissent aucune interruption.

Technologie autonettoyante exclusive

Nos unités à soufflage circulaire et nos plafonniers encastrés gainables sont dotés de filtres autonettoyants en option qui augmentent l’efficacité, le confort et la fiabilité pour vos clients tout en optimisant leur satisfaction.

En savoir plus

Découvrez tous nos produits