La technologie Daikin de débit d’air à 360° assure l’obtention d’un confort inégalé sur le marché, et permet 50 % d'augmentation de votre efficacité énergétique.
Maintenance aisée
Avec son filtre autonettoyant spécial, notre cassette à flux circulaire bénéficie d’un fonctionnement stable et d'une efficacité jusqu’à 50 % supérieure. La poussière collectée pendant le nettoyage automatique quotidien est stockée dans une boîte pouvant contenir l’équivalent de 12 mois de poussière.
Vous pouvez oublier les échelles et les agents de nettoyage. Pour extraire la poussière de la boîte, il vous suffit d’y connecter votre aspirateur.
De véritables économies
Wolverhampton, R-U
Après avoir installé des cassettes autonettoyantes, ce magasin a enregistré 50 % de réduction de la consommation d’énergie par rapport à sa solution standard précédente.
Conçu pour le confort
Le dispositif Intelligent Eye utilise des capteurs de présence pour détecter les occupants de la pièce et diriger l’air à l'écart de ces personnes, de façon à éliminer les courants d’air froids. Votre système bascule automatiquement en mode éco-énergétique ou se désactive lorsqu’il détecte que la pièce est vide de tout occupant. Des capteurs plancher supplémentaires assurent une température constante du sol jusqu'au plafond.
Flux d’air équilibrés
Le fonctionnement à 360° assure une distribution parfaitement équilibrée du flux d’air tout en éliminant les zones mortes. Le système de balayage vertical automatique distribue uniformément l’air dans la pièce et réduit les variations de température. Ceci résulte en une réduction des cycles de marche/arrêt, ce qui à son tour réduit votre consommation d’énergie et augmente vos économies.
Adaptation à toute pièce
Avec 23 schémas différents de débit d’air possibles, la cassette à soufflage circulaire peut s’adapter à tout type de configuration de pièce. À l’aide de la télécommande, des volets d’air réglables et du kit de fermeture en option, vous pouvez créer des schémas de débit d’air à 2 voies, 3 voies et 4 voies de façon à permettre une installation dans des coins, à proximité de murs ou dans des pièces de forme irrégulière. Cette caractéristique s'avère particulièrement pratique lors des réaménagements intérieurs, en raison de la possibilité d’ajustement des schémas de débit d’air sans déplacement de l’unité.