Femme utilisant Daikin Residential Controller sur son smartphone.

Applications Daikin

Toujours aux commandes. Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu, à tout moment.

Daikin Residential Controller est maintenant disponible en version Beta pour les produits SkyAir

Logo Daikin Residential Controller

Daikin Residential Controller

Disponible pour les appareils de chauffage et climatisation

Il suffit de connecter l’unité à votre réseau privé (câblé ou WLAN) et de télécharger l'application pour modifier le thermostat, définir les programmations de température et passer en revue la consommation d’énergie. Daikin Résidentiel Controller est compatible avec vos systèmes de climatisation et chauffage actuels.

NOUVEAUTÉ : les fonctionnalités de commande vocale sont disponibles avec Alexa et Google home

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Illustration de la connexion entre les unités Daikin et Daikin Residential Controller.

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Chauffage et climatisation

Réglages du chauffage et de la climatisation sur le Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Chauffage et climatisation

Régulation de votre climat

Cet écran vous fournit un aperçu de votre bâtiment et un accès à plusieurs fonctions afin de réguler le climat de votre intérieur. Vous pouvez en outre commander jusqu’à 50 unités pour les systèmes de climatisation.

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Commande vocale

Commandez votre système et bénéficiez d'un confort optimal, juste à l'aide de votre voix.​

Via Amazon Alexa ou Google Assistant, vous pouvez commander les fonctions principales telles que la température de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse de ventilation, et bien plus encore !

*) Cette fonction est disponible uniquement dans l’application Daikin Residential Controller

Réglage de la température de la salle de séjour via l’Assistant de Google ou Alexa d’Amazon.

Pièces individuelles

À l’aide du thermostat interactif, vous pouvez contrôler la température, le mode de fonctionnement et la programmation des pièces individuelles.

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Commande de rafraîchissement sur Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
rafraîchissement

Commande de chauffage sur Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
chauffage

Programmation horaire sur Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
chauffage et climatisation

Programmation horaire

Créez différentes programmations avec jusqu’à 6 actions par jour pendant 7 jours, et activez les modes de fonctionnement spécifiques. Programmation horaire de l'eau chaude.

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Consommation énergétique

Surveillez la consommation d’énergie de vos unités* afin d’augmenter vos économies. Des icônes et graphiques conviviaux vous aident à visualiser les économies possibles. Rendez-vous sur cette page pour connaître les unités intérieures compatibles avec cette fonction.

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

*Cette fonction n’est disponible que pour certaines unités intérieures.

Aperçu de la consommation énergétique sur Daikin Residential Controller

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Chauffage et climatisation

Télécharger l'application

Plus d’informations

Foire aux questions

Conditions d'utilisation
Daikin Residential Controller