Daikinin 360° asteen ilmavirtaustekniikka tuottaa markkinoiden parhaan mukavuustason ja lisää energiatehokkuutta jopa 50 prosenttia.
Helppo huolto
Erityisellä itsepuhdistuvalla suodattimella varustettu Round Flow -kasetti varmistaa yhdenmukaisen toiminnan ja parantaa tehokkuutta jopa 50 prosenttia. Päivittäisten automaattisten puhdistuskertojen aikana kerätty pöly säilytetään laatikossa, johon mahtuu jopa 12 kuukauden pöly.
Unohda tikkaat ja puhdistusteknikko. Pölyn tyhjennys laatikosta edellyttää vain liittämistä tavalliseen pölynimuriin.
Todellisia säästöjä
Wolverhampton, Yhdistynyt kuningaskunta.
Itsepuhdistuvien kasettien asennuksen jälkeen kauppa havaitsi 50 prosentin vähennyksen energiankulutuksessa verrattuna aiempaan vakioratkaisuun.
Suunniteltu mukavuutta varten
Älykäs tarkkailu havaitsee ilmavirtauksen läsnäoloanturien avulla ja suuntaa sen poispäin ihmisistä vedon poistamiseksi. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti energiansäästötilaan tai sammuu, kun se havaitsee huoneen olevan tyhjä. Ylimääräiset lattia-anturit varmistavat, että lämpötila pysyy yhdenmukaisena lattiasta kattoon asti.
Tasapainoiset ilmavirtaukset
360° asteen toiminta varmistaa ilmavirtauksen tasaisen jakautumisen ja poistaa samalla kuolleet kulmat. Pystysuuntainen auto-swing-järjestelmä jakaa ilman automaattisesti tasan kaikkialle huoneeseen ja vähentää lämpötilan vaihteluita. Tällöin on/off-syklejä on vähemmän, mikä pienentää energiankulutusta ja lisää säästöjä.
Tehty kaikkiin huoneisiin
23 erilaisen mahdollisen ilmavirtausmallin ansiosta Round Flow -kasetti mukautuu millaiseen huoneeseen tahansa. Kaukosäätimellä ohjattavien, säädettävien ilmanohjainten ja valinnaisen sulkemissarjan ansiosta voit luoda kaksi-, kolme- tai nelisuuntaisia ilmavirtausmalleja asennettaviksi nurkkiin, seinien lähelle tai epätasaisen muotoisiin huoneisiin. Tämä ominaisuus on erityisen kätevä järjestettäessä sisustusta uudelleen, koska ilmavirtausmalleja voidaan säätää siirtämättä yksikköä.