El estándar del sector en control climático total
Una combinación exclusiva de tecnologías eficientes con la energía
Los sistemas VRV de Daikin reducen el consumo de energía optimizando el rendimiento estacional por medio de unidades interiores y exteriores eficientes, tecnologías innovadoras y controles de gestión energética inteligentes.
- Inventada por Daikin, nuestra tecnología de refrigerante variable adapta automáticamente la temperatura del refrigerante a la carga para lograr un confort óptimo para el usuario y aumenta la eficiencia estacional en hasta un to 28% si se compara con otras soluciones
- Nuestras unidades con función de limpieza automática de firma aumentan el ahorro en un 50% si se comparan con las unidades de cassette estándar y las unidades de conductos
- El innovador sistema de recuperación de calor reutiliza la energía de forma más eficiente para la calefacción y refrigeración de confort y la producción de agua caliente
- El control preciso de varias zonas le permite controlar distintas plantas y habitaciones individualmente para reducir el consumo de energía total
- Caliente y refrigere su edificio mediante energía renovable de la tierra
- Eligiendo Daikin cuenta con el mejor socio para sus certificaciones de sostenibilidad y edificios ecológicos, como BREEAM, LEED, etc.
Una solución integral para el control climático de su edificio
Desde calefacción y aire acondicionado eficientes con la energía, hasta ventilación y gestión de edificios, contamos con soluciones climáticas para sus edificios.
- Reduzca las pérdidas de aire frío o caliente por las entradas con la cortina de aire Biddle
- La exclusiva unidad de cassette integrado se adapta perfectamente en techos falsos y no le molestará gracias a su funcionamiento silencioso.
- Adáptese a los techos altos instalando calefacción de suelo radiante para calentar el aire más cerca del suelo
- Respire aire fresco y saludable libre de moho y alérgenos con nuestro sistema HRV de tipo enchufar y usar y las unidades de tratamiento de aire para ventilación
- Integre fácilmente soluciones de agua caliente para cocinas y cuartos de baño
- Refrigeración de infraestructuras hasta -20°C fiable para salas de servidores
- Los sensores inteligentes dirigen el flujo de aire lejos de las personas y activan automáticamente la unidad en modo de ahorro de energía o la apagan cuando no detectan presencia en la habitación
- Los programas inteligentes facilitan el control climático en todo el edificio y nuestro Sistema de Gestión de Edificios (BMS) le permite integrar y controlar todos los aspectos de su edificio (calefacción, refrigeración, electricidad, iluminación, ascensores, etc.)
VRV IV
Nuestros nuevos sistemas VRV IV han elevado los estándares del mercado en cuanto a rendimiento y confort climático. La simplicidad de diseño total ofrece una instalación rápida y flexibilidad integral con eficiencia y confort absolutos.
Temperatura de Refrigerante Variable
Como tecnología exclusiva de Daikin, la Temperatura de Refrigerante Variable ajusta continuamente tanto la velocidad del compresor Inverter como la temperatura del refrigerante para proporcionar la capacidad necesaria para satisfacer la carga del edificio con la mayor eficiencia posible.
Calefacción continua
El sistema VRV IV proporciona calefacción de forma continua durante el ciclo de desescarche. Otras bombas de calor dejan de proporcionar calefacción durante el ciclo de desescarche, pero el sistema VRV IV está equipado con nuestro elemento de acumulación de calor exclusivo que almacena energía durante el proceso de calefacción. La energía almacenada se utiliza para eliminar la escarcha de la unidad interior, al mismo tiempo que garantiza confort las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Configurador VRV
Cada unidad VRV IV está equipada con nuestro configurador VRV de firma. Se trata de una solución de software que simplifica la configuración y la puesta en marcha. Su instalador invierte menos tiempo configurando las unidades exteriores y los ajustes son fáciles de configurar en función de las necesidades del edificio.
Nuestras unidades exteriores VRV líderes

VRV IV de recuperación de calor
- Eficiencia y confort destacados
- La tecnología de recuperación de calor reutiliza la energía para proporcionar calefacción y agua caliente de forma gratuita
- Calefacción y refrigeración simultáneas para el máximo confort

VRV IV de bomba de calor
- Solución óptima para lograr un confort excelente
- Compatible con una amplia gama de unidades interiores estilizadas

Serie VRV IV S
- El ventilador individual más compacto ahorra espacio
- Compatible con una amplia gama de unidades interiores estilizadas

Serie VRV IV i
- La instalación invisible hace que su unidad pase inadvertida
- Bomba de calor VRV IV exclusiva para instalación interior
- Instalación flexible y sencilla en todos los edificios gracias a que la unidad exterior está dividida en 2 partes

Sistema VRV condensado por agua
- Ideal para edificios de gran altura
- Reducción de las emisiones de CO2 al utilizar el agua como fuente de calor
- Diseño compacto y ligero que ahorra espacio
- El Flujo de Agua Variable aumenta la flexibilidad y el control
Diseñado para su interior
La gama más amplia de unidades interiores disponibles. Elija el mejor emisor para su espacio.
Para completar la solución
Soluciones de ventilación integrada
Estamos orgullos de ofrecer la gama de ventilación DX más amplia del mercado. Desde unidades de ventilación con recuperación de calor de tamaño pequeño hasta grandes unidades de tratamiento de aire, creamos entornos frescos, saludables y confortables para todas las situaciones. Todas las unidades de ventilación se integran con nuestros sistemas VRV como solución de tipo enchufar y usar.
Gestión Inteligente de Edificios
Con Daikin, la gestión de edificios nunca había sido tan sencilla. Ofrecemos varios sistemas de control climático que se integran con el sistema VRV para ayudarle a gestionar el consumo energético de su edificio de forma eficiente y eficaz.
- La interfaz con pantalla táctil intuitiva hace que controlar el clima sea muy sencillo
- Conéctese al Daikin Cloud Service y controle el sistema desde cualquier lugar y en cualquier momento
- Integre equipos de otros fabricantes para crear un Sistema de Gestión de Edificios mini rentable
Sustituciones rentables
El sistema VRV de sustitución es una solución rentable ideal para sustituir sistemas anteriores menos eficientes. Reutilizando las tuberías y cableado existentes, sus operaciones diarias no se verán interrumpidas.
Obtenga más información sobre nuestras soluciones para sustitución
Tecnología de limpieza automática exclusiva
Nuestra unidades Round Flow de cassette y de conductos cuentan con filtros con función de limpieza automática opcionales que aumentan la eficiencia, confort y fiabilidad de sus clientes o huéspedes aumentando su satisfacción.