Unidad Round Flow de cassette con función de limpieza automática

Unidad Round Flow de cassette con función de limpieza automática

Nuestra tecnología de flujo de aire de 360° de Daikin le proporciona el mejor confort disponible en el mercado y aumenta la eficiencia energética en hasta un 50%.

Instalación de unidad Round Flow de cassette en comercios minoristas

Tecnologías inteligentes que crean un clima confortable

Gracias al flujo de aire de 360°, nunca experimentará corrientes de aire frío ni una distribución irregular del aire. El sensor inteligente detecta y dirige el flujo de aire lejos de las personas, mientras que los sensores de suelo garantizan una temperatura uniforme desde el suelo hasta el techo.

high_efficiency_roundflowcassette.png

Una eficiencia energética mejorada comporta unos ahorros mayores

Nuestra unidad Round Flow de cassette está equipada con un panel de filtro autolimpiable exclusivo que reduce los costes de mantenimiento y aumenta la eficiencia energética en hasta un 50% si se compara con las unidades de cassette normales. El sensor inteligente cambia automáticamente la unidad de cassette a modo de ahorro de energía o la apaga cuando no detecta presencia en la habitación, lo que reduce los costes energéticos en hasta un 27%.

flexible_solutions_roundflowcassette.png

Diseño flexible que se integra en cualquier habitación o instalación

Gracias a la altura de instalación más baja del mercado, nuestra unidad Round Flow de cassette se integra perfectamente en el techo. Su diseño flexible permite flujos de aire de 2, 3 y 4 vías, para que instalarse en esquinas, al lado de paredes o en habitaciones con formas irregulares.

Mantenimiento sencillo

Equipada con un filtro autolimpiable especial, nuestra unidad Round Flow de cassette garantiza un funcionamiento constante y aumenta la eficiencia en hasta un 50%. El polvo recogido durante las limpiezas automáticas diarias se almacena en una caja que puede almacenar polvo hasta 12 meses.

Olvídese de escaleras y de técnicos de limpieza. Todo lo que debe hacer para extraer el polvo de la caja es engancharla a su aspiradora doméstica.

easy_cleaning.jpg

Ahorros reales

Wolverhampton, Reino Unido

Después de instalar unidades de cassette con función de limpieza automática, este comercio notó un 50% menos de consumo energético, al comparar con la solución estándar anterior.

roundFlowCasette_savings.png

Diseñada para proporcionar confort

El sensor inteligente utiliza sensores de presencia para detectar y dirigir el flujo de aire lejos de las personas y eliminar las corrientes de aire frío. Su sistema cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía o se apagará cuando no detecte presencia. Los sensores de suelo adicionales garantizan que la temperatura permanezca constante desde el suelo hasta el techo.

Sensores de la unidad Roundflow de cassette

Flujos de aire equilibrados

El funcionamiento de 360° garantiza una distribución del flujo de aire perfectamente equilibrada y elimina simultáneamente los puntos muertos. El sistema de orientación automática vertical distribuye automáticamente el aire de forma uniforme por toda la habitación y reduce las fluctuaciones de temperatura. Esto disminuye los ciclos de encendido/apagado, lo que reduce el consumo energético y aumenta el ahorro.

Diseñada para cualquier tipo de habitación

Gracias a sus 23 patrones de flujo de aire diferentes, la unidad Round Flow de cassette puede adaptarse a cualquier configuración de habitación. Las aletas de aire ajustables con control remoto y el kit de cierre opcional significa que puede crear patrones de flujo de aire de 2, 3 y 4 vías para su instalación en esquinas, al lado de paredes o en habitaciones con formas irregulares. Esta característica es especialmente útil cuando reorganiza su espacio interior, puesto que puede ajustar los patrones de flujo de aire sin necesidad de mover la unidad.

Diseñada para cualquier tipo de habitación

Productos relacionados

Más información