Controle el consumo energético y los costes de funcionamiento con nuestros sistemas de control Daikin fáciles de utilizar.
Creemos que el control climático debería ser simple, intuitivo, inteligente y eficiente con la energía.
Tanto si busca una solución para su hogar o para su negocio, ofrecemos varios sistemas que le ayudarán a controlar el clima y le proporcionarán un confort óptimo.
Descubra las aplicaciones de Daikin
Controle su clima desde cualquier ubicación. Simplemente, conecte simplemente su unidad a un punto Wi-Fi y descargue la aplicación. Disponible para iOS y Android, puede cambiar el termostato, establecer programas de temperatura y revisar su consumo energético.
Gestión inteligente de edificios
Con Daikin, la gestión de edificios nunca había sido tan sencilla. Ofrecemos varios sistemas de control climático para ayudarle a gestionar el consumo energético de su edificio de forma eficiente y optimizar el confort.
Control de varias ubicaciones
Centralice el control de las distintas zonas climáticas conectando su intelligent Tablet Controller a nuestro Daikin Cloud Service.
- Supervise y compare simultáneamente varias ubicaciones para reducir el consumo energético excesivo
- Conéctese al Daikin Cloud Service y acceda a sus unidades desde cualquier lugar y en cualquier momento
- La interfaz con pantalla táctil intuitiva facilita el control climático
- Ideal para aplicaciones comerciales de tamaño pequeño y mediano
Sistema de Gestión de Edificios
Nuestro intelligent Touch Manager intuitivo y fácil de utilizar se integra perfectamente con equipos de otros fabricantes, para que pueda controlar el clima, la iluminación, las alarmas y mucho más con una sola interfaz.
- Supervise el consumo energético, optimícelo y reduzca costes
- Su diseño modular le permite adaptar el Intelligent Touch Manager al tamaño y necesidades de su edificio
- Integre Daikin i-Net para lograr supervisión remota las 24 horas del días, los 7 días de la semana y un sistema de mantenimiento predictivo para que su sistema Daikin funcione fluida y eficientemente
- Herramientas de análisis y tendencia de datos energéticos fáciles de utilizar para lograr ahorros de hasta el 15%
- Ideal para aplicaciones comerciales de medianas a grandes
Sistemas de control individual
Sistemas de control individual le permiten controlar el clima directamente con las interfaces y funciones de programación intuitivas y fáciles de utilizar.
- Las interfaces intuitivas hacen que controlar el clima sea muy sencillo
- Diseños contemporáneos que se adaptan perfectamente a su interior
Controles en la nube
Supervisión, control y servicio remotos para sistemas de refrigeración, calefacción y ventilación industriales y comerciales.
- Supervise y controle su edificio independientemente de dónde se encuentre
- Gestione varias ubicaciones. El concepto modular permite que su nube crezca con su negocio
- Le ayuda a reducir los costes energéticos y a aumentar la vida útil de su equipo
Controlador remoto con cable Madoka
- Interfaz intuitiva con control mediante botón táctil
- Diseño elegante y compacto en 3 colores para adaptarse a cualquier diseño interior
- Ajustes avanzados de fácil configuración a través de la aplicación o la interfaz visual
- Interfaz fácil de utilizar
iCM intelligent Chiller Manager para plantas de enfriadoras
Optimice el rendimiento y aumente la fiabilidad de su planta de enfriadoras con nuestro sistema de control diseñado en fábrica.
iCM le ayuda a reducir los costes energéticos y a aumentar la vida útil de su equipo.
Integraciones sencillas con sistemas de gestión de edificios
Integre las unidades Daikin con varias interfaces de gestión de edificios. Gracias a los protocolos de interfaz, puede controlar el clima, confort y equipos de terceros, como la iluminación, ascensores, sistemas de seguridad y más mediante un único sistema.
Interfaz Modbus
Integre todas las unidades Daikin en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo Modbus.
Interfaz KNX
Integre unidades Split, Sky Air y VRV en su sistema domótico o de gestión de edificios a través del protocolo KNX.
Interfaz de gestión de propiedades
Interfaz para una conexión perfecta entre sistemas de climatización Daikin y sistemas de gestión de propiedades como Oracle Opera PMS.
Interfaz BACnet
Integre unidades de tratamiento de aire y enfriadoras VRV en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo BACnet.
Interfaz LonWorks
Integre todas las unidades VRV en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo LonWorks.
Controles inteligentes para todo tipo de edificios
Ya sea propietario de una vivienda, comerciante o gerente de hotel, nuestras soluciones Daikin le ayudarán a controlar el clima. Comience su proyecto con nosotros seleccionando el tipo de edificio.