Το κορυφαίο για τον κλάδο σύστημα για ολοκληρωμένη λύση κλιματισμού.
Ένας μοναδικός συνδυασμός ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών
Τα συστήματα VRV της Daikin μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας βελτιστοποιώντας την εποχιακή απόδοση με αποτελεσματικές εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, καινοτόμες τεχνολογίες και έξυπνα συστήματα ελέγχου διαχείρισης ενέργειας.
- Η τεχνολογία μεταβαλλόμενου ψυκτικού, που εφευρέθηκε από τη Daikin, προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία του ψυκτικού ανάλογα με το φορτίο για βέλτιστη άνεση των χρηστών και αυξάνει την εποχιακή απόδοση κατά έως και 28% σε σύγκριση με άλλες λύσεις
- Οι αυτοκαθαριζόμενες μονάδες της Daikin αυξάνουν την εξοικονόμηση έως και 50% σε σύγκριση με τις τυπικές κασέτες και τις κρυφές μονάδες οροφής
- Το καινοτόμο σύστημα ανάκτησης θερμότητας επαναχρησιμοποιεί ενέργεια για θέρμανση και ψύξη εσωτερικών χώρων και παραγωγή ζεστού νερού, με πιο αποδοτικό τρόπο
- Ο ακριβής έλεγχος πολλαπλών ζωνών σάς επιτρέπει να ελέγχετε ανεξάρτητα διαφορετικούς ορόφους και χώρους, για να μειώσετε τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση
- Θερμάνετε και δροσίστε το κτίριό σας με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας από το έδαφος
- Επιλέγοντας Daikin έχετε τον καλύτερο συνεργάτη για τις πράσινες κατασκευές σας και τις πιστοποιήσεις βιωσιμότητας, όπως το BREEAM, το LEED κ.λπ.
Μια ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο του κλιματισμού στο κτίριό σας
Από ενεργειακά αποδοτική θέρμανση και κλιματισμό, μέχρι εξαερισμό και διαχείριση κτιρίων, προσφέρουμε λύσεις κλιματισμού για τα κτίριά σας.
- Ελαχιστοποιήστε την απώλεια ζεστού και κρύου αέρα μέσω της εισόδου με αεροκουρτίνα Biddle
- Η μοναδική, απόλυτα επίπεδη κασέτα ενσωματώνεται άψογα σε ψευδοροφές και δεν θα σας ενοχλήσει με την αθόρυβη λειτουργία της
- Εξυπηρετεί ψηλοτάβανους χώρους, με την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης για τη θέρμανση του αέρα πλησιέστερα στο δάπεδο
- Αναπνεύστε καθαρό και υγιεινό αέρα, απαλλαγμένο από μούχλα και αλλεργιογόνα με τις plug-and-play μονάδες HRV ή τις μονάδες διαχείρισης αέρα για εξαερισμό
- Ενσωματώστε εύκολα λύσεις ζεστού νερού για κουζίνες και τουαλέτες
- Αξιόπιστη ψύξη υποδομών πληροφορικής έως και -20 °C για τις αίθουσες των server σας
- Οι έξυπνοι αισθητήρες κατευθύνουν τη ροή αέρα μακριά από άτομα και αλλάζουν αυτόματα τη μονάδα σε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή την απενεργοποιούν, όταν ανιχνεύουν άδειο χώρο
- Έξυπνα προγράμματα κάνουν τον έλεγχο του κλιματισμού σας εύκολο σε ολόκληρο το κτίριο και το Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) σας επιτρέπει να ενσωματώσετε και να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του κτιρίου σας (θέρμανση, ψύξη, ηλεκτρικό, φωτισμό, ανελκυστήρες, κ.λπ.)
VRV IV
Τα νέα μας συστήματα VRV IV έθεσαν τα πρότυπα της αγοράς στον τομέα της άνεσης και της απόδοσης του κλιματισμού. Ο απλός σχεδιασμός προσφέρει γρήγορη εγκατάσταση, πλήρη ευελιξία καθώς και πλήρη απόδοση και κορυφαία άνεση.
Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού
Ως μοναδική τεχνολογία της Daikin, η μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού προσαρμόζει συνεχώς τόσο την ταχύτητα του συμπιεστή inverter όσο και τη θερμοκρασία του ψυκτικού ώστε να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ για την κάλυψη του φορτίου του κτιρίου, με την υψηλότερη δυνατή απόδοση.
Συνεχής θέρμανση
Το VRV IV παρέχει συνεχώς θέρμανση κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης. Άλλες αντλίες θερμότητας σταματούν να παρέχουν θέρμανση κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, αλλά το VRV IV είναι εξοπλισμένο με το μοναδικό μας στοιχείο συσσώρευσης θερμότητας που αποθηκεύει ενέργεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης. Η αποθηκευμένη ενέργεια χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την απόψυξη της εξωτερικής μονάδας, εξασφαλίζοντας παράλληλα άνεση 24/7.
Λογισμικό ρύθμισης VRV
Κάθε μονάδα VRV IV διαθέτει το λογισμικό ρύθμισης VRV της Daikin. Πρόκειται για ένα λογισμικό που επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση και εκκίνηση του συστήματος. Ο εγκαταστάτης σας ξοδεύει λιγότερο χρόνο για τη διαμόρφωση των εξωτερικών μονάδων και είναι εύκολο να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις στις ανάγκες του κτιρίου σας.
Οι κορυφαίες εξωτερικές μονάδες μας VRV

Ανάκτηση θερμότητας VRV IV
- Κορυφαία απόδοση και άνεση
- Η τεχνολογία ανάκτησης θερμότητας επαναχρησιμοποιεί ενέργεια για την παροχή δωρεάν θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού
- Ταυτόχρονη θέρμανση και ψύξη για μέγιστη άνεση

VRV IV αντλίας θερμότητας
- Βέλτιστη λύση για εξαιρετική άνεση
- Συμβατό με μια μεγάλη σειρά κομψών εσωτερικών μονάδων

VRV IV σειράς S
- Ο πιο συμπαγής μεμονωμένος ανεμιστήρας εξοικονομεί χώρο
- Συμβατή με μια μεγάλη σειρά κομψών εσωτερικών μονάδων

VRV IV σειράς i
- Αόρατη εγκατάσταση κάνει τη μονάδα σας απόλυτα διακριτική
- Μοναδική αντλία θερμότητας VRV για εσωτερική εγκατάσταση
- Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση για όλα τα κτίρια χάρη στην εξωτερική μονάδα 2 τεμαχίων

Υδρόψυκτο VRV
- Ιδανικό για πολυώροφα κτίρια
- Μειωμένες εκπομπές CO2 με τη χρήση νερού ως πηγή θερμότητας
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο
- Η μεταβαλλόμενη παροχή νερού αυξάνει την ευελιξία και τον έλεγχο
Σχεδιασμένες για τον χώρο σας
Η μεγαλύτερη διαθέσιμη γκάμα εσωτερικών μονάδων. Επιλέξτε την καλύτερη μονάδα για τον χώρο σας.
Ολοκληρωμένη λύση
Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού
Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε τη μεγαλύτερη σειρά μονάδων εξαερισμού DX που είναι διαθέσιμη στην αγορά. Από μικρές μονάδες εξαερισμού ανάκτησης θερμότητας έως μονάδες διαχείρισης αέρα μεγάλης κλίμακας, διασφαλίζουμε βέλτιστες συνθήκες κλιματισμού παρέχοντας φρέσκο, υγιεινό και άνετο περιβάλλον για όλες τις εφαρμογές. Κάθε μονάδα εξαερισμού συνδυάζεται με τα συστήματα VRV ως λύση plug-and-play.
Έξυπνη διαχείριση κτιρίων
Με τη Daikin, η διαχείριση κτιρίων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Προσφέρουμε μια ποικιλία συστημάτων κλιματισμού που μπορούν να συνδυαστούν με το σύστημά μας VRV, ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σας αποδοτικά και αποτελεσματικά.
- Διαισθητική διεπαφή οθόνης αφής κάνει τον έλεγχο των κλιματιστικών σας εύκολο
- Συνδεθείτε στην υπηρεσία Daikin Cloud και χειριστείτε το σύστημά σας από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή
- Ενσωματώστε εξοπλισμό τρίτων κατασκευαστών για να δημιουργήσετε ένα οικονομικό, μίνι σύστημα διαχείρισης κτιρίων
Οικονομικές λύσεις αντικατάστασης
Το VRV αντικατάστασης είναι μια οικονομική λύση ιδανική για την αντικατάσταση παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών συστημάτων. Εφόσον οι υπάρχουσες σωληνώσεις μπορούν να παραμείνουν, οι επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης εξαλείφονται.
Μοναδική τεχνολογία αυτόματου καθαρισμού
Οι κασέτες κυκλικής ροής και οι κρυφές μονάδες οροφής διαθέτουν προαιρετικά αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα τα οποία αυξάνουν την απόδοση, την άνεση και την αξιοπιστία για τους πελάτες ή τους επισκέπτες σας, μεγιστοποιώντας την ικανοποίηση του πελάτη.