Άνδρας με κοστούμι που τηλεφωνεί με κινητό τηλέφωνο.

Εξαερισμός

Από μικρά συστήματα ανάκτησης θερμότητας έως μονάδες διαχείρισης αέρα μεγάλης κλίμακας, η Daikin προσφέρει μια ποικιλία λύσεων εξαερισμού που εξασφαλίζουν καθαρό, υγιεινό και άνετο περιβάλλον σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Απεικόνιση των σύγχρονων σημερινών κτιρίων.

Εξασφαλίζουμε ανανεωμένο και καθαρό αέρα

Παρότι η αεροστεγής υποδομή των σημερινών σύγχρονων κτιρίων εγγυάται κορυφαία μόνωση και ενεργειακή απόδοση, ταυτόχρονα σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη φρέσκου αέρα, που μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας, μικροβίων και αλλεργιογόνων. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, η Daikin προσφέρει μια ποικιλία λύσεων εξαερισμού για παροχή φρέσκου και καθαρού αέρα με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Λύσεις εξαερισμού

Για να την επίτευξη βέλτιστου εξαερισμού, η Daikin διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και ευελιξίας ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Για να επιτύχει καθαρό αέρα σε εσωτερικούς χώρους, η Daikin κατασκευάζει προϊόντα εξαερισμού τα οποία μπορούν να συνδυαστούν τέλεια με μια ολοκληρωμένη λύση αντλίας θερμότητας. Αυτό σημαίνει ότι μειώνουμε τον αριθμό των επιμέρους συστημάτων και των ανεξάρτητων προμηθευτών για να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC).

Φρέσκος και καθαρός αέρας στο εσωτερικό των κτιρίων

Για να επιτευχθεί τέλειος κλιματισμός εσωτερικών χώρων, υπάρχουν 5 κύρια στοιχεία που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν αξιολογείτε την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και του τρόπου που μπορείτε να την ελέγχετε χρησιμοποιώντας τις λύσεις εξαερισμού μας.

  1. Εξαερισμός: Εξασφαλίζει την παροχή φρέσκου και καθαρού αέρα

  2. Ανάκτηση ενέργειας: Παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας μεταφέροντας τη θερμότητα και την υγρασία μεταξύ των ροών αέρα βοηθώντας έτσι την παροχή του αέρα τροφοδοσίας στις απαιτούμενες συνθήκες εσωτερικού χώρου για θερμοκρασία και υγρασία

  3. Επεξεργασία αέρα: Παρέχει τον απαιτούμενο κλιματισμένο αέρα για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του εξοπλισμού εσωτερικών HVAC

  4. Ύγρανση: Εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο υγρασίας στον χώρο που κλιματίζεται

  5. Φιλτράρισμα: Εξασφαλίζει καθαρό και υγιή αέρα κατακρατώντας γύρη, σκόνη, οσμές και άλλους επιμολυντές που είναι επιβλαβείς για την υγεία σας
5 στοιχεία για την ποιότητα εσωτερικού αέρα γραμμένα σε φύλλα ενός λουλουδιού. Απεικόνιση.
Γυναίκα που κάνει σχοινάκι σε γυμναστήριο.

Αναπνεύστε την ποιότητα

Ο καθαρός, υγιεινός αέρα δεν πρέπει να περιορίζεται στους μεγάλους εξωτερικούς χώρους. Τα συστήματα εξαερισμού υψηλής απόδοσης και οι μονάδες καθαρισμού αέρα που παρέχουμε υποδηλώνουν ότι όλοι μπορούν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα ενός καθαρότερου αέρα σε εσωτερικούς χώρους – ακόμα και σε πιο πολυσύχναστους εμπορικούς χώρους.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα. Πιο υγιεινή ζωή. Ένα πιο άνετο περιβάλλον.

Ο οδηγός λήψης απόφασης «με μια ματιά» μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τις σωστές επιλογές για τη βελτίωση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου σας.

Κατάλογοι προϊόντων Daikin, ανοιχτοί και κλειστοί.

Μια μοναδική γκάμα προϊόντων

Στην Daikin προσφέρουμε τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων εξαερισμού της αγοράς, από μικρούς εξαερισμούς ανάκτησης ενέργειας έως και μονάδες διαχείρισης αέρα μεγάλης κλίμακας.

Κάθε μια από τις λύσεις εξαερισμού έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με εξαιρετικά πρότυπα ποιότητας, έχουν σχεδιαστεί για ευκολία εγκατάστασης και ομαλή ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε εμπορικό χώρο.

Ανακαλύψτε τη σειρά προϊόντων και αξεσουάρ μας στον κατάλογό μας για προϊόντα εξαερισμού.

Προϊόντα καθαρισμού αέρα Daikin

Όλες μας οι μονάδες εξαερισμού διαθέτουν ανάκτηση θερμότητας ως στάνταρ χαρακτηριστικό και μπορούν να ανακτήσουν έως και το 81% της εξερχόμενης θερμότητας. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων για την κάλυψη σχεδόν κάθε εφαρμογής, ξεκινώντας από μόλις 10 m3/h και φτάνοντας έως και 140.000 m3/h.

Προϊόν εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας (VAM)

  • Ανάκτηση θερμότητας και υγρασίας
  • Δωρεάν ψύξη με φρέσκο εξωτερικό αέρα
  • Διαθέσιμο ως ξεχωριστή μονάδα ή με δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα Sky Air ή VRV

Μονάδα ανάκτησης θερμότητας απόδοσης πρόσθετης αξίας

Αρθρωτή L (Smart)

  • Μονάδα ανάκτησης θερμότητας
  • Εναλλάκτης θερμότητας με πλάκες κατ’ αντιρροή
  • Esp έως και 600 Pa
  • Διαθέσιμη ως ξεχωριστή μονάδα ή με δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα Sky Air και VRV

Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας, σύστημα ύγρανσης και προϊόν καθαρισμού αέρα

Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας (VKM)

  • Ανάκτηση θερμότητας και υγρασίας
  • Ύγρανση και επεξεργασία εισερχόμενου αέρα (preconditioning)
  • Δωρεάν ψύξη με φρέσκο εξωτερικό αέρα
  • Σύνδεση Plug & Play με μονάδες VRV της Daikin
Μονάδα διαχείρισης αέρα

Μονάδες διαχείρισης αέρα (AHU)

  • Προσαρμοζόμενη λύση για εξαερισμό και διαχείριση αέρα για μέγιστο έλεγχο της ποιότητας του αέρα
  • Ανάκτηση θερμότητας και υγρασίας
  • Ύγρανση και επεξεργασία εισερχόμενου αέρα
  • Σύνδεση Plug & Play με ψύκτη ή μονάδες VRV της Daikin
Μονάδα rooftop

Μονάδες Rooftop

  • Αντλία θερμότητας με ενσωματωμένη λειτουργία εξαερισμού
  • Δωρεάν ψύξη με φρέσκο εξωτερικό αέρα
  • Προαιρετική ανάκτηση θερμότητας με πλάκες
  • Τύπος πακέτου με εύκολη εγκατάσταση

Εξαερισμός για κάθε τύπο κτιρίου

Είτε είστε υπεύθυνος καταστήματος είτε διευθυντής ξενοδοχείου, οι επιλογές εξαερισμού της Daikin θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα ανανεωμένο, υγιεινό και άνετο περιβάλλον. Ξεκινήστε τη συνεργασία σας μαζί μας, επιλέγοντας τον τύπο του κτιρίου σας.

Μάθετε περισσότερα