Der Branchenstandard für vorbildliche Klimatisierung
Eine einzigartige Kombination von energieeffizienten Technologien
Daikin VRV-Systeme senken Ihren Energieverbrauch durch die Optimierung der saisonalen Leistung mit effizienten Innen- und Außengeräten, innovativen Technologien und intelligenten Energiemanagement-Regelungen.
- Erfunden von Daikin – unsere Variable Kältemitteltechnologie passt die Kältemitteltemperatur automatisch an die situativen Gegebenheiten an und erreicht im Vergleich zu anderen Lösungen eine um bis zu 28 % höhere Effizienz
- Mit unseren unverwechselbaren selbstreinigenden Geräten erreichen Sie Einsparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu Standardkassetten und Kanalgeräten
- Das innovative System mit Wärmerückgewinnung nutzt die Energie für Komfortheizen und -kühlen, sowie für die Warmwasseraufbereitung, deutlich effizienter
- Präzise Mehrbereichsregelung ermöglicht Ihnen, verschiedene Etagen und Räume einzeln zu regeln und somit den Gesamtenergieverbrauch zu senken
- Heizen und kühlen Sie Ihr Gebäude mit erneuerbarer Energie aus der Erdkruste
- Mit der Wahl von Daikin haben Sie den besten Partner für Ihr ‚Grünes Gebäude‘
- Nachhaltigkeitszertifikate wie BREEAM, LEED usw.
Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Gebäudes
Von energieeffizienten Heizungssystemen und Klimaanlagen bis hin zu Lüftung und Gebäudemanagement – bei uns finden Sie alle Lösungen für die Klimatisierung Ihrer Gebäude.
- Minimieren der Verluste an Warm- bzw. Kaltluft, durch den Eingang, mit Hilfe eines Biddle-Luftschleiers
- Das einzigartige Fully Flat Kassettengerät wird bündig in die Zwischendecke eingebaut und ist so leise im Betrieb, dass es keinerlei Beeinträchtigungen verursacht
- Kein Effizienzverlust bei sehr hohen Raumdecken, durch den Einbau einer Fußbodenheizung für die Erwärmung der Luft in Fußbodennähe
- Immer frische und gesunde Luft, frei von Schimmelpilzen und Allergenen, durch unsere Plug-and-Play-HRV- und Lüftungsgeräte
- Problemlose Integration von Warmwassersystemen für Küchen und Toiletten
- Zuverlässiges IT-Infrastrukturkühlen bis zu -20 °C für Ihre Serverräume
- Intelligente Sensoren lenken den Luftstrom von Personen weg und schalten das Gerät automatisch in den Energiesparmodus oder ganz aus, wenn sich keine Personen im Raum befinden
- Intelligente Programme machen die Klimatisierung im ganzen Gebäude zum Kinderspiel und mit unserem Gebäudemanagementsystem (BMS) können alle Bereiche Ihres Gebäudes (Heizung, Kühlung, Strom, Beleuchtung, Aufzüge usw.) integriert und geregelt werden
VRV IV
Unsere neuen VRV IV-Systeme haben den Marktstandard für Klimakomfort und Leistung angehoben. Die Einfachheit des Gesamtentwurfs bietet rasche Installation, volle Flexibilität sowie absolute Effizienz und optimalen Komfort.
Variable Kältemitteltemperatur
Als einzigartige Daikin Technologie passt VRT (Variable Kältemitteltemperatur) kontinuierlich sowohl die Drehzahl des Wechselrichter-Verdichters, als auch die Kältemitteltemperatur an, um die benötigte Leistung zu erbringen und die Gebäudegegebenheiten mit höchstmöglicher Effizienz zu bewältigen.
Durchgehendes Heizen
VRV IV ermöglicht durchgehendes Heizen während des Abtauzyklus. Andere Wärmepumpen stoppen das Heizen während des Abtauzyklus, VRV IV hingegen ist mit unserem einzigartigen Wärmeakkumulationselement ausgestattet, das während des Heizprozesses Energie speichert. Die gespeicherte Energie wird dann verwendet, um das Außengerät aufzutauen, hierdruch kann der Komfort rund um die Uhr sichergestellt werden.
VRV-Konfigurator
Jedes VRV IV Gerät ist mit unserem unverwechselbaren VRV-Konfigurator ausgestattet. Dies ist eine Softwarelösung, die Konfiguration und Inbetriebnahme deutlich vereinfacht. Ihr Installateur verbringt weniger Zeit mit dem Konfigurieren der Außengeräte, und die Einstellungen können einfacher an den konkreten Bedarf des Gebäudes angepasst werden.
Unsere führenden VRV-Außengeräte

VRV IV-Wärmerückgewinnung
- Effizienz und Komfort der Spitzenklasse
- Wärmerückgewinnungstechnologie realisiert mit Hilfe zurückgewonnener Energie freie Heizung und freie Warmwasserbereitung
- Gleichzeitiges Heizen und Kühlen für maximalen Komfort

VRV IV-Wärmepumpe
- Optimale Lösung für hervorragenden Komfort
- Kompatibel mit einer Vielzahl von eleganten Innengeräten

Baureihe „VRV IV s“
- Kompaktester Einzel-Ventilator, spart Platz
- Kompatibel mit einer Vielzahl von eleganten Innengeräten

Baureihe „VRV IV i“
- Unsichtbare Installation hält Geräte aus dem Blickfeld
- Einzigartige VRV-Wärmepumpe für Inneninstallation
- Durch 2-teiliges Außengerät flexible und problemlose Installation bei allen Arten von Gebäuden

Wassergekühltes VRV
- Ideal für Hochhäuser
- Verbesserte CO2-Bilanz durch Verwendung von Wasser als Wärmequelle
- Kompakter und leichtgewichtiger Aufbau spart Platz
- Variabler Wasserdurchfluss erhöht Flexibilität und Regelbarkeit
Abgestimmt auf Ihren Innenraum
Die breiteste Palette an Innengeräten steht zur Verfügung. Wählen Sie den besten Emitter für Ihren Raum aus.
Vervollständigen der Lösung
Integrierte Lüftungslösungen
Wir sind stolz darauf, das umfassendste DX-Lüftungsprogramm auf dem Markt anbieten zu können. Von kleinen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung bis hin zu großen Lüftungsgeräten schaffen wir für alle Situationen frische, gesunde und komfortable Umgebungen. Jedes Lüftungsgerät kann in unsere VRV-Systeme als Plug-&-Play-Lösung integriert werden.
Intelligentes Gebäudemanagement
Mit Daikin ist Gebäudemanagement so einfach wie nie zuvor. Unser vielfältiges Angebot an Regelungssystemen für die Klimatisierung, die in Ihr VRV-System integriert werden, unterstützt Sie beim effizienten und wirkungsvollen Management des Energieverbrauchs Ihres Gebäudes.
- Mit der intuitiven Touchscreen-Regelung ist Klimatisierung so einfach wie nie zuvor
- Das Verbinden mit dem Daikin Cloud Service,macht es möglich, Ihr System zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zu regeln
- Integrieren von Drittanbieter-Geräten möglich, um ein kostengünstiges Mini-Gebäudemanagementsystem zu schaffen
Kostengünstiger Austausch
Austausch-VRV ist eine kostengünstige Lösung, die sich ideal für den Austausch älterer, weniger effizienter Systeme eignet. Durch die weitere Verwendung der vorhandenen Rohrleitungen und Verkabelungen sind keine Betriebsunterbrechungen notwendig.
Einzigartige Selbstreinigungsfunktion
Unsere Round Flow-Kassettengeräte und unsere Deckeneinbaugeräte können optional mit Filtern zur Selbstreinigung ausgestattet werden. Diese Geräte zeichnen sich durch eine noch höhere Effizienz, einen noch höheren Komfort und eine noch höhere Zuverlässigkeit aus und sorgen so bei Ihren Kunden bzw. Gästen für die maximale Kundenzufriedenheit.